Publicar produtos
CHV-TSTAT-FCU - Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

CHV-TSTAT-FCU - Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

Traduzido por Google,

O CHV-TSTAT-FCU é um termostato de aquecimento e resfriamento versátil para sistemas HVAC de unidade ventiloconvectora (FCU). A capacidade de umidade relativa pode ser adicionada por meio de um sensor de umidade remoto externo (vendido separadamente). Embora funcional como um termostato autônomo, o CHV-TSTAT oferece funcionalidade bastante aprimorada como parte de um sistema de automação residencial completo da Crestron®. Disponível em branco, preto ou amêndoa, o elegante design de montagem na parede é um complemento para qualquer decoração.

O grande display LCD retroiluminado, navegável usando quatro botões simples, oferece fácil acesso às leituras de temperatura e umidade interna e externa, ajustes de setpoint, modo do sistema e indicadores de status do ventilador e menus de configuração. Os recursos de controle climático incluem pontos de ajuste separados de aquecimento, resfriamento e umidade com troca automática opcional entre os modos de aquecimento e resfriamento. Antecipadores ajustáveis evitam ultrapassar a temperatura definida e a operação contínua do ventilador pode ser selecionada quando necessário para aumentar a circulação.

Integração do sistema de automação
Vários termostatos Crestron podem ser conectados em rede via Cresnet® a qualquer sistema de controle 3-Series®, incluindo o DIN-AP3, permitindo o ajuste global de temperatura e umidade de qualquer termostato. Funções de automação, como iluminação, persianas motorizadas ou irrigadores de grama, podem ser acessadas por meio de duas páginas de funções remotas personalizadas, e mensagens de texto personalizadas podem ser enviadas ao visor LCD para fornecer lembretes de manutenção e outros alertas.

Sua conexão com o sistema de controle também permite controle total e programação do CHV-TSTAT-FCU a partir de telas sensíveis ao toque e computadores em toda a casa e oferece ampla flexibilidade para integração com outros dispositivos e sistemas. Caso a comunicação com o sistema de controle seja interrompida por qualquer motivo, o CHV-TSTAT-FCU permanecerá operável para controlar o sistema HVAC.

Sensores remotos
Sensores remotos opcionais de temperatura e umidade podem ser conectados ao CHV-TSTAT-FCU para maior flexibilidade e desempenho otimizado. O clima pode ser regulado de acordo com uma média de vários sensores, ou os sensores integrados podem ser totalmente desativados para permitir que o CHV-TSTAT-FCU seja instalado fora de vista. O clima externo também pode ser monitorado, permitindo compensação de baixa temperatura externa para evitar condensação nas janelas durante o tempo frio. O CHV-TSTAT-FCU aceita até quatro sensores remotos de temperatura, dois sensores remotos de temperatura/umidade ou uma combinação de um sensor de temperatura/umidade e dois sensores de temperatura.

Características
Resumo dos recursos

Termostato de parede para sistemas HVAC de unidades ventilo-convectoras
Vários termostatos Crestron® podem ser conectados em rede via Cresnet®
Suporta sensores remotos de umidade e sensores de temperatura externa
Visor LCD retroiluminado
Botões do painel frontal para instalação, configuração e ajustes de temperatura e umidade[1]
Disponível em acabamentos branco, preto ou amêndoa

Notas:
1. A detecção de umidade e a detecção de temperatura/umidade externa requerem sensores remotos adicionais, vendidos separadamente. Consulte “Acessórios Disponíveis” para obter os nomes dos modelos.

Especificação
  • Measurement Range
     
    Indoor Temperature: 0° to 110°F (-18° to 43°C)
    Outdoor Temperature: -40° to 170°F (-40° to 77°C)[1]
    Humidity: 0% to 100% RH[1]

    Temperature Tolerance
    Over Full Range: ±1°F (±0.5°C)
    At Room Temperatures: ±1°F (+0.1/-0.4°C)

    Setpoint Range
    Auto Setpoint: 38° to 99°F (3° to 37°C)
    Heat only Setpoint: 38° to 89°F (3° to 32°C)
    Cool only Setpoint: 59° to 99°F (15° to 37°C), or 38° to 99°F (3° to 37°C) extended cool mode enabled
    Humidity Setpoint:5% to 70% RH[1]

    Relay Rating
    1 Amp at 40 Volts DC or 24 Volts AC (nominal)

    Power Requirements
    24V: 2 Watts (0.083 Amps) at 24 Volts AC, supplied by heating or cooling system
    Cresnet® Power Usage: ‹1 Watts (‹0.05 Amps at 24 Volts DC), required for Cresnet communication only

    Buttons
    MODE: Accesses user controls - system mode, fan mode, humidifier,[1] Crestron® system, and global update
    VIEW: Accesses humidity reading,[1] outdoor temperature reading,[1] system messages, and remote functions
    UP: Selects user modes and increments selection in setup modes
    DOWN: Selects user modes and decrements selection in setup modes

    Display
    Type: Transflective LCD, backlit
    Size: 2.75 in (6.99 cm)
    Resolution: 128 x 64
    Viewing Angle: ±50° horizontal (at 0° vertical), ±50° vertical (at 0° horizontal)
    Displays current indoor temperature and relative humidity,[1] outdoor temperature and relative humidity,[1] setpoints, activity, function, Cresnet system information, internal relay status, setup menus, and control system messages

    Connections
    HVAC:
    (2) 9-position terminal blocks comprising the following:

    Power Connections (Required):
    24 (C): 24V AC common terminal supplies remote 24V AC power to thermostat;
    24 (R): 24V AC reference terminal – Can be connected to R by P4 jumper setting, or tied directly to power source

    HVAC Control Connections (System Dependent):
    HUM, RHU: Humidity Control – Energized together during humidity call;
    R, R: Reference – Used for all system calls (except humidity);
    G-L: Fan Low – Energized to R during call for low-speed fan;
    G-M: Fan – Energized to R during call for medium-speed fan;
    G-H: Fan – Energized to R during call for high-speed fan;
    O: Changeover control – Energized to R during cooling modes;
    B: Energized to R during non-cooling modes;
    W: Heat – Energized to R during call for heating;
    Y: Cool – Energized to R during call for cooling

    Remote Sensing Connections (Optional):
    RSR: Remote Sensor Returns – Common sensor terminal;
    RS1: Remote Sensor terminal – Connect the sensor from RS1 to RSR;
    RS2: Remote Sensor terminal – Connect the sensor from RS2 to RSR
     
    Network
    (1) 4-position terminal block;
    Cresnet slave port, connects to Cresnet control network

    Enclosure
    Plastic, surface-mountable to the front of a horizontally oriented 1-gang electrical box

    Dimensions
    Height: 3.75 in (96 mm)
    Width: 5.00 in (127 mm)
    Depth: 1.04 in (27 mm)
    Weight: 5.80 oz (165 g)

    Notes:
    1. Humidity sensing and outdoor temperature/humidity sensing require additional remote sensors, sold separately. See “Available Accessories” for model names.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrestron-CHV-TSTAT-FCU
  • Familia de productoLighting & Environment
  • Grupo de produtosClimate Control
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.75
  • Largura (polegadas)5
  • Profundidade (polegadas)1.04
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emMexico
  • Fabricado emMexico
  • Peso líquido (Lbs)0.3625
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Código CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Número OmniClass23-27 11 11 15 11
  • Título OmniclassDigital Temperature Controllers