Publicar produtos
GLS-OIR-C-CN - Passive Infrared Occupancy Sensor with Cresnet®, 2000 Sq. Ft.

GLS-OIR-C-CN - Passive Infrared Occupancy Sensor with Cresnet®, 2000 Sq. Ft.

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,

O GLS-OIR-C-CN é um sensor de ocupação de baixo perfil, montado no teto, projetado para áreas pequenas e médias de até 2.000 pés quadrados para detectar quando a sala está ocupada, tornando-o ideal para uso em salas de conferência, corredores , e escritórios particulares. O sensor de movimento infravermelho passivo oferece excelente confiabilidade para controle de iluminação, controle climático e outros dispositivos na sala, além de fornecer imunidade superior a disparos falsos. A conectividade Cresnet permite a conexão direta com um sistema de controle Crestron.

Características principais:

  • Sensor de ocupação montado no teto
  • A detecção de movimento infravermelho passivo oferece imunidade a disparos falsos
  • A aparência discreta e discreta combina perfeitamente com a superfície de instalação
  • Detecção extremamente precisa e confiável
  • Circuito totalmente digital para baixo custo e alta confiabilidade
  • Reconhecimento de luz ambiente integrado
  • A entrada externa do sensor fotográfico elimina a necessidade de um GLS-SIM
  • Interface do sistema de controle via Cresnet®
  • Recurso de ocupação de graça
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrestron-007
  • Familia de productoLighting & Environment
  • Grupo de produtosSensors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação