Publicar produtos
PC-100 - Power Conditioner 100
PC-100 - Power Conditioner 100
PC-100 - Power Conditioner 100

    PC-100 - Power Conditioner 100

    Traduzido por Google,

    O PC-100 é um condicionador de energia montável em rack de nível profissional projetado para fornecer distribuição de energia de 120 volts CA, comutação, proteção contra surtos e filtragem de ruído para sistemas de controle Crestron®, sistemas AV, computadores e outros equipamentos. Oito tomadas comutadas são fornecidas no painel traseiro, além de uma única tomada de conveniência não comutada na parte frontal. Todas as nove saídas são protegidas e filtradas. As tomadas comutadas são dispostas em quatro bancos de dois, dois dos quais com retardo de ativação para evitar transitórios perigosos durante a energização.

    Condicionamento de Energia
    Um condicionador de energia de qualidade é um componente essencial de qualquer sistema profissional para evitar falhas repentinas do equipamento devido a raios e distúrbios elétricos, prolongar a vida útil desse equipamento e maximizar o desempenho geral do sistema durante a operação diária. O PC-100 inclui os seguintes recursos de condicionamento de energia:
    • Proteção contra surtos — Fornece proteção contra surtos e picos na linha de alimentação CA causados por raios e outros distúrbios elétricos
    • Corte de sub/sobretensão — Desliga a alimentação das tomadas do painel traseiro se a tensão da linha se desviar além da faixa de operação normal
    • Disjuntor térmico — Interrompe a alimentação de todas as tomadas em caso de condição de sobrecarga
    • Filtragem de ruído EMI/RFI — Evita interferências eletromagnéticas e de radiofrequência que podem afetar negativamente a qualidade do som e do vídeo
    • Detecção de falha de fiação — Detecta fiação defeituosa da linha de alimentação CA de entrada e desliga a alimentação das tomadas do painel traseiro até que a falha seja corrigida [1]
    Atraso de ativação sequencial de três estágios
    As tomadas comutadas no painel traseiro do PC-100 estão dispostas em quatro bancos, com duas tomadas por banco. Quando o interruptor do painel frontal é ligado, ou quando a energia é aplicada à entrada da linha principal após uma queda de energia ou através de um circuito comutado externamente, os dois primeiros bancos de tomadas ligam imediatamente, o terceiro banco liga após um segundo de atraso , e o quarto banco é ativado após um atraso de dois segundos. Isso garante que o equipamento conectado seja energizado na ordem correta, evitando transientes perigosos que podem danificar componentes delicados e potencialmente desarmar o disjuntor principal. Também pode ajudar a evitar estalos e batidas audíveis através do equipamento de áudio conectado na inicialização.


    Saída de Status de Proteção

    Uma saída de fechamento de contato está incluída para fornecer notificação a um sistema de controle ou outro equipamento se o circuito interno de proteção contra surtos estiver comprometido devido a um surto de tensão transiente extremo. No caso improvável de tal condição, a saída PROTECTION apresenta um sinal de fechamento de contato de baixa tensão e toda a alimentação das tomadas do painel traseiro é desligada. O status de proteção também é indicado por meio de LEDs no painel frontal.


    Certificado UL® 1449

    O PC-100 foi testado e certificado pela UL como compatível com o padrão de segurança e desempenho UL 1449 para dispositivos de proteção contra surtos (SPD).

    Características principais

    • Condicionador de energia montável em rack
    • Oito tomadas do painel traseiro comutadas
    • Atraso de ativação sequencial de três estágios
    • Uma tomada de painel frontal não comutada
    • Proteção contra surtos de nível profissional
    • UL® 1449 Tipo 3 Listado
    • Proteção contra sobrecarga do disjuntor térmico
    • Corte de sobretensão e subtensão
    • Filtragem de ruído EMI e RFI
    • Detecção de falha de fiação [1]
    • Interruptor de alimentação principal do painel frontal e indicadores de status
    • Saída de fechamento de contato de status de proteção
    • montável em rack de 19 polegadas de espaço único
    • Avaliado 15 A a 120 Volts AC
    • Garantia de produto vitalícia limitada
    • Garantia limitada de proteção de equipamentos conectados de 5 anos

    1. Detecta a maioria das falhas de fiação da linha de entrada. Não detecta reversão de neutro/terra. Não distingue entre conexões de aterramento na linha de alimentação CA, chassi ou equipamento conectado (uma conexão de aterramento em qualquer ponto será detectada pelo PC-100 normalmente). O instalador é responsável pela fiação e aterramento adequados deste e de todos os equipamentos conectados de acordo com os códigos elétricos aplicáveis, diretrizes aceitas e práticas recomendadas. A fiação adequada e o funcionamento da fonte de alimentação CA devem ser verificados antes de conectar o PC-100 ou qualquer outro equipamento. O uso deste produto não anula as responsabilidades do instalador e do usuário final de exercer todas as medidas apropriadas e necessárias para uma instalação e operação seguras e confiáveis.

    Especificação
    • Power Conditioner
      Maximum Output Current, Total - 15 Amps @ 120 Volts AC
      Maximum Output Current, Per Outlet/Bank - 15 Amps @ 120 Volts AC (subject to a maximum total output current of 15 Amps for all outlets combined)
      Filtration - 40 dB @ 100 kHz, 50 dB @ 300 kHz, with 50 Ohm load
      Surge Protection Modes - L-G, L-N, N-G
      Surge Protection Shutoff - Shuts off rear outlets if surge protection is compromised
      Energy Dissipation - 2000 Joules per Mode
      Clamping Voltage - 370 Volts
      Clamping Time - 1 ns
      Wiring Fault Detection - Shuts off rear outlets if a wiring fault is detected at the input [1]
      Under-Voltage Cutoff - Shuts off rear outlets if input drops below 93 Volts
      Over-Voltage Cutoff - Shuts off rear outlets if input exceeds 135 Volts
      Turn-On Delay - SWITCHED ON 1: 0 seconds; SWITCHED ON 2: 0 seconds;  DELAYED ON 1: 1 second; DELAYED ON 2: 2 seconds

      Power
      Line Power - 15 Amps @ 120 Volts AC, 60 Hz
      Power Consumption - ~10 Watts typical, 30 Watts maximum (not including load)

      Connectors
      120V~ 15A 60Hz - (1) Attached 9.8 ft (3 m) grounded AC power cord with NEMA 5-15P plug; Line power input
      SWITCHED ON 1 - (2) NEMA 5-15R AC power outlets; Switched 120 Volt AC power outlet bank; Turn-On Delay: 0 seconds
      SWITCHED ON 2 - (2) NEMA 5-15R AC power outlets; Switched 120 Volt AC power outlet bank; Turn-On Delay: 0 seconds
      DELAYED ON 1 - (2) NEMA 5-15R AC power outlets; Switched 120 Volt AC power outlet bank; Turn-On Delay: 1 second
      DELAYED ON 2 - (2) NEMA 5-15R AC power outlets; Switched 120 Volt AC power outlet bank; Turn-On Delay: 2 seconds
      PROTECTION - (1) 2-pin 3.5 mm detachable terminal block; Normally open, isolated relay; Rated 1 Amp, 30 Volts AC/DC; Provides a dry contact closure if surge protection is compromised
      G - (1) 6-32 screw, chassis ground lug
      ALWAYS ON (front) - (1) NEMA 5-15R AC power outlet; Unswitched 120 Volt AC power outlet 

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates line power is present and the power switch is on (green) or off (amber)
      FAULT - (1) Red LED, indicates any of the following fault conditions: surge protection is compromised, line and neutral are reversed, or no ground is detected [1]
      PROTECT - (1) Green LED, indicates surge protection is fully functional
      SHUTDOWN - (1) Amber LED, indicates power to the rear outlets is shut off due to an over-voltage, under-voltage, line input miswire, missing ground, or compromised surge protection fault condition
      Power Switch - (1) Rocker switch, "On" position initiates turn-on delay sequence to the rear panel outlets, "Off" position turns all rear outlets off immediately
      THERMAL BREAKER (rear) - Disrupts power to all outlets in case of an overload condition, press to reset after overload condition is resolved

      Environmental
      Temperature - 32° to 113° F (0° to 45° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 34 BTU/hr typical; 102 BTU/hr maximum

      Construction
      Chassis - Steel, black finish
      Front Panel - Extruded aluminum, black finish, polycarbonate label overlay
      Mounting - 1 RU 19-inch rack-mountable (rack ears included)

      Dimensions
      Height - 1.73 in (44 mm) without feet
      Width - 17.32 in (440 mm); 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 10.56 in (269 mm)
      Weight - 8.2 lb (3.8 kg)

      Compliance
      UL 1449 Type 3 Listed

      1. Detects most input line wiring faults. Does not detect neutral/ground reversal. Does not discern between ground connections at the AC power line, chassis, or connected equipment (a ground connection at any point will be detected by the PC-100 as normal). The installer is responsible for proper wiring and grounding of this and all connected equipment according to applicable electrical codes, accepted guidelines, and best practices. Proper wiring and function of the AC power source should be verified prior to connecting the PC-100 or any other equipment. Use of this product does not negate the responsibilities of the installer and end-user to exercise all appropriate and required measures for safe and reliable installation and operation.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-PC-100
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPower Supplies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.73
    • Profundidade (polegadas)10.56
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)3.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000678
    • Nome ETIMRemote control
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_86_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTouch panels
    • Código CSI MasterFormat 201440 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Control System Consoles
    • Número OmniClass23-27 13 13 11
    • Título OmniclassBuilding Automated Control Panels

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
    Åland Islands
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    American Samoa
    Albania
    Armenia
    Antigua and Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Australia
    Andorra
    Azerbaijan
    Aruba
    Benin
    Brasil
    Cook Islands
    Austria
    Bahrain
    Barbados
    Botswana
    Chile
    Federated States of Micronesia
    Belarus
    Bangladesh
    Belize
    Burkina Faso
    Colombia
    Fiji
    Belgium
    Bhutan
    Bermuda
    Burundi
    Ecuador
    French Polynesia
    Bosnia and Herzegovina
    British Indian Ocean Territory
    British Virgin Islands
    Cabo Verde
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Guam
    Bulgaria
    Brunei
    Canada
    Cameroon
    French Guiana
    Kiribati
    Croatia
    Cambodia
    Caribbean Netherlands
    Central African Republic
    Guyana
    Marshall Islands
    Cyprus
    China
    Cayman Islands
    Chad
    Paraguay
    Nauru
    Czech Republic
    Christmas Island
    Collectivity of Saint Martin
    Comoros
    Peru
    New Caledonia
    Denmark
    Cocos (Keeling) Islands
    Costa Rica
    Côte d'Ivoire
    Suriname
    New Zealand
    Estonia
    Georgia
    Cuba
    Democratic Republic of the Congo
    Uruguay
    Niue
    Faroe Islands
    Hong Kong
    Curaçao
    Djibouti
    Venezuela
    Norfolk Island
    Finland
    India
    Dominica
    Egypt
    Northern Mariana Islands
    France
    Indonesia
    Dominican Republic
    Equatorial Guinea
    Palau
    Germany
    Iran
    El Salvador
    Eritrea
    Papua New Guinea
    Gibraltar
    Iraq
    Greenland
    Ethiopia
    Pitcairn Islands
    Greece
    Israel
    Grenada
    Gabon
    Samoa
    Guernsey
    Japan
    Guadeloupe
    Ghana
    Solomon Islands
    Hungary
    Jordan
    Guatemala
    Guiné-Bissau
    Timor-Leste
    Iceland
    Kazakhstan
    Haiti
    Guinea
    Tokelau
    Ireland
    Kuwait
    Honduras
    Kenya
    Tonga
    Isle of Man
    Kyrgyzstan
    Jamaica
    Lesotho
    Tuvalu
    Italy
    Laos
    Martinique
    Liberia
    United States Minor Outlying Islands
    Jersey
    Lebanon
    Mexico
    Libya
    Vanuatu
    Latvia
    Macau
    Montserrat
    Madagascar
    Wallis and Futuna
    Liechtenstein
    Malaysia
    Nicaragua
    Malawi
    Lithuania
    Maldives
    Panama
    Mali
    Luxembourg
    Mongolia
    Puerto Rico
    Mauritania
    Macedônia do Norte
    Myanmar (Burma)
    Saint Kitts and Nevis
    Mauritius
    Malta
    Nepal
    Saint Lucia
    Mayotte
    Moldova
    North Korea
    Saint Pierre and Miquelon
    Moçambique
    Monaco
    Oman
    Saint Vincent and the Grenadines
    Morocco
    Montenegro
    Pakistan
    Saint-Barthélemy
    Namibia
    Netherlands
    Palestine
    Sint Maarten
    Niger
    Norway
    Philippines
    The Bahamas
    Nigeria
    Poland
    Qatar
    Trinidad and Tobago
    Republic of the Congo
    Portugal
    Saudi Arabia
    Turks and Caicos Islands
    República Democrática de São Tomé e Príncipe
    Romania
    Singapore
    U.S. Virgin Islands
    Reunion
    Russia
    South Korea
    United States
    Rwanda
    San Marino
    Sri Lanka
    Saint Helena
    Serbia
    Syria
    Senegal
    Slovakia
    Taiwan
    Seychelles
    Slovenia
    Tajikistan
    Sierra Leone
    Spain
    Thailand
    Somalia
    Svalbard and Jan Mayen
    Turkmenistan
    South Africa
    Sweden
    Turquia
    South Sudan
    Switzerland
    United Arab Emirates
    Suazilândia
    Ukraine
    Uzbekistan
    Sudan
    United Kingdom
    Vietnam
    Tanzania
    Vatican City
    Yemen
    The Gambia
    Togo
    Tunisia
    Uganda
    Western Sahara
    Zambia
    Zimbabwe