Publicar produtos
DIN-TSTAT-FCU - DIN Rail Heating & Cooling Fan-Coil Thermostat
DIN-TSTAT-FCU - DIN Rail Heating & Cooling Fan-Coil Thermostat

    DIN-TSTAT-FCU - DIN Rail Heating & Cooling Fan-Coil Thermostat

    Traduzido por Google,

    O DIN-TSTAT-FCU é um controlador de unidade fan coil (FCU) projetado para uso em aplicações de dois tubos. Pode ser operado como um controlador autônomo ou integrado a um sistema de automação residencial ou sistema de gerenciamento predial (BMS). Uma porta Cresnet® é fornecida para integração com um sistema de controle Crestron® ou sistema Crestron Pyng®. Uma porta RS-485 também está incluída para comunicação com Modbus® ou BACnet™. A programação total permite o uso em vários tipos de aplicativos além do controle das FCUs. A configuração é facilitada usando um aplicativo de software baseado em PC.

    A montagem em trilho DIN padrão de 35 mm permite que o DIN-TSTAT-FCU seja instalado em um gabinete de trilho DIN (série Crestron DIN-EN ou similar). Um trilho DIN de 9M de largura também está incluído para aplicações de montagem alternativas. A unidade é alimentada por linha de 230 Volts AC.

    Características principais

    • Controlador de fan coil
    • Integração do sistema via Cresnet® ou RS-485
    • Suporta protocolos Cresnet, Modbus® e BACnet™
    • Totalmente programável
    • Configurável através de um aplicativo de software para PC
    • Opção de operação independente
    • montável em trilho DIN de 35 mm
    • Alimentado por linha de 230 Volts AC
    Especificação
    • Measurement Range
      Indoor Temperature - 0° to 100° C (32° to 212° F) in 0.1° increments

      Communications 
      Cresnet - Cresnet slave mode 
      RS-485 - Supports Modbus and BACnet protocols 
      USB - USB device (for setup)

      Power Requirements 
      15 Watts maximum at 230 Volts AC +10%

      Connections
      POWER - (8) Captive screw terminals;
      SUPPLY - 230 VAC line power input and earth ground 
      FAN OUT - (4) Captive screw terminals; Comprises (3) 16 Amp relays for 3-speed fan control 
      STAGE OUT - (4) Captive screw terminals; Comprises (2) 16 Amp relays for compressor/heater control 
      VALVE OUT - (6) Captive screw terminals; Provides (1) Modulated OP-CL triac or 0-10 VDC for control of 24 VAC, 6 Watt valve 
      DIGITAL IN - (8) Captive screw terminals; Comprises (4) potential-free binary inputs 
      COM - (4) Captive screw terminals; Comprises (1) RS-485 communication and 15 VDC supply port 
      NET - (4) Captive screw terminals; Cresnet slave port 
      TEMP SENSE - (4) Captive screw terminals; Comprises (2) analog inputs for 20k Ohm NTC temperature probes 
      USB (behind cover) - (1) Mini USB connector; USB device port for programming and parametrization

      Indicators 
      STATUS - (1) Green LED, indicates device status 
      NET - (1) Amber LED, indicates activity on the NET port 
      COM - (1) Amber LED, indicates activity on the COM port 
      Setup (behind cover) - (1) Pushbutton for Cresnet TSID (touch-settable ID)

      Construction 
      Housing - Plastic 
      Mounting - 35 mm DIN EN 60715 rail mount, DIN 43880 form factor for enclosures with 45 mm front panel cutout, occupies 9 DIN module spaces (162 mm)

      Environmental 
      Temperature - -10° to 55° C (14° to 131° F) 
      Humidity - Up to 95% RH (non-condensing) 
      Protection Rating - IP20 per IEC 60529 
      For indoor use only

      Dimensions 
      Height - 91 mm (3.59 in) 
      Width - 162 mm (6.37 in) 
      Depth - 61 mm (2.40 in)
      Weight - 460 g (16.3 oz)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-DIN-TSTAT-FCU
    • Familia de productoLighting & Environment
    • Grupo de produtosClimate Control
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.59
    • Largura (polegadas)6.37
    • Profundidade (polegadas)2.4
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emSerbia
    • Peso líquido (Lbs)1.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Número OmniClass23-27 11 11 15 11
    • Título OmniclassDigital Temperature Controllers