Publicar produtos
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine

    DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine

    Traduzido por Google,
    O DM-DGE-200-C Digital Graphics Engine transforma uma tela de toque HD ou Ultra HD em um controlador Crestron® avançado. Com a tecnologia Crestron Smart Graphics™, o DM-DGE-200-C permite a criação de um ambiente gráfico totalmente personalizado combinando controles avançados para áudio e vídeo, iluminação, sombras, HVAC, segurança e outras funções com exibição de vídeo de janela dupla , anotação, feedback de áudio e navegação na web. Seu design de montagem em superfície de baixo perfil permite uma instalação discreta atrás de uma tela plana, embaixo de uma mesa ou dentro de um púlpito ou rack de equipamentos. Como alternativa, o DM-DGE-200-C oferece uma solução aprimorada de apresentação e produtividade para salas de reunião e espaços de reunião usando a tecnologia Crestron PinPoint™ UX. Sem exigir uma tela sensível ao toque ou qualquer outro controle ou programação, o PinPoint UX aproveita a tela da sala para criar um espaço de reunião inteligente perfeitamente integrado como parte de uma empresa completa gerenciada pela Crestron Fusion® Cloud. O DM-DGE-200-C possui uma saída HDMI® compatível com 4K UHD para conexão ao dispositivo de exibição e inclui uma porta USB HID para entrada de toque, mouse e/ou teclado. Portas de controle adicionais são fornecidas para permitir o controle do dispositivo de exibição e outros equipamentos.[1,2] Uma única entrada HDMI permite que um gateway de apresentação sem fio AirMedia® ou outra fonte de vídeo de alta definição seja conectado e exibido na tela. Uma entrada DM 8G+® está incluída para suportar fontes 4K UHD e DCI 4K conectadas a um transmissor ou switcher DM®.[3] Além disso, os sinais de streaming de vídeo H.264 podem ser recebidos por uma conexão Ethernet de alta velocidade.[4] A Ethernet também fornece a interface para um sistema de controle Crestron, que é necessário para aplicativos de tela sensível ao toque e controle OSM.[5] PinPoint™ UX O DM-DGE-200-C leva qualquer sala de reunião ou dispositivo de exibição de espaço de reunião a um nível superior, aprimorando sua usabilidade e eliminando a necessidade de qualquer outro equipamento AV ou de controle na sala. A tecnologia PinPoint UX integrada funciona com o Crestron Fusion Cloud e o aplicativo PinPoint para fornecer um espaço de reunião inteligente que recebe os participantes com informações úteis na tela e facilita a apresentação BYOD sem a necessidade de uma tela sensível ao toque, painel de botões ou controle remoto. À medida que os participantes entram na sala, a tela de boas-vindas personalizada fornece detalhes essenciais sobre a reunião agendada atual, juntamente com instruções simples para orientar os apresentadores na conexão de seus dispositivos móveis e no início da apresentação. À medida que a reunião avança, notificações suaves aparecem periodicamente para indicar quanto tempo resta na reunião e o que está agendado para a sala. Mensagens pop-up também podem aparecer com destaque na tela, enviadas do Fusion, no caso de uma emergência ou outro anúncio importante. Com o PinPoint UX, a operação do sistema é essencialmente invisível. A simples conexão de um laptop, tablet ou outra fonte de apresentação faz com que as entradas de vídeo mudem e a tela ligue (se ainda não estiver ligada). As fontes podem ser conectadas por meio de uma interface com fio ou sem fio via Crestron AirMedia.[6] A tela também pode ser programada para ligar e desligar em horários definidos. O status da tela e de quaisquer dispositivos conectados é relatado ao Fusion para permitir o monitoramento e registro do uso do equipamento e notificação se um dispositivo for desligado ou desconectado. A instalação e configuração completas do PinPoint UX são realizadas por meio de uma interface simples de navegador da Web ou pelo Fusion, com a capacidade de configurar vários dispositivos PinPoint UX de uma só vez pela rede. Observação: o PinPoint UX pode ser usado sem o Crestron Fusion Cloud para fornecer uma solução simples de apresentação de sala de reunião autônoma com tela de boas-vindas personalizável e operação automática. O PinPoint UX também oferece suporte à integração direta com o Microsoft® Exchange Server. Interface de tela sensível ao toque Para aplicações tradicionais de controle de tela sensível ao toque, o DM-DGE-200-C combina perfeitamente com uma tela sensível ao toque Crestron TSD-2220 HD para fornecer um painel de controle de tela sensível ao toque de alta definição de 21,5" que é ideal para automação residencial, multimídia corporativa apresentação e aplicativos de centro de comando. Telas de toque de terceiros de tamanhos variados podem ser usadas com o DM-DGE-200-C para atender a uma variedade de soluções de controle, colaboração, exibição de vídeo e quiosque interativo. O DM-DGE-200-C atualmente suporta resoluções de tela Full HD 1080p60 (1920x1080@60Hz) ou 4K UHD (3840x2160@30Hz). Interface OSM O recurso de menu na tela (OSM) oferece uma alternativa ao controle de tela sensível ao toque, permitindo que um menu de controle totalmente personalizável apareça em qualquer TV ou tela de vídeo, com navegação simples fornecida usando o mesmo controle remoto portátil Crestron que está controlando a TV. Um mouse USB também pode ser usado. O DM-DGE-200-C oferece gráficos de menu impressionantes que aparecem discretamente na borda da tela ao lado da imagem de vídeo, permitindo que você ajuste rapidamente as configurações de iluminação e controle climático, abaixe as cortinas, verifique o status do sistema de segurança e bloqueie ou desbloqueie a porta da frente sem interromper o filme ou programa de TV que você está assistindo. Mensagens de alerta detalhadas também podem aparecer na tela em caso de alarme de segurança, campainha ou outro evento. Você pode até abrir uma janela de câmera de transmissão ao vivo para ver quem está na porta ou chegando na garagem. Smart Graphics™ O DM-DGE-200-C usa Smart Graphics para oferecer a melhor experiência ao usuário e o melhor valor, permitindo a criação de interfaces de usuário dinamicamente ricas com eficiência incrível e funcionalidade incomparável. Usando o Smart Graphics, os programadores podem integrar rapidamente controles acionados por gestos fluidos, feedback animado, metadados avançados, aplicativos e widgets incorporados e vídeo em movimento total para uma experiência de tela sensível ao toque profundamente envolvente e ultra-intuitiva. O Crestron Smart Graphics oferece esses aprimoramentos e muito mais: Botões gráficos, controles deslizantes, botões e medidores de aparência legal que são intuitivos e divertidos de usar Efeitos cinéticos para aumentar a sensação de realismo, com listas e barras de ferramentas que rolam com impulso ao toque de um Arraste e solte objetos que se encaixam no lugar, oferecendo uma maneira fácil de alternar entre fontes Widgets do painel para personalizar a tela sensível ao toque com relógios, clima, notícias e outras informações [7] Um protetor de tela com economia de energia que pode exibir a hora, temperatura e outros conteúdos de texto em um nível de brilho reduzido Temas personalizáveis que permitem uma aparência completamente diferente para cada usuário, evento ou estação SmartObjects® totalmente desenvolvidos que permitem controle sofisticado sobre dispositivos complexos com programação mínima Uma aparência consistente no toque telas de tamanhos variados Notas: 1. Ao usar o aplicativo PinPoint UX sem um sistema de controle, a porta COM RS-232 integrada suporta controle básico de ligar/desligar l de um único dispositivo de exibição e a porta IR não é utilizada. As portas COM e IR podem ser utilizadas para aplicações de controle totalmente personalizáveis por meio da integração com um sistema de controle Crestron com programação personalizada. 2. Ao usar o aplicativo PinPoint UX sem um sistema de controle, o CEC pode ser utilizado na saída HDMI para fornecer controle básico de ligar/desligar de um único dispositivo de exibição. O CEC pode ser utilizado através de qualquer porta HDMI para aplicações de controle totalmente personalizáveis através da integração com um sistema de controle Crestron com programação personalizada. 3. Ao usar o aplicativo PinPoint UX sem um sistema de controle, se um transmissor DM 8G+ estiver conectado, a capacidade de comutação de entrada do transmissor será limitada ao modo de comutação automática e quaisquer portas de controle no transmissor serão desativadas. A comutação manual e a funcionalidade da porta de controle no transmissor requerem um sistema de controle com programação personalizada. A funcionalidade da porta de controle não é suportada em um transmissor DM-TX-4K-100-C-1G. 4. Suporta até duas entradas de vídeo streaming simultâneas com uma taxa de bits total combinada máxima de 25 Mbps. A entrada de streaming de vídeo não é compatível com o aplicativo PinPoint UX, a menos que esteja conectado a um sistema de controle Crestron com programação personalizada. 5. Quando conectado a um switcher DM via DM 8G+, o DM-DGE-200-C pode obter sua conexão LAN através do switcher, mas não recebe um endereço IP na rede privada do switcher. Assim, requer um endereço IP na LAN do cliente. 6. O suporte de apresentação sem fio AirMedia requer uma LAN sem fio e a adição de um gateway de apresentação AirMedia, modelo AM-101, vendido separadamente. 7. Navegação na Web, informações meteorológicas e algumas outras funções requerem uma conexão com a Internet. 8. O comprimento máximo do cabo para DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) depende do tipo de cabo, resolução do sinal de vídeo e capacidades de cada dispositivo conectado. Consulte a tabela "Comprimentos máximos de cabo DM 8G+" para obter uma visão geral detalhada. Cabos e conectores blindados são recomendados para proteção contra ruídos elétricos ambientais imprevisíveis que podem afetar o desempenho em resoluções acima de 1080p. Consulte o Guia de Design Crestron DigitalMedia, Doc. #4546 para diretrizes de projeto do sistema DM. Todos os fios, cabos, transmissores e outros dispositivos são vendidos separadamente. 9. O sinal de áudio de qualquer fonte conectada à entrada HDMI ou DM é passado para a saída HDMI sem processamento, mixagem, controle de volume ou controle de mudo. 10. O sinal de entrada de vídeo HDMI não pode ser reduzido em mais de 4x. Por exemplo, um sinal de fonte de 1920x1080 pode ser exibido com no máximo 480x270 pixels. 11. As conexões HDMI requerem um adaptador ou cabo de interface apropriado para acomodar um sinal DVI ou Dual-Mode DisplayPort. Os cabos de interface CBL-HD-DVI estão disponíveis separadamente.
    Especificação
    • Features Summary Of Features Touch screen graphics engine for the Crestron® TSD-2220 or a third-party USB HID compliant touch screen Also supports OSM applications without a touch screen PinPoint™ UX feature delivers an automated enterprise meeting room solution managed by Crestron Fusion® Cloud (coming soon!) HDMI® output supports Full HD 1080p60 and 4K Ultra HD (3840x2160@30Hz) display resolutions Displays dual-window or full screen video from HDMI, DM 8G+®, and H.264 streaming inputs [4,10] Supports video input resolutions up to 4K UHD and DCI 4K via DM 8G+ or up to 1080p60 via HDMI Receives H.264 streaming video signals up to 1080p60/25Mpbs [4] DM 8G+ input supports cable lengths up 330 ft (100 m) [8] HDCP 2.2 and 1.4 compliant Crestron Smart Graphics™ Built-in annotation capabilities Customizable audio feedback Built-in web browsing On-screen multi-language keyboard Customizable screensaver USB 2.0 port supports most USB HID compliant touch screens, mice, and keyboards High-speed 10/100 Ethernet LAN port Enables device control via CEC, IR, and RS-232 [1,2] 100-240V universal power pack included Compact, surface-mountable form factor fits in tight spaces Notes: 1. When using the PinPoint UX application without a control system, the onboard RS-232 COM port supports basic on/off power control of a single display device and the IR port is not utilized. The COM and IR ports may all be utilized for fully-customizable control applications through integration with a Crestron control system with custom programming. 2. When using the PinPoint UX application without a control system, CEC may be utilized at the HDMI output to provide basic on/off power control of a single display device. CEC may be utilized through either HDMI port for fully-customizable control applications through integration with a Crestron control system with custom programming. 4. Supports up to two simultaneous streaming video inputs with a maximum combined total bitrate of 25 Mbps. Streaming video input is not supported using the PinPoint UX application unless connected to a Crestron control system with custom programming. 8. The maximum cable length for DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) is dependent upon the type of cable, resolution of the video signal, and capabilities of each connected device. Refer to the “DM 8G+ Maximum Cable Lengths” table for a detailed overview. Shielded cable and connectors are recommended to safeguard against unpredictable environmental electrical noise which may impact performance at resolutions above 1080p. Refer to the Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 for DM system design guidelines. All wire, cables, transmitters, and other devices are sold separately. 10. The HDMI video input signal cannot be downscaled by more than 4x. For instance, a 1920x1080 source signal can be displayed no smaller than 480x270 pixels.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-dm-dge-200-c
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosVideo Processors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)203
    • Largura (mm)236
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    • Peso líquido (Kg)0.726
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment