Publicar produtos
DM-NVX-E760C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder Card with DM® Input
DM-NVX-E760C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder Card with DM® Input

    DM-NVX-E760C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder Card with DM® Input

    Traduzido por Google,

    A tecnologia Crestron® DM NVX® transporta vídeo 4K60 de ultra-alta definição 4:4:4 sobre Gigabit Ethernet padrão sem latência perceptível ou perda de qualidade. Usando switches de rede padrão e cabeamento UTP CAT5e, um sistema DM NVX oferece uma solução de roteamento de matriz virtual de alto desempenho para qualquer aplicativo de distribuição de conteúdo 4K corporativo ou em todo o campus. O suporte para High Dynamic Range (HDR10) e conformidade com HDCP 2.3 garante o máximo em qualidade de imagem e compatibilidade para todas as diversas fontes de mídia atuais. 1, 2

    O DM-NVX-E760C inclui uma entrada DM® que oferece interoperabilidade com dispositivos de saída DM 8G+® e transmissores DM Lite®. Certificada usando a tecnologia HDBaseT®, a entrada DM também é compatível com produtos HDBaseT de terceiros.

    Distribuição de vídeo 4K60 em tempo real
    Projetada para aplicações exigentes em salas de conferências e salas de aula, a tecnologia DM NVX garante desempenho de vídeo 4K60 full-motion em tempo real para a apresentação de multimídia, videoconferência e imagens de câmera ao vivo. Funções interativas como jogabilidade e uso de mouse são fluidas e naturais.

    Um sistema DM NVX é projetado para estabilidade e confiabilidade máxima. As saídas sincronizadas de linha garantem a sincronização perfeita de conteúdo em vários monitores para aplicativos como sinalização digital. Variável Multicast TTL (Time To Live) permite atravessar vários roteadores de rede para flexibilidade ideal.

    Tecnologia de Processamento Pixel Perfect
    Um sistema DM NVX incorpora a tecnologia Pixel Perfect Processing, que fornece transporte de vídeo impecável em todas as aplicações. O DM-NVX-E760C pode codificar um sinal de vídeo para obter latência de ponta a ponta imperceptível de menos de 1 quadro. A qualidade da imagem da fonte é mantida em uma rede de 1 Gigabit em qualquer resolução de até 4K60 4:4:4.

    Segurança de nível empresarial
    O DM-NVX-E760C inclui recursos e protocolos de segurança avançados. Usando autenticação 802.1X, gerenciamento de credenciais do Active Directory®, criptografia de conteúdo AES-128, autenticação PKI, TLS, SSH e HTTPS, um sistema DM NVX fornece uma verdadeira solução AV de rede de nível empresarial projetada para atender às exigentes políticas de TI.

    Funcionalidade do codificador
    O DM-NVX-E760C é um codificador compatível com produtos DM NVX que podem funcionar como decodificadores. O DM-NVX-E760C permite que os sinais AV da entrada DM sejam transmitidos pela rede para um ou vários decodificadores. A funcionalidade do codificador do DM-NVX-E760C pode ser usada em qualquer projeto AV de rede DM NVX.

    Interoperabilidade com dispositivos de saída DM 8G+ e transmissores DM Lite
    A entrada DM do DM-NVX-E760C pode ser conectada à saída DM 8G+ de um switcher DM, transmissor ou outro dispositivo DM. Exemplos de dispositivos de saída DM 8G+ são o DMC-4KZ-CO-HD e DMB-4K-OC de comutadores DM, o transmissor DM-TX-4KZ-100-C-1G e o DMPS3-4K-350-C e DMPS3 -4K-250-C sistemas de apresentação.

    A entrada DM também pode ser conectada à porta DM Lite de um transmissor DM Lite. Exemplos de transmissores DM Lite são o HD-TX-101-CE e o HD-TX-101-C-1G-E.

    A compatibilidade com transmissores de placa de parede DM 8G+ e DM Lite de 1 e 2 canais permite a fácil integração de um transmissor de placa de parede, fornecendo uma solução simples de instalação e projeto do sistema.

    Certificação HDBaseT
    A tecnologia Crestron DM 8G+ da entrada DM é projetada usando as especificações da HDBaseT Alliance, garantindo a interoperabilidade com outros produtos certificados HDBaseT. A entrada DM do DM-NVX-E760C pode ser conectada diretamente a uma fonte compatível com HDBaseT. O DM-NVX-E760 oferece a capacidade de conectar um sistema HDBaseT com AV sobre IP, resultando em um design de sistema híbrido e um caminho de migração suave para soluções DM ou HDBaseT existentes. A proteção do investimento é alcançada para aplicativos que exigem integração de AV sobre IP com sistemas HDBaseT existentes ou expansão de um sistema de sala existente para distribuição mais ampla.

    NOTA: A entrada DM suportará sinais Ethernet e de controle em uma versão futura.

    Gerador de padrões de teste
    O gerador de padrão de teste integrado pode ser usado durante a configuração para garantir que o streaming de vídeo seja funcional e também pode ser usado como uma ferramenta para ajuste, calibração e alinhamento de monitores, projetores e paredes de vídeo. O DM-NVX-E760C pode enviar o padrão de teste para qualquer decodificador DM NVX roteado.

    Taxa de bits adaptável
    A taxa de bits adaptável pode ser habilitada ou desabilitada usando a interface web ou um sistema de controle. A taxa de bits adaptável permite que o codificador defina automaticamente a taxa de bits necessária para a resolução de entrada do fluxo; por exemplo, a taxa de bits adaptável para uma resolução comum como 1920x1080p@60Hz (1080p60) é definida automaticamente para 400 Mbps. A taxa de bits adaptável faz melhor uso da largura de banda disponível.

    Desincorporação de áudio analógico
    A saída de áudio analógico fornece um sinal de nível de linha estéreo balanceado ou não balanceado para alimentar um sistema de som local ou barra de som. O volume de saída é ajustável usando a interface web ou um sistema de controle. 3

    7.1 Áudio de Som Surround
    A tecnologia DM NVX suporta o transporte sem perdas de sinais de áudio de som surround 7.1, incluindo Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X® e PCM linear não comprimido.

    Incorporação e remoção de áudio AES67
    O suporte AES67 permite que uma fonte HDMI® seja transmitida como um fluxo AES67 de 2 canais enquanto outro fluxo de áudio AES67 de 2 canais é recebido de um DSP Crestron ou outro dispositivo de terceiros. O fluxo de áudio AES67 recebido pode ser emitido através da saída de áudio analógica.

    NOTA: Um fluxo AES67 recebido por um terminal DM NVX não pode ser transmitido desse terminal.

    Conectividade Ethernet de Cobre e Fibra
    O DM-NVX-E760C inclui duas portas Ethernet RJ-45 1000BASE T (portas Ethernet 1 e 2) e uma porta SFP (porta Ethernet 3). A porta SFP permite a conexão a uma rede de fibra óptica com o uso do módulo transceptor Crestron SFP-1G Series apropriado (vendido separadamente). Uma seleção de módulos é oferecida para acomodar vários tipos de fibra multimodo e monomodo.

    A porta Ethernet 1, 2 ou 3 pode ser usada para transportar vídeo em uma rede Gigabit Ethernet. As portas Ethernet restantes podem ser usadas para fornecer conexões a dispositivos de rede local ou a vários terminais em cadeia.

    Um sistema DM NVX pode ser implantado em uma rede corporativa ou de campus existente ou em uma rede dedicada. Para obter informações sobre requisitos e diretrizes de rede, consulte o Guia de design do sistema AV-over-IP DM NVX, Doc. 7977.

    Seleção de porta de rede
    A seleção de porta de rede permite que o tráfego de rede seja gerenciado e segregado com base no tipo de tráfego. As VLANs internas são usadas para rotear diferentes tipos de tráfego para portas Ethernet externas específicas, que podem ser atribuídas aos vários tipos de tráfego. O áudio AES67 pode ser separado do vídeo primário e da rede de controle, resultando em uma rede de áudio dedicada.

    Conectividade ponto a ponto automática
    A conectividade ponto a ponto permite que o DM-NVX-E760C seja conectado diretamente a um decodificador DM NVX para transmitir vídeo e áudio. Em vez de ser conectado a um switch Ethernet, uma porta Ethernet 1000BASE-T do DM-NVX-E760C é conectada diretamente a uma porta 1000BASE-T de um decodificador. Por padrão, o modo ponto a ponto está habilitado e pode ser desabilitado, se desejado. Quando o modo ponto a ponto está habilitado, nenhuma configuração adicional é necessária para que o DM-NVX-E760C opere no modo ponto a ponto.

    Configuração baseada na Web
    A configuração do DM-NVX-E760C é realizada usando a interface web integrada. O controle total e o monitoramento do dispositivo são ativados por meio da integração com um sistema de controle ou com um dispositivo de comutação virtual DM NVX Director™.

    Gerenciamento simplificado usando dispositivos de comutação virtual DM NVX Director
    O uso de um dispositivo de comutação virtual DM NVX Director (DM-NVX-DIR-80, DM-NVX-DIR-160 ou DM-NVX-DIR-ENT) simplifica todo o processo de configuração e controle. Um dispositivo DM NVX Director fornece um ponto central de gerenciamento e permite a criação de vários comutadores de matriz virtual por meio de um portal baseado na Web fácil de usar.

    Solução baseada em cartão de alta densidade
    O DM‑NVX‑E760C foi projetado para instalação em um chassi de placa DMF‑CI‑8, que fornece uma solução de alta densidade para aplicações que exigem vários codificadores e decodificadores em um rack de equipamento.

    Especificação
    • Key Features

      • 4K60 4:4:4 video over standard Gigabit Ethernet
      • HDR10 video support
      • Real time video performance over the network
      • Pixel Perfect Processing technology
      • Enterprise-grade security including 802.1X, Active Directory® credential management, TLS, and AES-128
      • HDCP 2.3 compliance
      • Encoder functionality for use with DM NVX® products that can function as decoders
      • DM® input for interoperability with DM 8G+® output devices and DM Lite® transmitters, including DM 8G+ and DM Lite 1-gang and 2-gang wall plate transmitters
      • HDBaseT® certification
      • Test pattern generator
      • Adaptive bit rate
      • Analog audio de-embedding
      • 7.1 surround sound audio
      • AES67 audio embedding and de-embedding
      • Copper and fiber Ethernet connectivity
      • Network port selection
      • Automatic point-to-point connectivity
      • Easy setup via built-in web pages
      • Compatibility with Crestron® 3 Series® or later control systems
      • Streamlined management using DM NVX Director™ virtual switching appliances
      • .AV Framework™ technology support
      • XiO Cloud® service support
      • Crestron Home™ OS support
      • API for full control of the DM-NVX-E760C
      • Designed for installation into a DMF-CI-8 chassis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-DM-NVX-e760c-encoder
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosDigitalMedia Streaming Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio and visual source products
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment