Publicar produtos
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250

    DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250

    Traduzido por Google,

    O DMPS3-4K-250-C da Crestron® oferece um sistema de apresentação AV 4K tudo-em-um para salas de aula, salas de reuniões, salas de aula e salas de videoconferência. Fornecer uma solução completa e programável de sala com roteamento e processamento de sinal totalmente configurável é fácil e econômico usando o DMPS3-4K-250-C. Em um pacote de montagem em rack de 3 espaços, ele integra o sistema de controle, comutador de matriz, escalador de vídeo, decodificador de streaming, mixer de microfone, DSP de áudio e amplificador. Seu gateway AirMedia® integrado, quando ativado [1], permite a apresentação sem fio de computadores e dispositivos móveis. A conectividade DigitalMedia 8G+® e HDBaseT® oferece uma solução de cabeamento de longa distância simplificada para fontes remotas e dispositivos de exibição e para integração em toda a instalação como parte de um sistema de distribuição de mídia maior.

    Nota: Para adquirir o DMPS3-4K-250-C com AirMedia pré-ativado (sem necessidade de licença), consulte o modelo DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA.
    4K Ultra HD
    A Crestron DigitalMedia™ continua avançando no padrão de gerenciamento de sinal AV digital, oferecendo as soluções de sistema 4K de ponta a ponta mais completas disponíveis. O DMPS3-4K-250-C lida com vídeo 4K/60 com criptografia HDCP 2.2, garantindo suporte para todos os mais recentes monitores 4K e Ultra HD e fontes de mídia. O suporte para 4K também é essencial para oferecer suporte à última geração de computadores e monitores com resoluções nativas além de 1080p e WUXGA.

    Não requer programação!
    Instalar o DMPS3-4K-250-C é fácil, rápido e acessível. A tecnologia .AV Framework™ integrada oferece um sistema de apresentação totalmente funcional com configuração simplificada e várias opções de controle e outros complementos. Para obter detalhes completos sobre os recursos suportados pelo .AV Framework, visite: http://www.crestron.com/avframework.[2]

    Apresentação sem fio AirMedia® [1]
    A tecnologia AirMedia integrada permite a apresentação sem fio de conteúdo de um laptop, smartphone ou tablet por meio de uma rede sem fio Wi-Fi®. Com o AirMedia, qualquer pessoa pode entrar na sala com um laptop Windows® ou MacBook® e se conectar sem fios, permitindo a apresentação de qualquer conteúdo, incluindo vídeo Full HD em taxas de quadros de até 30 qps. Os dispositivos iPhone®, iPad® e Android™ podem apresentar documentos PowerPoint®, Excel®, Word e PDF, bem como imagens, vídeos ou qualquer conteúdo de aplicativo com espelhamento de tela inteira. O AirMedia permite que até 32 participantes se conectem ao mesmo tempo, alternando de um para o outro para uma colaboração perfeita em tempo real.[1]

    Transmissão de vídeo em HD
    Seu decodificador de streaming integrado permite que o DMPS3-4K-250-C receba um sinal AV de alta definição pela rede ou internet de um switcher DigitalMedia, câmera IP ou codificador de streaming (Crestron DM-TXRX-100-STR ou similar). Os formatos de streaming H.264 e MJPEG são suportados com resoluções de até HD 1080p e taxas de bits de até 25 Mbps. A decodificação de áudio AAC de alta qualidade é empregada para lidar com áudio estéreo de 2 canais com resposta de frequência total.[3]

    Características principais

    • Switcher de sistema 8x2 de ultra alta definição, scaler, mixer de microfone, DSP de áudio, amplificador e sistema de controle
    • O .AV Framework™ integrado oferece um sistema totalmente funcional sem qualquer programação [2]
    • O 3-Series Control System® integrado permite o controle de ambiente totalmente programável
    • O gateway AirMedia® integrado permite a capacidade de apresentação BYOD sem fio [1]
    • Decodificador de vídeo de streaming H.264 integrado [3]
    • Fornece roteamento de sinal de matriz para até 8 fontes de vídeo e 2 monitores
    • Lida com resoluções de vídeo de até 4K DCI e Ultra HD
    • Inclui HDMI®, DM 8G+® e entradas de áudio analógico estéreo balanceado
    • Também suporta fontes Dual-Mode DisplayPort, DVI e HDBaseT® [4]
    • A tecnologia QuickSwitch HD™ gerencia as chaves HDCP para uma comutação rápida e confiável
    • A tecnologia Auto-Locking® permite uma troca rápida entre fontes diferentes
    • Executa o gerenciamento automático do formato do sinal AV via EDID
    • Compatível com HDCP 2.2
    • Fornece compensação de nível de entrada ajustável em cada entrada de áudio
    • Inclui mixagem de microfone fechado de 6 canais integrado com DSP
    • Fornece uma saída HDMI e uma saída DM 8G+ (compatível com HDBaseT)
    • A conectividade DigitalMedia 8G+® permite fiação de longa distância sobre cabo de par trançado tipo CAT [7]
    • Certificado HDBaseT — Permite conexão direta com outros equipamentos certificados HDBaseT
    • Possui um scaler 4K de alto desempenho na saída HDMI
    • Aumenta os sinais de entrada para corresponder à resolução nativa de qualquer tela - incluindo telas 4K e Ultra HD!
    • Reduz os sinais de computador de resolução 4K, UHD e ultra-alta para caber em 1080p e outros monitores de resolução mais baixa
    • Lida com qualquer resolução de entrada do padrão NTSC 480i ou PAL 576i, até UHD e 4K
    • Fornece conversão de taxa de quadros inteligente, redução de ruído adaptável ao conteúdo e desentrelaçamento adaptável ao movimento
    • Fornece conversão de sinal 3D para 2D [5]
    • Fornece três saídas de áudio estéreo balanceadas, cada uma com mixer independente e DSP
    • Fornece duas mixagens de áudio adicionais, qualquer uma das quais é selecionável em qualquer saída digital
    • Possui um amplificador embutido, selecionável para 25W/Ch. @ 8Ω estéreo ou 50W @ 70/100 Volts mono
    • Permite a incorporação e desincorporação de áudio analógico para HDMI
    • Permite o roteamento de sinal USB via transmissores e receptores DM® ou extensores da série USB-EXT-DM [9]
    • Inclui IR integrado, RS-232, relé, entrada digital e portas de controle Cresnet®
    • Suporta telas de toque Crestron®, teclados e controles remotos sem fio
    • Suporta XPanel com computador Smart Graphics® e controle baseado na web
    • Suporta aplicativos de controle para iPhone®, iPad® e Android™
    • Suporta controles remotos universais via receptor IR externo compatível com RC-5 [6]
    • Comunica-se nativamente com Crestron Fusion®
    • Permite integração de rede amigável para TI via SNMP
    • O switch Ethernet integrado fornece uma conexão LAN de ponto único
    • Sub-rede de controle — fornece uma rede local dedicada para dispositivos Crestron
    • Modo de rede privada — requer apenas um endereço IP para o sistema completo
    • A porta LAN de conteúdo permite que o tráfego de streaming e AirMedia seja isolado em uma rede secundária
    • Inclui controles do painel frontal para configuração básica, diagnóstico e roteamento de sinal
    • Inclui tiras de etiqueta personalizáveis no painel frontal e display LCD
    • Permite configuração e ajuste avançados por meio de um navegador da web
    • Possui uma fonte de alimentação universal interna para compatibilidade mundial
    • Fornece energia para dispositivos alimentados por PoDM+ e HDBaseT PoE+ [8]
    • 3 espaços montável em rack de 19 polegadas

    1. Para habilitar o gateway AirMedia integrado, é necessária a compra de uma licença SW-DMPS3-AIRMEDIA. Para obter a licença ou para qualquer dúvida sobre a ativação do AirMedia, visite https://www.crestron.com/dmps-airmedia-activation. Para adquirir o DMPS3-4K-250-C com AirMedia pré-ativado (sem necessidade de licença), consulte o modelo DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA. A apresentação sem fio usando AirMedia requer um ponto de acesso sem fio externo (não incluído). Uma conexão Ethernet com fio também pode ser usada. O tráfego de rede AirMedia pode ser roteado pela porta LAN primária ou isolado pela porta CONTENT LAN. A qualidade do desempenho para conteúdo de vídeo em movimento total depende do desempenho da rede e do desempenho do dispositivo de envio. O suporte ao AirMedia no DMPS3-4K-250-C inclui a mesma funcionalidade essencial do AM-101 AirMedia Presentation Gateway com a exclusão de visualização quad, modo moderador e visualização remota.
    2. Alguns recursos e funções descritos nesta folha de especificações podem não ser compatíveis com o uso do .AV Framework. Para obter uma lista completa de recursos e opções suportados pelo .AV Framework, visite: http://www.crestron.com/avframework.
    3. As entradas de streaming e AirMedia são mutuamente exclusivas. Apenas um ou outro pode ser usado por vez. O tráfego de rede de streaming pode ser roteado pela porta LAN primária ou isolado pela porta CONTENT LAN.
    4. As conexões HDMI requerem um adaptador ou cabo de interface apropriado para acomodar um sinal DVI ou Dual-Mode DisplayPort. Os cabos de interface CBL-HD-DVI estão disponíveis separadamente.
    5. A saída HDMI não passa sinais 3D. Nesta saída, os sinais 3D são convertidos automaticamente para 2D, depois dimensionados e emitidos como 2D. Sinais 3D podem ser passados através da saída DM 8G+.
    6. Item(ns) vendido(s) separadamente.
    7. O comprimento máximo do cabo para DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) ou HDBaseT depende do tipo de cabo e da resolução do sinal de vídeo. Consulte a tabela “Comprimentos máximos de cabo DM 8G+” para obter uma visão geral detalhada. Os modelos de cabos legados Crestron DM-CBL DigitalMedia Cable e DM-CBL-D DigitalMedia D Cable suportam as mesmas resoluções e comprimentos de cabo que o CAT5e. Cabos e conectores blindados são recomendados para proteção contra ruídos elétricos ambientais imprevisíveis que podem afetar o desempenho em resoluções acima de 1080p. Consulte o Guia de Design Crestron DigitalMedia, Doc. #4546 para diretrizes completas de projeto do sistema. O DM 8G+ é compatível com as especificações da HDBaseT Alliance para conexão com equipamentos compatíveis com HDBaseT. Todos os fios e cabos são vendidos separadamente.
    8. A ativação do fornecimento de energia PoDM e PoE requer uma fonte de alimentação externa, modelo PW-4830DUS ou DM-PSU-3X8-RPS, vendida separadamente. Devido à perda de energia inerente que ocorre no cabo CATx, um máximo de 25,5 Watts é fornecido em cada dispositivo alimentado por PoDM+ ou HDBaseT PoE+. Esteja ciente de que a porta CONTROL SUBNET está limitada a PoE regular (Classe 0-3), que fornece um máximo de 12,95 Watts ao dispositivo alimentado. Qualquer fiação conectada a uma porta PoDM ou PoE PSE é apenas para uso intra-edifício e não deve ser conectada a uma linha que passe fora do prédio em que o PSE está localizado.
    9. Gerencia o roteamento de sinais USB HID entre dispositivos DM periféricos equipados com portas USB HID. As portas USB a bordo do DMPS3-4K-250-C não podem ser usadas para roteamento de sinal USB. Também programável para gerenciar o roteamento de sinais USB entre os módulos Crestron USB over Ethernet Extender (USB-EXT-DM, vendidos separadamente). Consulte a folha de especificações do USB-EXT-DM para obter mais informações.
    10. Licença necessária. O DMPS3-4K-250-C suporta um máximo de 500 objetos BACnet quando dedicado apenas para uso BACnet. Os recursos reais dependem do tamanho e da complexidade geral do programa.

    Especificação
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program

      Memory
      SDRAM - 512 MB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [10], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 Web Server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Control Subnet - 10/100/1000 Mbps Ethernet, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, DHCP server, DNS Server, port forwarding, Isolation Mode, IEEE 802.3at Type 1 compliant PoE PSE
      AirMedia [1] - (Via Ethernet) 10/100 Mbps, IPv4, DHCP, TLS, AES, mDNS, HTTPS web server
      Streaming - (Via Ethernet) 10/100 Mbps, DHCP, H.264 decoding, MJPEG decoding, HDCP 2.2, RTP, RTSP, SDP
      Cresnet - Cresnet master mode
      USB - USB signal routing via select DM transmitters and receivers, or via USB-EXT-DM series extenders [9]; USB device port for computer console (setup)
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking

      Video
      Switcher - 8x2 matrix, Crestron QuickSwitch HD technology
      Scaler (HDMI output) - (1) 4K video scaler with motion-adaptive deinterlacing, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [5], content-adaptive noise reduction, and widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D [5], & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]) on Inputs 1-6; DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D [5], & 4K on Input 7; streaming & AirMedia on Input 8 (LAN)
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color & 4K (DVI compatible [4]) on Output 1; DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D, & 4K on Output 2

      Streaming Decoder
      Video Formats - H.264 (MPEG-4 part 10 AVC), MJPEG
      Audio Format - AAC stereo
      Bitrates - Up to 25 Mbps
      Resolutions - Up to 1080p60

      AirMedia [1]
      Users - Supports up to 32 users (presentation device connections)
      Client Software OS Support - Windows 7, Windows 8, Window 10, Mac® OS X® (versions 10.10 through 10.13)
      Client Software Video Frame Rate - 30 fps, audio supported
      Mobile App OS Support - Apple® iOS, Android
      Full Screen Device Mirroring - Shares the screen image and audio from an Apple iOS, Android, Mac OS X, or Windows device
      Resolutions - 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz (720p60), 1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz (1080p60), 1920x1200@60Hz
      Audio Format - Stereo

      Audio – General
      Switcher/Mixer - 13x5 stereo source matrix switcher, digital & analog source inputs, streaming & AirMedia source input, 6-channel gated mic mixer w/DSP, independent mixer per analog output (6-ch mic + 1 stereo source), independent stereo DSP per analog output, integrated power amplifier, two independent digital output mixers (6-ch mic + 1 stereo source), 2x1 digital output mix selector per digital output
      Analog-To-Digital Conversion - 24-bit 48 kHz
      Digital-To-Analog Conversion - 24-bit 48 kHz
      Frequency Response, Digital & Analog Line Outputs - 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB (digital source); 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB (analog line source); 20 Hz to 20 kHz ±0.7 dB (microphone source)
      Frequency Response, Speaker Output - 20 Hz to 20 kHz ±1 dB @ 25 Watts into 8 Ohms; 100 Hz to 20 kHz ±2.5 dB @ 70 or 100 Volts

      Connectors – Networking, Control, & Power
      IR/SERIAL OUT 1 – 4 - (4) 2-pin 3.5 mm detachable terminal blocks; IR/Serial output ports; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud
      IR IN - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; For connection of the CNXRMIRD IR Receiver [6]; Allows control from IR wireless remotes using RC-5 command set
      INPUT 1 – 4 - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (4) programmable digital inputs; Input Voltage Range: 0 to 24 Volts DC, referenced to GND; Logic Threshold: 2.5 Volts DC nominal with 1 Volt hysteresis band; Input Impedance: 10k Ohms at >5 Volts, 1M Ohms at <5 Volts; Pull-up Resistor: 2.2k Ohms per input
      RELAY 1 – 4 - (1) 8-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (4) normally open, isolated relays; Rated 1 Amp, 30 Volts AC/DC; MOV arc suppression across contacts
      COM A – B - (2) DB9 connectors, male; Bidirectional RS-232 ports; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support
      NET - (4) 4-pin 3.5 mm detachable terminal blocks; Cresnet Master ports, paralleled; Available Cresnet Power: 10 Watts 

      Power
      Main Power - 6 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 75 Watts typical; 60 Watts idle
      Available Cresnet Power - 10 Watts
      Power over DM (PoDM) - IEEE 802.3at compliant PoDM+ PSE (Power Sourcing Equipment), each DM INPUT/OUTPUT port supplies up to 30 Watts to power one PoDM (Class 0-3) or PoDM+ (Class 4) PD (Powered Device) [8]
      Power over HDBaseT - IEEE 802.3at PoE+ compliant PSE (Power Sourcing Equipment), each DM INPUT/OUTPUT port supplies up to 30 Watts to power one HDBaseT PoE or PoE+ PD (Powered Device) [8]
      Power over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3at compliant PoE PSE (Power Sourcing Equipment), the CONTROL SUBNET port supplies up to 15.4 Watts to power one PoE (Class 0-3) PD (Powered Device) [8]
      PoDM Power Supply - Compatible with model PW-4830DUS or DM-PSU-3X8-RPS [6]

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 256 BTU/hr typical; 205 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding or 3 RU 19-inch rack-mountable (adhesive feet and rack ears included)

      Dimensions
      Height - 5.20 in (133 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 15.75 in (400 mm)
      Weight - 15.5 lb (7.1 kg)

      Compliance
      UL Listed for US & Canada, IC, CE, FCC Part 15 Class A digital device

      1. To enable the onboard AirMedia gateway requires the purchase of one SW-DMPS3-AIRMEDIA license. To obtain the license or for any questions regarding AirMedia activation, please visit https://www.crestron.com/dmps-airmedia-activation. To purchase the DMPS3-4K-250-C with AirMedia pre-activated (no license required), see model DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA. Wireless presentation using AirMedia requires an external wireless access point (not included). A wired Ethernet connection may also be used. AirMedia network traffic can be routed through the primary LAN port or isolated through the CONTENT LAN port. Performance quality for full-motion video content is dependent upon network performance and sending device performance. AirMedia support in the DMPS3-4K-250-C includes the same essential functionality as the AM-101 AirMedia Presentation Gateway with the exclusion of quad view, moderator mode, and remote view.
      2. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. For a complete list of capabilities and options supported by .AV Framework, please visit: http://www.crestron.com/avframework.
      3. The streaming and AirMedia inputs are mutually exclusive. Only one or the other can be used at one time. Streaming network traffic can be routed through the primary LAN port or isolated through the CONTENT LAN port.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The HDMI output does not pass 3D signals. On this output, 3D signals are automatically converted to 2D, then scaled and output as 2D. 3D signals can be passed through the DM 8G+ output.
      6. Item(s) sold separately.
      7. The maximum cable length for DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) or HDBaseT is dependent upon the type of cable and resolution of the video signal. Refer to the “Maximum DM 8G+ Cable Lengths” table for a detailed overview. Crestron legacy cable models DM-CBL DigitalMedia Cable and DM-CBL-D DigitalMedia D Cable support the same resolutions and cable lengths as CAT5e. Shielded cable and connectors are recommended to safeguard against unpredictable environmental electrical noise which may impact performance at resolutions above 1080p. Refer to the Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 for complete system design guidelines. DM 8G+ is compatible with HDBaseT Alliance specifications for connecting to HDBaseT compliant equipment. All wire and cables are sold separately.
      8. Enabling PoDM and PoE power sourcing requires an external power supply, model PW-4830DUS or DM-PSU-3X8-RPS, sold separately. Due to the inherent power loss that occurs over CATx cable, a maximum of 25.5 Watts is delivered at each PoDM+ or HDBaseT PoE+ powered device. Be aware that the CONTROL SUBNET port is limited to regular PoE (Class 0-3), which delivers a maximum of 12.95 Watts to the powered device. Any wiring that is connected to a PoDM or PoE PSE port is for intra-building use only and should not be connected to a line that runs outside of the building in which the PSE is located.
      9. Manages the routing of USB HID signals between peripheral DM devices that are equipped with USB HID ports. The USB ports onboard the DMPS3-4K-250-C are not usable for USB signal routing. Also programmable to manage the routing of USB signals between Crestron USB over Ethernet Extender modules (USB-EXT-DM, sold separately). Refer to the USB-EXT-DM spec sheet for more information.
      10. License required. The DMPS3-4K-250-C supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-DMPS3-4K-250-C
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosAll-In-One Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.2
    • Largura (polegadas)17.28
    • Profundidade (polegadas)15.75
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    • Peso líquido (Lbs)7.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment