Publicar produtos
GLS-PART-CN - Partition Sensor
GLS-PART-CN - Partition Sensor

    GLS-PART-CN - Partition Sensor

    Traduzido por Google,
    O GLS-PART-CN é um sensor de partição elegante e de montagem em superfície que utiliza a confiável rede com fio Cresnet® para energia e comunicações. Projetado com ambientes de hospitalidade em mente, este sensor de fácil instalação usa um feixe infravermelho (IR) para detectar a posição de divisórias móveis dentro de um espaço. A intensidade do sinal do feixe IR é ajustável e apresenta uma distância de detecção de até quatro pés, tornando o GLS-PART-CN um sensor de partição versátil com precisão de detecção otimizada. Três LEDs na unidade fornecem informações rápidas sobre o estado de energia do sensor, comunicações e detecção de partição. O GLS-PART-CN oferece opções de montagem para salas com tetos acabados ou de gota. O GLS-PART-CN possui saídas plug-in e atrasos de tempo integrados. Além disso, o sensor de partição se conecta facilmente via Cresnet® a um processador de controle Crestron para gerenciar ambientes de sala divisíveis. Cresnet O GLS-PART-CN usa a confiável rede cabeada Cresnet para comunicação entre dispositivos. A Cresnet fornece uma solução simples para configurar e conectar sensores como parte de qualquer sistema Crestron completo. Cresnet é a espinha dorsal de comunicações para dimmers de iluminação Crestron, teclados, cortinas, termostatos e muitos outros dispositivos. Este barramento flexível de 4 fios fornece comunicação de dados e alimentação de 24 Volts DC para todos os dispositivos na rede Cresnet. Instalação versátil O GLS-PART-CN tem acabamento branco e pode ser montado diretamente em tetos acabados. Para tetos suspensos, o GLS-PART-CN é instalado em uma caixa elétrica de 1 seção e 3-1/2 polegadas de profundidade. Em ambos os casos, um painel frontal estilo decorador[1] pode ser usado para combinar o GLS-PART-CN com a cor da sala. Apenas cerca de 20 mm do GLS-PART-CN são visíveis após a instalação, tornando-o uma adição discreta a uma sala. Saída digital Este sensor elegante oferece versatilidade incomparável por meio de uma saída adicional no bloco de terminais, que pode ser usada como um método alternativo de integração com um Crestron Control System® ou outro sistema. O 5º pino do conector Cresnet fornece uma saída de 24 Volts, 10 mA ou um fechamento ao terra, perfeito para conexão com uma porta de entrada digital ou Versiport. Observações: 1. Vendido separadamente.
    Especificação
    • Features Summary Of Features Sleek, compact design Adjustable infrared beam for high accuracy Sensing distance of up to 4 feet Cresnet® for power and communications Crestron® control system integration via Cresnet Digital output provides either a 24 Volt, 10 mA output or a closure to ground Visible LED display that indicates sensor status
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-gls-part-cn
    • Familia de productoLighting & Environment
    • Grupo de produtosSensors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)57
    • Largura (mm)106
    • Profundidade (mm)34
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Kg)94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215