O HD‑RX‑USB‑2000‑C é um receptor para sinais HDMI®, USB 2.0, RS‑232, IR e Ethernet enviados de um sistema de conferência de mesa CCS‑UC‑1‑X Crestron Mercury® X e faz parte do o sistema de videoconferência CCS‑UC‑1‑X KIT Crestron Mercury® X.
O HD‑RX‑USB‑2000‑C é um receptor para sinais HDMI®, CEC, RS‑232, Ethernet e IR não compactados enviados de um sistema de conferência de mesa CCS‑UC‑1‑X Crestron Mercury® X. O receptor faz parte do sistema de videoconferência CCS‑UC‑1‑X KIT Crestron Mercury X. O HD‑RX‑USB‑2000‑C deve ser usado com a câmera CCS‑UC‑1‑X, a câmera CCS‑CAM‑USB‑F‑400 e um único dispositivo de exibição HD ou UHD (vendido separadamente).
O HD‑RX‑USB‑2000‑C pode ser instalado a até 100 metros (330 pés) do CCS‑UC‑1‑X (dependendo da resolução do vídeo e do tipo de cabo). Os sinais de vídeo, áudio, Ethernet e controle são todos transportados por meio de um único cabo CAT type1 (incluído no KIT CCS-UC-1-X) para o HD‑RX‑USB‑2000‑C.
Nota: Este produto não é endereçável a partir de um sistema de controle e não oferece funcionalidade programável. Os sinais de vídeo, áudio, CEC, IR, Ethernet e RS-232 são simplesmente transmitidos.