Publicar produtos
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    Traduzido por Google,

    O CCS-UCA-MIC é um microfone de extensão de baixo perfil projetado exclusivamente para uso com um sistema de conferência de mesa Crestron Flex. 1 Até dois pods de microfone podem ser conectados a um único dispositivo de conferência para estender seu alcance de captação para cobrir mesas grandes.

    Opcionalmente, dois pods de microfone podem ser conectados em cadeia ou conectados às portas de pod de microfone na parte traseira do dispositivo de conferência, usando os cabos fornecidos com cada pod de microfone.

    Especificação
    • Key Features

      • Attractive, low-profile design
      • 360° pickup with 20 ft (6 m) range
      • Microphone mute button and indicator
      • Home-run or daisy-chain wiring options
      • 12 ft (3.7 m) cable included
      • Powered via the tabletop conference device
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-Microphone-Pod-ccs-uca-mic
    • Familia de productoControl Surfaces
    • Grupo de produtosTouch Screens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoCommunications products
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment