Publicar produtos
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200

    PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200

    Traduzido por Google,

    O PC-200 é um controlador e condicionador de energia montável em rack de nível profissional projetado para fornecer distribuição de energia CA de 120 Volts, comutação, proteção contra surtos, filtragem de ruído e monitoramento de energia para sistemas de controle Crestron®, sistemas AV, computadores e outros equipamentos . Oito tomadas comutadas são fornecidas no painel traseiro, além de uma única tomada de conveniência não comutada na parte frontal. Todas as nove saídas são protegidas, filtradas e monitoradas. As tomadas comutadas são dispostas em quatro bancos de dois, três dos quais são ajustáveis por atraso de ativação quando controlados a partir do interruptor de alimentação do painel frontal. Os mesmos três bancos de saída também são controláveis individualmente por meio de um sistema de controle para permitir a comutação seletiva de dispositivos, sequenciamento de energia liga/desliga, rejeição de carga e outras funcionalidades personalizadas de controle de energia.[1]
    O monitoramento de tensão e corrente RMS integrado permite registrar e relatar a tensão de linha, corrente, potência e uso de energia na entrada. Um sensor de temperatura externo está incluído para manter o controle das condições de calor dentro do rack ou da sala do equipamento. A conectividade de rede permite a configuração e operação usando um navegador da Web, com amplos recursos personalizados de controle e monitoramento habilitados por meio da integração com um sistema de controle Crestron, o serviço de monitoramento residencial MyCrestron.com, o serviço de gerenciamento empresarial Crestron Fusion® Cloud ou um cliente SNMP. [1,2]

    Condicionamento de Energia
    Um condicionador de energia de qualidade é um componente essencial de qualquer sistema profissional para evitar falhas repentinas do equipamento devido a raios e distúrbios elétricos, prolongar a vida útil desse equipamento e maximizar o desempenho geral do sistema durante a operação diária. O PC-200 inclui os seguintes recursos de condicionamento de energia:
    • Proteção contra surtos — Fornece proteção contra surtos e picos na linha de alimentação CA causados por raios e outros distúrbios elétricos
    • Corte de sub/sobretensão — Desliga a alimentação das tomadas do painel traseiro se a tensão da linha se desviar além da faixa operacional normal, que é ajustável no PC-200
    • Disjuntor térmico — Interrompe a alimentação de todas as tomadas em caso de condição de sobrecarga
    • Filtragem de ruído EMI/RFI — Evita interferências eletromagnéticas e de radiofrequência que podem afetar negativamente a qualidade do som e do vídeo
    • Detecção de falha de fiação — Detecta fiação defeituosa da linha de alimentação CA de entrada e desliga a alimentação das tomadas do painel traseiro até que a falha seja corrigida [3]

    Atraso de ativação ajustável de quatro estágios
    As tomadas comutadas no painel traseiro do PC-200 estão dispostas em quatro bancos, com duas tomadas por banco. Quando operado pelo botão liga/desliga do painel frontal, o primeiro banco liga imediatamente enquanto os outros três bancos podem ser configurados para ligar em qualquer ordem de acordo com o tempo de atraso definido para cada banco. Cada banco é ajustável independentemente para fornecer até 10 segundos de atraso antes de ligar, garantindo que o equipamento conectado seja ligado na ordem correta com tempo suficiente para que cada peça se estabilize. Isso ajuda a evitar transientes perigosos que podem danificar componentes delicados e potencialmente desarmar o disjuntor principal. Também pode ajudar a evitar estalos e batidas audíveis através do equipamento de áudio conectado na inicialização. A ativação retardada é iniciada ligando o interruptor de alimentação do painel frontal ou aplicando energia à entrada da linha principal após uma queda de energia ou através de um circuito comutado externamente.

    Três bancos de tomadas comutadas com controle remoto
    Quando conectado a uma rede local, três dos quatro bancos de tomadas no painel traseiro do PC-200 podem ser ligados ou desligados independentemente usando um navegador da web ou sistema de controle. O outro banco está sempre ligado enquanto o interruptor do painel frontal estiver ligado. Esse recurso de economia de energia permite que componentes selecionados sejam desligados quando não forem necessários. Por meio da integração com um sistema de controle, a funcionalidade personalizada pode ser programada para permitir o controle a partir de uma tela sensível ao toque, teclado, controle remoto ou dispositivo móvel. A funcionalidade de ativação e desativação sequencial pode ser habilitada através da programação do sistema de controle. Para sistemas que empregam um gerador de backup ou UPS, o descarte de carga pode ser realizado para desligar componentes desnecessários durante uma queda de energia.[1]

    Monitoramento de Energia
    Ao detectar a tensão da linha de entrada e a carga total do dispositivo, o PC-200 facilita uma série de soluções para monitorar, automatizar e solucionar problemas de um sistema.
    • O monitoramento de tensão permite que as flutuações na linha de energia sejam rastreadas e registradas, ajudando a identificar e documentar problemas com a concessionária de energia ou a fiação do edifício.
    • O monitoramento de energia fornece o consumo real de energia (watts), consumo de corrente (amps) e uso de energia (watt-hora) para todos os dispositivos conectados combinados.
    • Ao conectar e testar um componente de cada vez, o PC-200 permite que equipamentos que consomem muita energia sejam identificados e substituídos por equipamentos mais eficientes.
    • Dispositivos de alta corrente de partida podem ser identificados para auxiliar na otimização da configuração dos esquemas de sequenciamento de energia.
    • O uso geral de energia pode ser rastreado e registrado para identificar tendências e reformar os comportamentos de desperdício de energia.
    • O uso do sistema pode ser rastreado para informar a programação de manutenção e futuras decisões de compra.
    • Uma notificação de alerta pode ser enviada se houver uma queda repentina ou anormal no consumo de corrente, potencialmente indicando que um dispositivo foi desligado incorretamente ou desconectado devido a roubo (efetivo apenas quando as tomadas estão ligadas).

    Sensor de temperatura ambiente

    O PC-200 oferece uma solução completa de proteção do equipamento monitorando a temperatura ambiente dentro do gabinete do equipamento ou da sala para evitar superaquecimento. O sensor de temperatura incluído conecta-se à parte traseira do PC-200 e apresenta uma opção de montagem magnética ou adesiva para fácil colocação dentro de um gabinete de rack de equipamento típico. O limite de corte de temperatura excessiva pode ser definido para desligar a energia do sistema se as condições excederem uma temperatura operacional segura. Através de um sistema de controle, a medição de temperatura pode ser utilizada para regular a operação de ventiladores ou equipamentos de ar condicionado para manter o equipamento funcionando frio.

    Monitoramento de ping

    Não importa quão bem um sistema seja projetado e programado, mesmo o melhor sistema de controle ou computador tem o potencial de travar e parar de responder de vez em quando. O PC-200 pode ser configurado para detectar um dispositivo que não responde enviando um comando ping em intervalos regulares. Se a solicitação de ping não for retornada após quatro tentativas, o banco de tomadas que alimenta o dispositivo monitorado desliga e liga novamente para reinicializar o dispositivo, restaurando rapidamente a operação normal sem qualquer intervenção humana.

    Gerenciamento e controle remoto

    O PC-200 integra-se perfeitamente em qualquer sistema ou instalação. Usado sozinho, pode ser configurado e gerenciado por meio de um navegador da web. Também pode ser configurado para enviar notificações por e-mail no caso de determinados eventos especificados. A integração com o serviço de monitoramento residencial MyCrestron.com fornece uma solução baseada em nuvem para que os proprietários monitorem e gerenciem o PC-200 como parte de um sistema completo de automação residencial Crestron. Ou, Crestron Fusion Cloud fornece uma solução empresarial para corporações e universidades gerenciarem salas usando o PC-200 em um prédio ou campus. O suporte SNMP integrado permite a integração com software de gerenciamento de TI de terceiros, permitindo que os administradores de rede gerenciem um ou vários PC-200s em rede em um formato amigável para TI. E, claro, o PC-200 pode ser integrado a um sistema de controle Crestron via Ethernet ou Cresnet® para permitir o controle e monitoramento por meio de uma tela sensível ao toque, controle remoto portátil ou dispositivo móvel.[1,2]

    Características principais

    • Condicionador e controlador de energia montável em rack
    • Oito tomadas no painel traseiro comutadas, dispostas em bancos de duas
    • Atraso de ativação ajustável e comutação remota para cada um dos três bancos
    • Uma tomada de painel frontal não comutada
    • Sensor de corrente integrado e monitoramento de energia
    • Monitoramento de tensão de linha
    • Proteção contra surtos de nível profissional
    • UL® 1449 Tipo 3 Listado
    • Proteção contra sobrecarga do disjuntor térmico
    • Corte ajustável de sobretensão e subtensão
    • Filtragem de ruído EMI e RFI
    • Detecção de falha de fiação [3]
    • Detecção de temperatura ambiente e corte de temperatura excessiva
    • Monitoramento de ping (detecção de travamento do dispositivo e reinicialização)
    • Uso de energia integrado e registro de eventos
    • Interruptor de alimentação principal do painel frontal e indicadores de status
    • Fácil configuração e operação via navegador da web
    • Integração do sistema de controle Crestron® via Ethernet ou Cresnet®
    • Gerenciamento remoto via MyCrestron.com, Crestron Fusion® Cloud ou SNMP [2]
    • montável em rack de 19 polegadas de espaço único
    • Avaliado 15 A a 120 Volts AC
    • Garantia vitalícia limitada do produto
    • Garantia limitada de proteção de equipamentos conectados de 5 anos

    1. Sistema de controle Crestron e programação personalizada vendidos separadamente.
    2. A notificação por e-mail e a integração direta com MyCrestron.com, Crestron Fusion e SNMP serão habilitadas por meio de uma futura atualização de firmware. Alternativamente, esses serviços podem ser integrados agora por meio de um sistema de controle Crestron com programação personalizada.
    3. Detecta a maioria das falhas de fiação da linha de entrada. Não detecta reversão de neutro/terra. Não distingue entre conexões de aterramento na linha de alimentação CA, chassi ou equipamento conectado (uma conexão de aterramento em qualquer ponto será detectada pelo PC-200 normalmente). O instalador é responsável pela fiação e aterramento adequados deste e de todos os equipamentos conectados de acordo com os códigos elétricos aplicáveis, diretrizes aceitas e práticas recomendadas. A fiação adequada e o funcionamento da fonte de alimentação CA devem ser verificados antes de conectar o PC-200 ou qualquer outro equipamento. O uso deste produto não anula as responsabilidades do instalador e do usuário final de exercer todas as medidas apropriadas e necessárias para uma instalação e operação seguras e confiáveis.

    Especificação
    • Power Conditioner & Controller

      Maximum Output Current, Total - 15 Amps @ 120 Volts AC
      Maximum Output Current, Per Outlet/Bank - 15 Amps @ 120 Volts AC (subject to a maximum total output current of 15 Amps for all outlets combined)
      Filtration - 40 dB @ 100 kHz, 50 dB @ 300 kHz, with 50 Ohm load
      Surge Protection Modes - L-G, L-N, N-G
      Surge Protection Shutoff - Shuts off rear outlets if surge protection is compromised
      Energy Dissipation - 2000 Joules per Mode
      Clamping Voltage - 370 Volts
      Clamping Time - 1 ns
      Wiring Fault Detection - Shuts off rear outlets if a wiring fault is detected at the input [3]
      Voltage Sensing Range - 90.0 to 160.0 Volts rms ±1%, measured at input
      Current Sensing Range - 0.4 to 15.0 Amps rms ±1% (resistive), measured at input
      Ambient Temperature Sensing Range - -13.0° to 221.0° ±4° F (-25.0° to 105.0° ±2° C)
      Under Voltage Cutoff - Adjustable 90 to 110 Volts, shuts off rear outlets if input drops below set value
      Over Voltage Cutoff - Adjustable 130 to 147 Volts, shuts off rear outlets if input exceeds set value
      Over Temperature Cutoff - Adjustable -13.0° to 221.0° F (-25.0° to 105.0° C), shuts off rear outlets if input exceeds set value
      Turn-On Delay Adjustment - 0.1 to 10.0 seconds, adjustable per each of rear outlet banks "DELAYED ON 1 – 3"

      Power
      Line Power - 15 Amps @ 120 Volts AC, 60 Hz
      Cresnet Power Usage - 0 Watts

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SNMP, Web Server, SMTP e-mail client, web browser setup and control, Crestron control system integration, Crestron Fusion Cloud monitoring, MyCrestron.com monitoring [2]
      Cresnet - Cresnet slave mode

      Connectors
      120V~ 15A 60Hz - (1) Attached 9.8 ft (3 m) grounded AC power cord with NEMA 5-15P plug; Line power input
      SWITCHED ON 1 - (2) NEMA 5-15R AC power outlets; Locally switched 120 Volt AC power outlet bank
      DELAYED ON 1 – 3 - (6) NEMA 5-15R AC power outlets; Comprises three banks of two switched 120 Volt AC power outlets; Locally switched with adjustable turn-on delay per bank; Remote switchable per bank
      TEMP - (1) 2-pin 3.5 mm detachable terminal block; Connection for external temperature sensor (included)
      Y, Z, G - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet slave port
      LAN - (1) 8-pin RJ45 jack; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port
      G - (1) 6-32 screw; Chassis ground lug
      ALWAYS ON (front) - (1) NEMA 5-15R AC power outlet; Unswitched 120 Volt AC power outlet

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates line power is present, illuminates amber when the power switch is off and while booting, illuminates green when the power switch is on and the unit is operating normally, turns amber if the rear outlets have been shut off due to a fault condition
      FAULT - (1) Red LED, indicates any of the following fault conditions: surge protection is compromised, line and neutral are reversed, or no ground is detected [3]
      PROTECT - (1) Green LED, indicates surge protection is fully functional
      SHUTDOWN - (1) Amber LED, indicates power to the rear outlets is shut off due to an over-voltage, under-voltage, over-temperature, line input miswire, missing ground, or compromised surge protection fault condition
      HW-R - (1) Recessed pushbutton, initiates a hardware reset of the internal CPU (does not affect outlets)
      SETUP - (1) Recessed pushbutton & red LED, for touch-settable ID (TSID) and Ethernet autodiscovery
      Power Switch - (1) Rocker switch, "On" position initiates turn-on delay sequence to the rear panel outlets, "Off" position turns all rear outlets off immediately
      THERMAL BREAKER (rear) - Disrupts power to all outlets in case of an overload condition, press to reset after overload condition is resolved
      LAN (rear) - (2) LEDs, green LED indicates Ethernet link status, amber LED indicates Ethernet activity

      Environmental
      Temperature - 32° to 113° F (0° to 45° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)

      Construction
      Chassis - Steel, black finish
      Front Panel - Extruded aluminum, black finish, polycarbonate label overlay
      Mounting - 1 RU 19-inch rack-mountable (rack ears included)
      Temperature Sensor - Adhesive or magnetic mount, 9.8 ft (3.0 m) attached lead

      Dimensions
      Height - 1.73 in (44 mm)
      Width - 17.32 in (440 mm); 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 10.56 in (269 mm)
      Weight - 8.2 lb (3.8 kg)

      Compliance
      UL 1449 Type 3 Listed

      1. Crestron control system and custom programming sold separately.
      2. Email notification and direct integration with MyCrestron.com, Crestron Fusion, and SNMP will be enabled through a future firmware update. Alternately, these services can be integrated now through a Crestron control system with custom programming.
      3. Detects most input line wiring faults. Does not detect neutral/ground reversal. Does not discern between ground connections at the AC power line, chassis, or connected equipment (a ground connection at any point will be detected by the PC-200 as normal). The installer is responsible for proper wiring and grounding of this and all connected equipment according to applicable electrical codes, accepted guidelines, and best practices. Proper wiring and function of the AC power source should be verified prior to connecting the PC-200 or any other equipment. Use of this product does not negate the responsibilities of the installer and end-user to exercise all appropriate and required measures for safe and reliable installation and operation.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-PC-200
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPower Supplies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.73
    • Profundidade (polegadas)10.56
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)3.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000678
    • Nome ETIMRemote control
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_86_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTouch panels
    • Código CSI MasterFormat 201440 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Control System Consoles
    • Número OmniClass23-27 13 13 11
    • Título OmniclassBuilding Automated Control Panels