Publicar produtos
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy

    TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy

    Traduzido por Google,

    O Crestron Connect It™ oferece uma solução de apresentação econômica e simples de usar que fornece conectividade, gerenciamento de cabos e controle de um toque, tudo em um dispositivo de mesa elegante e incrivelmente fácil de instalar. Usando um suporte de cabo Crestron Connect It (série TT-100), qualquer pessoa pode conectar facilmente seu laptop, tablet ou smartphone e começar a apresentar instantaneamente. Múltiplos transportadores de cabos podem ser implantados em mesas de qualquer tamanho para permitir uma colaboração natural e fluida entre vários participantes em uma sala de reunião, sala de conferência, câmara do conselho ou laboratório de treinamento. O controle simples de um toque em cada transportador de cabo facilita a alternância entre as fontes.

    Estão disponíveis quatro modelos Crestron Connect It Cable Caddy:
    TT-100 - Inclui uma tomada de 120 Volts e espaço para quatro cabos fornecidos pelo cliente
    TT-101 - Inclui uma tomada de 120 Volts mais cabos HDMI®, VGA, Áudio e Ethernet
    TT-110 - Oferece espaço para quatro cabos fornecidos pelo cliente; sem saída
    TT-111 - Inclui cabos HDMI, VGA, Áudio e Ethernet; sem saída

    Conecte-se ao Presente, Toque para Mudar
    Iniciar uma apresentação e alternar entre apresentadores é incrivelmente fácil e intuitivo. Para começar, basta conectar uma fonte e o visor da sala liga automaticamente e exibe essa fonte. Com um simples toque do dedo, qualquer outro apresentador pode assumir a apresentação a qualquer momento por meio de um par de botões capacitivos de toque suave, convenientemente posicionados para acesso com a mão esquerda ou direita. Luzes multicoloridas ao redor de cada botão indicam claramente quando uma fonte está conectada e pronta e quando essa fonte está sendo exibida.

    Uma conexão pessoal
    Armazenado ordenadamente dentro de seu compartimento de armazenamento embutido, o Crestron Connect It Cable Caddy fornece quatro cabos de interface fáceis de puxar para HDMI, VGA, Áudio e Ethernet. Cabos personalizados também podem ser acomodados, e alguns modelos incluem uma única tomada CA.

    A coisa do "buraco"
    A montagem do dispositivo de caddy de cabo requer apenas um orifício redondo de 4 polegadas (102 mm) através da superfície da mesa. O dispositivo é fixado no lugar com um único anel de trava de torção, que possui três parafusos de travamento para evitar que o dispositivo se solte.

    Todo o pacote
    Uma solução completa de colaboração Crestron Connect It é incrivelmente fácil de especificar e instalar. Um único switcher de apresentação é montado convenientemente embaixo da mesa para permitir a comutação automática para até quatro caddies de cabos da série TT-100. Ele também pode fornecer controle e conectividade para o dispositivo de exibição da sala, juntamente com uma série de outros recursos e funções, tudo sem exigir nenhuma programação personalizada. Três opções de switcher de apresentação estão disponíveis, incluindo o HD-MD8X1-4K 4K Scaling Presentation Switcher, o DM-MD8X1-4K-C 4K Scaling Presentation Switcher com saída HDBaseT® e o DMPS3-4K-150-C 3-Series® 4K Sistema de apresentação DigitalMedia™ 150. Basta adicionar uma barra de som Crestron® (CCS-SPK-SB-100), ou um amplificador MP-AMP30 ou MP-AMP40 com alto-falantes Saros® para uma solução total de colaboração em sala de reunião.[1]
    Outras configurações do sistema são possíveis usando qualquer sistema Crestron DMPS3 ou switcher DigitalMedia. A integração com um Sistema de Controle Crestron é habilitada diretamente via Cresnet®, ou através de um transmissor DM 8G+® via USB. Um transmissor DM 8G+ oferece uma interface de fio único de longa distância com entradas de comutação automática para um único transportador de cabos da série TT-100.[2,3]

    RECURSOS

    Resumo dos recursos
    Interface de apresentação de mesa simples de usar
    Design elegante e não imponente
    Alternar simples com um toque entre vários apresentadores
    Botões capacitivos de toque suave com indicadores de status multicoloridos
    Acesso conveniente à esquerda ou à direita
    Compartimento de armazenamento de cabos embutido
    Disponível com ou sem cabos
    Tomada de alimentação CA de 120 Volts opcional
    Compatível com 4K e Ultra HD
    Compacto e fácil de instalar
    Disponível em preto ou cinza texturizado
    Integra-se com DigitalMedia™ e outros sistemas
    Soluções completas de sistema disponíveis sem necessidade de programação

    Notas:
    1. Item(ns) vendido(s) separadamente.
    2. Os transmissores DM 8G+ compatíveis incluem o DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, DM-TX-401-C e DM-TX-201-C, todos vendidos separadamente.
    3. O DM-TX-201-C não possui uma porta de host USB. Possui uma porta de dispositivo USB, que não fornece energia USB. Quando conectado a um DM-TX-201-C, o caddy do cabo deve ser alimentado através de uma conexão com uma rede Cresnet ou fonte de alimentação. A fonte de alimentação PW-2407RU de 18 Watts Cresnet (vendida separadamente) está disponível para alimentar vários transportadores de cabos.

    Especificação
    • Controls & Indicators
      "Connect It" Buttons:
      (2) Soft-touch capacitive buttons;
      Press either button to select the connected video source for viewing on a display device
      "Connect It" Indicators:
      (2) Multicolored LED indicators:
      Blue (solid) – Indicates no video source is connected;
      Green (blinking) – Indicates a video source is connected and the display device is powering up;
      Green (solid) – Indicates the connected video source is selected for viewing on the display device;
      Green (slow pulse) – Indicates a video source is connected but not currently selected for viewing;
      Red (blinks 5 times) – Indicates one of the “Connect It” buttons has been pressed but no video source is connected

      Communications
      Cresnet®: Cresnet slave mode
      USB: USB OTG port for interfacing with select Crestron devices including: DMPS3-4K-150-C, DM-MD8X1-4K-C, HD-MD8X1-4K, DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, DM-TX-401-C, or DM-TX-201-C [3]

      Connections – Top
      Cable Storage Compartment:
      Provides pass-thru holes for up to four cables;
      Models TT-101 and TT-111 include the following cables:
      - HDMI, Type A, 6 ft (1.8 m);
      - VGA, HD15, 6 ft (1.8 m);
      - Stereo Audio, 3.5mm TRS, 6 ft (1.8 m);
      - LAN, Shielded CAT5e, RJ45, 7 ft (2.1 m)
      AC Power Outlet:
      (TT-100 & TT-101 only) (1) NEMA 5-15R grounded AC power receptacle;
      Maximum Load: 10 Amps @ 125 Volts AC, 50/60 Hz

      Connections – Bottom Panel
      NET:
      (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block;
      Cresnet slave port
      USB:
      (1) USB Type mini-AB female, USB OTG port;
      Includes a 6.5 ft (2 m) mini-B to A USB cable for connection to a DMPS3-4K-150-C, DM-MD8X1-4K-C, HD-MD8X1-4K, DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, or DM-TX-401-C;
      Includes a 6 ft (1.8 m) mini-A to B USB cable for connection to a DM-TX-201-C [3]
      Utility Power (TT-100 & TT-101 only):
      (1) 9 ft (2.7 m) AC line cord with NEMA 5-15P grounded plug;
      Passes through to front panel AC power outlet

      Power Requirements
      Cresnet Power Usage: 1.2 Watts (0.05 Amps @ 24 Volts DC)
      USB: 5 Volts DC, draws power from USB if Cresnet power is not connected, and only when connected to a USB host port [3]
      Utility Power (TT-100 & TT-101 only): 10 Amps at 125 Volts AC 50/60Hz

      Environmental
      Temperature: 32° to 112° F (0° to 45° C)
      Humidity: 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation: <0.05 BTU/hr

      Construction
      Housing: Plastic
      Mounting: Flush tabletop mount in a 4 inch (102 mm) round hole, 1/2 to 1-1/4 inch (13 to 32 mm) surface thickness

      Dimensions
      Height: 3.76 in (96 mm)
      Diameter: 4.71 in (120 mm);
      5.90 in (150 mm) with locking ring
      Weight: 15.3 oz (433 g) without cables

      Notes:
      1. Item(s) sold separately.
      2. Compatible DM 8G+ Transmitters include the DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, DM-TX-401-C, and DM-TX-201-C, all sold separately.
      3. The DM-TX-201-C does not have a USB host port. It has a USB device port, which does not supply USB power. When connected to a DM-TX-201-C, the cable caddy must be powered through a connection to a Cresnet network or power supply. The PW-2407RU 18 Watt Cresnet Power Supply (sold separately) is available to power multiple cable caddies.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-TT-100_TT-101_TT-110_TT-111
    • Familia de productoInterconnects, Interfaces & Infrastructure
    • Grupo de produtosControl & Connectivity Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.76
    • Largura (polegadas)4.71
    • Profundidade (polegadas)4.71
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    • Peso líquido (Lbs)0.95625
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Distribuição
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000022
    • Nome ETIMBracket for cable support system
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable management and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-27 15 00
    • Título OmniclassBuilding Automation and Control