Publicar produtos
UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC

    UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC

    Traduzido por Google,

    O sistema de conferência de mesa avançado UC-BX30-Z Crestron Flex oferece uma solução de videoconferência para pequenas salas para uso com o software Microsoft Teams® e Zoom Rooms™. Ele suporta monitores de vídeo simples ou duplos 1 (não incluídos) e possui uma tela de toque de mesa, barra de som inteligente e câmera, conjunto de suporte UC, transmissor de apresentação UC, injetor PoE e cabos.

    Experiência de software nativa Microsoft Teams® e Zoom Rooms™

    O sistema UC-BX30-Z apresenta o software de conferência Microsoft Teams e Zoom Rooms que permite conectividade de áudio e vídeo para facilitar a colaboração e o compartilhamento de conteúdo.

    Interface de usuário intuitiva
    Com uma grande tela de toque capacitiva de 10,1 pol. (257 mm), a tela de toque de mesa Crestron® (TS-1070) oferece controle de conferência superior em salas de reunião, espaços de reunião e escritórios executivos. A tela sensível ao toque também oferece controle opcional de iluminação ambiente, persianas, termostatos e outros equipamentos. 2

    Implantação simplificada
    O conjunto de suporte UC fornece componentes pré-montados em um suporte pronto para montar para simplificar a instalação. O conjunto pode ser montado em uma parede ou fixado na parte traseira do dispositivo de exibição.

    Videoconferência de alta definição com áudio impressionante
    Alto-falantes de alta qualidade, microfone e processamento de sinal digital oferecem desempenho excepcional de viva-voz full-duplex da barra de som e câmera de videoconferência Crestron UC (UC-SB1-CAM-FLEX). A câmera de conferência integrada captura a sala em resolução de vídeo HD 1080p e com um campo de visão diagonal ultra-amplo de 150°.

    Traga seu próprio dispositivo (BYOD)
    Os visitantes da sala de conferência podem conectar seu laptop ao sistema Crestron Flex para usar sua própria plataforma de conferência UC. O transmissor de apresentação UC (UC‑PR) alterna para a plataforma UC do laptop conectado e retorna à plataforma nativa quando desconectado. 3 Para obter uma lista de dispositivos testados por BYOD no UC‑PR, consulte o Artigo 1000889 do OLH.

    Segurança de nível empresarial
    O Crestron Flex é uma solução de nível empresarial que é idealmente equipada para implantação em massa em instalações corporativas, universitárias, médicas, militares ou governamentais de qualquer tamanho.

    Fácil provisionamento e gerenciamento de dispositivos
    O serviço XiO Cloud é um serviço de provisionamento baseado em nuvem IoT (disponível separadamente) que permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem facilmente milhares de dispositivos. O serviço XiO Cloud permite alertas do sistema, gerenciamento e provisionamento de rede e o emparelhamento de um dispositivo de controle com o UC Engine do sistema. As atualizações do sistema são controladas pela atualização do software Windows®.

    Suporte de nível premium
    Crestron Flex Care é um serviço de assinatura opcional que se renova automaticamente anualmente, fornecendo suporte técnico remoto ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantia estendida de cinco anos no hardware Crestron®, substituições antecipadas rápidas e uma taxa com desconto para suporte no local.

    Recursos de implantação
    Veja a lista de verificação de pré-implantação do Crestron Flex para ajudar a planejar sua instalação do Crestron Flex.

    Especificação
    • Key Features

      • Front‑of‑room video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom Rooms™ software
      • Native Microsoft Teams and Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins 
      • Complete kit contains a 10.1 in. tabletop touch screen, smart soundbar and camera, UC bracket assembly, UC presentation transmitter, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Premium-level service with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-BX30-T

      UC-BX30-Z

      UC-BX30-T-WM

      UC-BX30-Z-WM

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-UC-BX30-Conference-System-Kits
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosUnified Communications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto