Publicar produtos
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs

    UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs

    Traduzido por Google,

    O kit integrador UC-CX100 Crestron Flex oferece uma solução de videoconferência personalizável para uso com o software Microsoft Teams® Rooms e Zoom Room™. Ele suporta monitores de vídeo simples ou duplos1 (não incluídos) e possui um transmissor de apresentação UC, uma tela sensível ao toque de montagem na parede e um conjunto de suporte UC.

    Salas nativas do Microsoft Teams® ou experiência Zoom Room™
    O sistema UC-CX100 traz a experiência completa de UC para qualquer espaço de reunião em uma empresa ou instalação de SMB.

    Integração de salas personalizadas
    O sistema UC-CX100 fornece os componentes essenciais necessários para projetar um espaço de videoconferência totalmente personalizado usando sua escolha de dispositivos de exibição, câmeras, alto-falantes, microfones e outros equipamentos AV. Qualquer câmera USB compatível e interface de conferência de áudio USB (ou viva-voz) podem ser usadas.

    Interface de usuário intuitiva
    Com uma grande tela de toque capacitiva de 10,1 pol. (257 mm), a tela de toque de montagem em parede Crestron® (TSW‑1070) oferece controle de conferência superior em salas de reunião, espaços de reunião e escritórios executivos. A tela sensível ao toque também oferece controle opcional da iluminação da sala, persianas, termostatos e outros equipamentos.2

    Implantação simplificada
    O conjunto de suporte UC fornece componentes pré-montados em um suporte pronto para montar para simplificar a instalação. O conjunto pode ser montado em uma parede ou fixado na parte traseira do dispositivo de exibição. O método de conexão direta da Crestron simplifica ainda mais a instalação com uma única conexão da tela de toque ao conjunto de suporte UC.3

    Opções de montagem na parede
    Usando o suporte fornecido, a tela sensível ao toque é facilmente instalada em uma caixa elétrica americana de 2 ou 3 vias ou em uma caixa elétrica europeia ou britânica de 2 vias. Uma opção de trava de segurança está incluída para impedir a remoção não autorizada da tela sensível ao toque.

    Integração do Sistema de Controle Crestron
    O UC-CX100 pode ser integrado a um sistema de controle Crestron para permitir o controle de tela sensível ao toque da iluminação da sala, persianas motorizadas, controle climático, AV e outras comodidades.2

    Traga seu próprio dispositivo (BYOD)
    Os visitantes da sala de conferência podem conectar seu laptop ao sistema Crestron Flex para usar sua própria plataforma de conferência UC. O transmissor de apresentação UC (UC-PR) alterna para a plataforma UC do laptop conectado e retorna à plataforma nativa quando desconectado.4 Para obter uma lista de dispositivos testados por BYOD no UC-PR, consulte o Artigo 1000889 do OLH.

    Segurança de nível empresarial
    O Crestron Flex é uma solução de nível empresarial, projetada em parceria com a Microsoft® para integrar-se perfeitamente a qualquer implantação de software Microsoft Teams Rooms ou Zoom Rooms™. O Crestron Flex está idealmente equipado para implantação em massa em instalações corporativas, universitárias, médicas, militares ou governamentais de qualquer tamanho.

    Fácil provisionamento e gerenciamento de dispositivos
    O serviço XiO Cloud é um serviço de provisionamento baseado em nuvem IoT (disponível separadamente) que permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem facilmente milhares de dispositivos. O serviço XiO Cloud permite alertas do sistema, gerenciamento e provisionamento de rede e o emparelhamento de um dispositivo de controle com o UC Engine do sistema. As atualizações do sistema são controladas pela atualização do software Windows®.

    Suporte de nível premium
    Crestron Flex Care é um serviço de assinatura opcional que se renova automaticamente anualmente, fornecendo suporte técnico remoto ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantia estendida de cinco anos no hardware Crestron®, substituições antecipadas rápidas e uma taxa com desconto para suporte no local.

    Opção de controle duplo
    Uma tela sensível ao toque de 10,1 polegadas da série TS ou TSW-70 pode ser adicionada à solução como um ponto de controle adicional para o ambiente de salas do Microsoft Teams.2, 3

    Recursos de implantação
    Veja a lista de verificação de pré-implantação do Crestron Flex para ajudar a planejar sua instalação do Crestron Flex.

    Especificação
    • Key Features 

      • Conferencing integration solution for Microsoft Teams® Rooms or Zoom Rooms™ software
      • Present, call, conference, and collaborate using your own device's UC conference platform (BYOD) or the native Microsoft Teams Rooms or Zoom Rooms™ platform
      • Native Microsoft Teams Rooms or Zoom Rooms™ touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a 10.1 in. touch screen, UC Presentation Transmitter, and UC Bracket Assembly
      • Optional integration with Crestron® control systems
      • Direct connection option between UC Engine and touch screen for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the touch screen to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)


      UC-CX100-T
      UC-CX100-Z
      UC-CX100-T-WM
      UC-CX100-Z-WM

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-UC-CX100-Conference-System-Kits
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosUnified Communications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio