Publicar produtos
TS-1070 - 10.1 in. Tabletop Touch Screen
TS-1070 - 10.1 in. Tabletop Touch Screen
TS-1070 - 10.1 in. Tabletop Touch Screen
TS-1070 - 10.1 in. Tabletop Touch Screen
TS-1070 - 10.1 in. Tabletop Touch Screen
TS-1070 - 10.1 in. Tabletop Touch Screen
TS-1070 - 10.1 in. Tabletop Touch Screen
TS-1070 - 10.1 in. Tabletop Touch Screen
TS-1070 - 10.1 in. Tabletop Touch Screen
TS-1070 - 10.1 in. Tabletop Touch Screen

    TS-1070 - 10.1 in. Tabletop Touch Screen

    4.0 de 5 estrelas4.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A série Crestron® TS-1070 é uma tela sensível ao toque de mesa elegante e versátil, ideal para aplicações residenciais e empresariais. O TS-1070 possui uma tela de toque capacitiva de 10,1 pol. (257 mm) com botões de controle programáveis personalizados e suporte para software Smart Graphics® e projetos de interface do usuário personalizados baseados em HTML5. A conectividade de rede PoE e Wi-Fi® e um design moderno de mesa permitem que a tela sensível ao toque seja implantada em praticamente qualquer lugar.

    Controle avançado da tela de toque

    O TS-1070 oferece uma interface de usuário elegante e poderosa para controlar a tecnologia em uma casa, sala de reuniões, sala de aula ou centro de comando. A tela sensível ao toque fornece uma interface intuitiva totalmente personalizável com controles capacitivos fáceis de usar, feedback real e exibição de status em tempo real. Um sensor de proximidade integrado ativa a tela sem exigir nenhuma interação do usuário, e os controles automáticos de brilho garantem a visibilidade ideal sob diferentes condições de iluminação.

    Botões virtuais programáveis personalizados

    O TS-1070 fornece uma barra de status universal preenchida com botões virtuais para acesso rápido às funções comuns da tela de toque. A tela de toque vem pré-configurada com botões virtuais para Power, Home, Lights, Up, Down e Microphone. Cada botão pode ser programado por meio de um sistema de controle Crestron para fornecer funcionalidade personalizada, e os botões não utilizados podem ser ocultados individualmente. A barra de status universal é expandida ou oculta usando gestos simples de furto na tela de toque.

    Interfaces de usuário dinâmicas

    O TS-1070 suporta interfaces de usuário personalizadas criadas com as tecnologias Crestron HTML5 User Interface e Smart Graphics, permitindo maior flexibilidade para desenvolvedores e programadores de UI.

    • A interface de usuário HTML5 da Crestron permite que os designers de interface do usuário desenvolvam interfaces de usuário avançadas e front-end com maior capacidade de reutilização e eficiência usando metodologias modernas da web. As ferramentas de desenvolvimento de interface de usuário Crestron HTML5 são fornecidas para simplificar a criação de interfaces de usuário construídas em tecnologias web padrão
    • O Smart Graphics permite que os programadores integrem controles fluidos acionados por gestos, feedback animado, metadados avançados, aplicativos e widgets incorporados e vídeo full-motion em suas interfaces de usuário. O Smart Graphics fornece recursos dinâmicos, como botões gráficos e controles deslizantes, listas e barras de ferramentas, objetos de arrastar e soltar, widgets de painel, protetores de tela e temas personalizáveis.

    Reconhecimento de voz

    Com reconhecimento de voz integrado, comandos de voz podem ser emitidos para o TS-1070 para ligar ou desligar rapidamente os dispositivos, selecionar e reproduzir uma fonte de mídia específica, alterar o canal, escolher uma cena de iluminação, abaixar as cortinas da janela, bloquear as portas, arme o sistema de segurança ou digite uma senha. Basta dizer um comando e Crestron faz o resto.1,2

    Transmissão de vídeo

    O suporte nativo para os formatos H.265, H.264 e MJPEG permite que o TS-1070 exiba vídeo ao vivo de uma câmera IP, um codificador de streaming (Crestron CEN-NVS200-PWE, DM-TXRX-100-STR ou similar ), ou um switcher DigitalMediaTM. 3 O vídeo é entregue à tela sensível ao toque por Ethernet, eliminando a necessidade de qualquer fiação de vídeo extra.

    Especificação
    • Key Features

      • Next generation Crestron® tabletop touch screen 
      • 10.1 in. (257 mm) widescreen active-matrix color display and 920 x 1200 WXGA display resolution 
      • Capacitive touch screen display 
      • Custom-programmable virtual control buttons
      • Supports Crestron HTML5 and Smart Graphics® software custom user projects 
      • Built-in Rava® SIP intercom
      • Built-in speakers and microphone
      • H.265, H.264, or MJPEG streaming video display 
      • Native apps for Crestron HomeTM OS, Sonos® home sound control, Zoom RoomsTM conferencing control, Microsoft Teams® online meeting solution, and various room scheduling services 
      • Built-in Bluetooth® communications beacon 
      • Built-in web browsing 
      • Single wire Ethernet connection with PoE or PoE+ power 
      • Wi-Fi® network connectivity 
      • USB 2.0 port for room availability accessories 
      • Enterprise grade security and authentication 
      • Web, cloud, or device-based configuration
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTouch_Screen_TS-1070
    • Familia de productoControl Surfaces
    • Grupo de produtosTouch Screens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoCommunications products
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment