Os kits de sistema de conferência de mesa UC-M70 Crestron Flex fornecem uma solução de videoconferência de sala grande para uso com o software Microsoft Teams® e Zoom Rooms™. Ele suporta monitores de vídeo simples ou duplos 1 (não incluídos) e possui um dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex, câmera de nível empresarial, conjunto de suporte UC, cápsula de microfone, fonte de alimentação e cabos.
Experiência de software nativa Microsoft Teams® e Zoom Rooms™
Os sistemas UC‑M70 apresentam o software de conferência Microsoft Teams® e Zoom Rooms que permite conectividade de áudio e vídeo para facilitar a colaboração e o compartilhamento de conteúdo.
Interface de usuário intuitiva com áudio impressionante
Com uma grande tela de toque colorida HD de 7 polegadas e um viva-voz USB habilitado para AEC que oferece desempenho de áudio de banda larga full-duplex, o dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex (CCS‑UC‑1) oferece uma experiência superior de conferência e colaboração para salas de reunião , espaços de reunião e escritórios executivos.
Implantação simplificada
O conjunto de suporte UC fornece componentes pré-montados em um suporte pronto para montar para simplificar a instalação. O conjunto pode ser montado em uma parede ou fixado na parte traseira do dispositivo de exibição.
Videoconferência de alta definição
A câmera de nível empresarial incluída (UC-CAM-HD-520) possui um campo de visão diagonal grande angular de 82° para capturar uma sala de conferência inteira em resolução de vídeo Full HD 1080p. Óptica asférica de alta precisão, sensor de pixel de 2M de luz super baixa e processamento de vídeo avançado garantem uma imagem de vídeo clara, livre de artefatos de luz ou ruído.
Segurança de nível empresarial
O Crestron Flex é uma solução de nível empresarial que é idealmente equipada para implantação em massa em instalações corporativas, universitárias, médicas, militares ou governamentais de qualquer porte.
Fácil provisionamento e gerenciamento de dispositivos
O serviço XiO Cloud é um serviço de provisionamento baseado em nuvem IoT (disponível separadamente) que permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem facilmente milhares de dispositivos. O serviço XiO Cloud fornece alertas do sistema, gerenciamento e provisionamento de rede e o emparelhamento de um dispositivo de controle com o UC Engine do sistema. As atualizações do sistema são controladas pela atualização do software Windows®.
Suporte de nível premium
Crestron Flex Care é um serviço de assinatura opcional que se renova automaticamente anualmente, fornecendo suporte técnico remoto ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantia estendida de cinco anos no hardware Crestron®, substituições antecipadas rápidas e uma taxa com desconto para suporte no local.
Recursos de implantação
Veja a lista de verificação de pré-implantação do Crestron Flex para ajudar a planejar sua instalação do Crestron Flex.