Publicar produtos
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Video Conference System
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Video Conference System
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Video Conference System
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Video Conference System
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Video Conference System

    UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Video Conference System

    Traduzido por Google,

    O sistema Crestron Flex UC-MM30-T/Z fornece uma solução de sala de videoconferência para uso com a plataforma de comunicação inteligente Microsoft Teams Rooms e Zoom Rooms. Ele suporta um único monitor de vídeo e possui um dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex (UC-2-TV), UC Bracket Assembly e Huddly IQ™ Lite Collaboration Camera.

    Experiência nativa de salas do Microsoft Teams®

    O sistema UC-MM30-T traz a experiência completa de UC de Salas do Microsoft Teams para qualquer espaço de reunião em uma empresa ou instalação de SMB, seja implementando uma implantação de Salas do Microsoft Teams baseada em nuvem, software Skype® for Business local ou um híbrido do dois.

    Experiência de software nativa Zoom Rooms™

    O sistema UC-MM30-Z possui o software de conferência Zoom Rooms que permite conectividade de áudio e vídeo para facilitar a colaboração e o compartilhamento de conteúdo.

    Interface de usuário intuitiva com áudio impressionante

    Com uma grande tela de toque colorida HD de 7 polegadas e um viva-voz USB habilitado para AEC integrado que oferece desempenho de áudio de banda larga full-duplex, o dispositivo Crestron Flex Tabletop Conference (UC-2-TV) oferece uma experiência superior de conferência e colaboração para salas de reunião , espaços de reunião e escritórios executivos.

    Implantação simplificada

    O conjunto de suporte UC (UC-BRKT-200-ST-ASSY) fornece componentes pré-montados em um suporte pronto para montagem para simplificar a instalação. O conjunto pode ser montado em uma parede ou fixado na parte traseira do dispositivo de exibição. O método de conexão direta da Crestron simplifica ainda mais a instalação com uma única conexão do dispositivo de conferência de mesa Flex ao conjunto de suporte UC.

    Videoconferência de alta definição

    A câmera de colaboração Huddly IQ Lite incluída (CCS-CAM-USB-F-250) possui um campo de visão diagonal ultra grande angular de 150° para capturar uma sala de conferência inteira em resolução de vídeo Full HD 1080p. Óptica asférica de alta precisão, sensor CMOS de 12 MP e processamento de vídeo avançado garantem uma imagem de vídeo clara, livre de artefatos de luz ou ruído.

    Integração do Sistema de Controle Crestron

    O UC-MM30-T pode ser integrado a um sistema de controle Crestron para permitir o controle de tela sensível ao toque da iluminação da sala, persianas motorizadas, controle climático, AV e outras comodidades.3

    Segurança de nível empresarial

    O Crestron Flex é uma solução de nível empresarial, desenvolvida em parceria com a Microsoft® para integrar-se perfeitamente a qualquer implantação de software Microsoft Teams Rooms ou Skype® for Business. O Crestron Flex está idealmente equipado para implantação em massa em instalações corporativas, universitárias, médicas, militares ou governamentais de qualquer tamanho.

    Fácil provisionamento e gerenciamento de dispositivos

    O serviço XiO Cloud é um serviço de provisionamento baseado em nuvem IoT que permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem milhares de dispositivos facilmente. O serviço XiO Cloud permite alertas do sistema, gerenciamento e provisionamento de rede e o emparelhamento de um dispositivo de controle com o UC Engine do sistema. As atualizações do sistema são controladas pela atualização do software Windows®.

    Opção de controle duplo

    Uma tela sensível ao toque de 10,1 polegadas da série TSW pode ser adicionada à solução como um ponto de controle adicional para o ambiente de salas do Microsoft Teams.2, 3

    Recursos de implantação

    Veja a lista de verificação de pré-implantação do Crestron Flex para ajudar a planejar sua instalação do Crestron Flex.

    Especificação
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® Rooms or Zoom Rooms™ environment
      • Native Microsoft Teams Rooms or Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains the Crestron Tabletop conference device, Huddly IQ™ Lite Camera, UC Bracket Assembly, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Optional integration with Crestron® control systems
      • Direct connection option between UC Engine and Crestron Flex tabletop conference device for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the Crestron Flex tabletop conference device to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports a single video display
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-UC-MM30
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosUnified Communications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCElemento elétrico