Publicar produtos
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    Traduzido por Google,

    O sistema de conferência de mesa UC-MM30 Crestron Flex oferece uma solução de videoconferência para pequenas salas para uso com o software Microsoft Teams® e Zoom™ Rooms. Ele suporta monitores de vídeo simples ou duplos1 (não incluídos) e possui um dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex, câmera de colaboração, conjunto de suporte UC, Injetor PoE e cabos.

    Experiência nativa do Microsoft Teams® e Zoom™ Rooms

    O sistema UC-MM30 traz a experiência completa de UC do Microsoft Teams Rooms para qualquer espaço de reunião em uma empresa ou instalação de SMB, seja implementando uma implantação de Microsoft Teams e Zoom™ Rooms baseada em nuvem, software Skype® for Business local ou um híbrido de os dois.

    Interface de usuário intuitiva com áudio impressionante

    Com uma grande tela de toque colorida HD de 7 polegadas e um viva-voz USB habilitado para AEC integrado que oferece desempenho de áudio de banda larga full-duplex, o dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex (UC-2) oferece uma experiência superior de conferência e colaboração para salas de reuniões, reuniões espaços e escritórios executivos.

    Implantação simplificada

    O conjunto de suporte UC fornece componentes pré-montados em um suporte pronto para montar para simplificar a instalação. O conjunto pode ser montado em uma parede ou fixado na parte traseira do dispositivo de exibição. O método de conexão direta da Crestron simplifica ainda mais a instalação com uma única conexão do dispositivo de conferência de mesa Flex ao conjunto de suporte UC.

    Videoconferência de alta definição

    A câmera de colaboração incluída (CCS-CAM-USB-F-400) possui um campo de visão diagonal ultra grande angular de 150° para capturar uma sala de conferência inteira em resolução de vídeo Full HD 1080p. Óptica asférica de alta precisão, sensor CMOS de 12 MP e processamento de vídeo avançado garantem uma imagem de vídeo clara, livre de artefatos de luz ou ruído.

    Integração do Sistema de Controle Crestron

    O UC-MM30-T pode ser integrado a um sistema de controle Crestron para permitir o controle de tela sensível ao toque da iluminação da sala, persianas motorizadas, controle climático, AV e outras comodidades.

    Segurança de nível empresarial

    O Crestron Flex é uma solução de nível empresarial, desenvolvida em parceria com a Microsoft® e o Zoom™ para integrar-se perfeitamente a qualquer implantação do software Microsoft Teams Rooms, Skype® for Business ou Zoom™. O Crestron Flex está idealmente equipado para implantação em massa em instalações corporativas, universitárias, médicas, militares ou governamentais de qualquer tamanho.

    Fácil provisionamento e gerenciamento de dispositivos

    O serviço XiO Cloud é um serviço de provisionamento baseado em nuvem IoT (disponível separadamente) que permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem milhares de dispositivos facilmente. O serviço XiO Cloud permite alertas do sistema, gerenciamento e provisionamento de rede e o emparelhamento de um dispositivo de controle com o UC Engine do sistema. As atualizações do sistema são controladas pela atualização do software Windows® e Zoom™.

    Suporte de nível premium

    Crestron Flex Care é um serviço de assinatura opcional que se renova automaticamente anualmente, fornecendo suporte técnico remoto ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantia estendida de cinco anos no hardware Crestron®, substituições antecipadas rápidas e uma taxa com desconto para suporte no local.

    Opção de controle duplo

    Uma tela sensível ao toque de 10,1 polegadas da série TS ou TSW-70 pode ser adicionada à solução como um ponto de controle adicional para o ambiente Microsoft Teams e Zoom™ Rooms.

    Recursos de implantação

    Veja a lista de verificação de pré-implantação do Crestron Flex para ajudar a planejar sua instalação do Crestron Flex.

    Especificação
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom™ Rooms environment
      • Native Microsoft Teams and Zoom™ Rooms touch screen UI provides a consistent, simple user experience with one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains the Crestron tabletop conference device, a collaboration camera, UC bracket assembly, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Optional integration with Crestron® control systems
      • Direct connection option between UC Engine and Crestron Flex tabletop conference device for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the Crestron Flex tabletop conference device to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-MM30-T

      UC-MM30-Z

      UC-MM30-T-I

      UC-MM30-Z-I

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-UC-MM30-Conference-System-Kits
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosUnified Communications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio