Publicar produtos
UC-MM30-TA - Crestron Flex Tabletop Small Room Audio Conference System for Microsoft Teams® Rooms

UC-MM30-TA - Crestron Flex Tabletop Small Room Audio Conference System for Microsoft Teams® Rooms

Traduzido por Google,

O sistema Crestron Flex UC-MM30-TA fornece uma solução de sala de conferência de áudio para uso com a plataforma de comunicação inteligente Microsoft Teams Rooms. Possui um dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex (UC-2-I).

Experiência nativa de salas do Microsoft Teams®
O sistema UC-MM30-TA traz a experiência completa de UC de Salas do Microsoft Teams para qualquer espaço de reunião em uma empresa ou instalação de SMB.

Interface de usuário intuitiva com áudio impressionante
Com uma grande tela de toque colorida HD de 7 polegadas e um viva-voz USB habilitado para AEC integrado que oferece desempenho de áudio de banda larga full-duplex, o dispositivo Crestron Flex Tabletop Conference (UC-2-I) oferece uma experiência superior de conferência e colaboração para salas de reunião , espaços de reunião e escritórios executivos.

Segurança de nível empresarial
O Crestron Flex é uma solução de nível empresarial, desenvolvida em parceria com a Microsoft® para integrar-se perfeitamente a qualquer implantação de software Microsoft Teams Rooms. O Crestron Flex está idealmente equipado para implantação em massa em instalações corporativas, universitárias, médicas, militares ou governamentais de qualquer tamanho.

Fácil provisionamento e gerenciamento de dispositivos
O serviço XiO Cloud 1 é um serviço de provisionamento baseado em nuvem IoT que permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem milhares de dispositivos facilmente. O serviço XiO Cloud permite alertas do sistema, gerenciamento e provisionamento de rede e o emparelhamento de um dispositivo de controle com o UC Engine do sistema. As atualizações do sistema são controladas pela atualização do software Windows®.

Suporte de nível premium
Crestron Flex Care é um serviço de assinatura opcional que se renova automaticamente anualmente, fornecendo suporte técnico remoto ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantia estendida de cinco anos no hardware Crestron®, substituições antecipadas rápidas e uma taxa com desconto para suporte no local.

Recursos de implantação
Veja a lista de verificação de pré-implantação do Crestron Flex para ajudar a planejar sua instalação do Crestron Flex.

Especificação
  • Key Features

    • Tabletop audio conferencing solution for Microsoft Teams® Rooms environment
    • Native Microsoft Teams Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
    • Complete kit contains the Crestron tabletop conference device and PoE injector
    • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
    • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
    • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
    • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
    • Dual‑band Wi‑Fi® connectivity

    UC-MM30-TA 

    UC-MM30-TA-I

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrestron-UC-MM30-TA-Conference-System-Kits
  • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
  • Grupo de produtosUnified Communications
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto