Publicar produtos
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    Traduzido por Google,

    Os sistemas de conferência de mesa UC-MMX30 Crestron Flex fornecem uma solução de videoconferência para pequenas salas para uso com o software Microsoft Teams® e Zoom Rooms™. Ele suporta monitores de vídeo simples ou duplos1 (não incluídos) e possui um dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex, câmera de colaboração, conjunto de suporte UC, transmissor de apresentação UC, Injetor PoE e cabos.

    Experiência de software nativa Microsoft Teams® e Zoom Rooms™

    O sistema UC-MMX30 possui o software de conferência Microsoft Teams® e Zoom Rooms que permite conectividade de áudio e vídeo para facilitar a colaboração e o compartilhamento de conteúdo.

    Interface de usuário intuitiva com áudio impressionante

    Com uma grande tela de toque colorida HD de 7 polegadas e um viva-voz USB habilitado para AEC integrado que oferece desempenho de áudio de banda larga full-duplex, o dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex (UC-2) oferece uma experiência superior de conferência e colaboração para salas de reuniões, reuniões espaços e escritórios executivos.

    Implantação simplificada

    O conjunto de suporte UC fornece componentes pré-montados em um suporte pronto para montagem para simplificar a instalação. O conjunto pode ser montado em uma parede ou fixado na parte traseira do dispositivo de exibição.

    Videoconferência de alta definição

    A câmera de colaboração incluída (CCS-CAM-USB-F-400) possui um campo de visão diagonal ultra grande angular de 150° para capturar uma sala de conferência inteira em resolução de vídeo Full HD 1080p. Óptica asférica de alta precisão, sensor CMOS de 12 MP e processamento de vídeo avançado garantem uma imagem de vídeo clara, livre de artefatos de luz ou ruído. O zoom automático digital Genius Framing detecta as pessoas na sala e as enquadra para uma visão ideal.

    Traga seu próprio dispositivo (BYOD)

    Os visitantes da sala de conferência podem conectar seu laptop ao sistema Crestron Flex para usar sua própria plataforma de conferência UC. O transmissor de apresentação UC (UC-PR) alterna para a plataforma UC do laptop conectado e retorna à plataforma nativa quando desconectado.2 Para obter uma lista de dispositivos testados por BYOD no UC-PR, consulte o Artigo 1000889 do OLH.

    Segurança de nível empresarial

    O Crestron Flex é uma solução de nível empresarial que é idealmente equipada para implantação em massa em instalações corporativas, universitárias, médicas, militares ou governamentais de qualquer porte.

    Fácil provisionamento e gerenciamento de dispositivos

    O serviço XiO Cloud é um serviço de provisionamento baseado em nuvem IoT (disponível separadamente) que permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem facilmente milhares de dispositivos. O serviço XiO Cloud permite alertas do sistema, gerenciamento e provisionamento de rede e o emparelhamento de um dispositivo de controle com o UC Engine do sistema. As atualizações do sistema são controladas pela atualização do software Windows®.

    Suporte de nível premium

    Crestron Flex Care é um serviço de assinatura opcional que se renova automaticamente anualmente, fornecendo suporte técnico remoto ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantia estendida de cinco anos no hardware Crestron®, substituições antecipadas rápidas e uma taxa com desconto para suporte no local.

    Recursos de implantação

    Veja a lista de verificação de pré-implantação do Crestron Flex para ajudar a planejar sua instalação do Crestron Flex.

    Especificação
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom™ Rooms
      • Present, call, conference, and collaborate using your own device's UC conference platform (BYOD) or the native Microsoft Teams and Zoom™  Rooms platform
      • Native Microsoft Teams and Zoom™ Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a Crestron Flex tabletop conference device, collaboration camera, UC bracket assembly, UC presentation transmitter, PoE injector, and cables — just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Optional integration with Crestron control systems
      • Direct connection option between UC Engine and Crestron Flex tabletop conference device for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the Crestron Flex tabletop conference device to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Premium-level service with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-MMX30-T
      UC-MMX30-Z
      UC-MMX30-T-I
      UC-MMX30-Z-I

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-UC-MMX30-Conference-System-Kits
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosUnified Communications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio