Publicar produtos
UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System
UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System
UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System
UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System

    UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System

    Traduzido por Google,

    O UC-MX50-U oferece uma solução completa de conferência e colaboração para aplicativos de UC de plataforma aberta. Ele suporta um único monitor de vídeo e possui o dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex (CCS‑UC‑1‑X), uma câmera de colaboração (CCS‑CAM‑USB‑F‑400) e HDMI® over CATx Receiver (HD‑RX ‑USB‑2000‑C), cabos e fonte de alimentação.

    Interface de usuário intuitiva com áudio impressionante

    O dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex (CCS‑UC‑1‑X) oferece uma experiência superior de conferência e colaboração com sua grande tela HD de 7 pol., matriz de microfone quádruplo de 360° integrado e um viva-voz USB habilitado para AEC que suporta full-duplex desempenho de áudio de banda larga.

    Videoconferência de alta definição

    A câmera de colaboração incluída (CCS‑CAM‑USB‑F‑400) possui um campo de visão diagonal ultra grande angular de 150° para capturar uma sala de conferência inteira em resolução de vídeo Full HD 1080p. Óptica asférica de alta precisão, sensor CMOS de 12 MP e processamento de vídeo avançado garantem uma imagem de vídeo clara, livre de artefatos de luz ou ruído. O zoom automático digital Genius Framing detecta as pessoas na sala e as enquadra para uma visão ideal.

    Chamada de voz e conferência de áudio

    O CCS‑UC‑1‑X oferece recursos de viva-voz de conferência full-duplex e é compatível com os principais sistemas telefônicos compatíveis com SIP. Discar e atender chamadas é fácil e intuitivo usando a grande tela de toque colorida HD. O acesso ao diretório corporativo (LDAP) permite a discagem de um toque do diretório gerenciado centralmente do cliente. O suporte nativo a VoIP do Skype® for Business permite o recurso de ingresso com um toque para reuniões agendadas do Skype (somente áudio) ou você pode fazer uma chamada do Skype usando o diretório ou o teclado de discagem.

    O CCS-UC-1-X pode emparelhar com um telefone celular usando a conectividade Bluetooth® para fazer ou participar de chamadas telefônicas ou para usar como alto-falante e/ou microfone para um aplicativo executado em um smartphone. Quando usado para chamadas, os controles do telefone habilitado para Bluetooth aparecem na tela sensível ao toque, permitindo conectividade instantânea com o pressionar de um botão.

    O CCS-UC-1-X funciona como qualquer dispositivo USB Audio Class, permitindo que você conecte um laptop via USB para melhorar o desempenho de áudio de qualquer softphone, multimídia ou aplicativo de conferência de áudio executado no laptop.

    Apresentação multimídia BYOD

    Conecte um dispositivo de exibição à porta de saída HDMI do HD-RX-USB-2000-C para permitir a apresentação de vídeo de alta definição de todos os tipos de fontes BYOD.

    Conecte uma fonte AV à porta de entrada HDMI do CCS-UC-1-X para apresentar conteúdo de vídeo HD em movimento total na tela da sala. Fontes com saídas DisplayPort™ ou USB Type‑C® também podem ser conectadas usando um sistema de cabo de vídeo Crestron opcional (CBL‑MULTI‑6 ou CBL‑MULTI‑12, vendidos separadamente).

    Use a tecnologia AirMedia® integrada para apresentação sem fio de conteúdo de um laptop, smartphone ou tablet por meio da rede sem fio Wi-Fi® da sala.

    Videoconferência e colaboração na Web

    A videoconferência é habilitada conectando um laptop executando um aplicativo de webconferência ou UC, como Microsoft Teams® Rooms, Skype for Business, Cisco Webex®, GotoMeeting®, Slack®, BlueJeans ou Zoom Rooms™. Todos os participantes recebem áudio bidirecional aprimorado junto com uma visão de alta definição de toda a sala.

    Conecte a saída HDMI do laptop para permitir que toda a sala visualize o conteúdo remoto e as imagens da câmera na tela principal da sala. Laptops com saídas DisplayPort ou USB Type‑C também podem ser conectados usando um sistema de cabo de vídeo Crestron opcional (CBL‑MULTI‑6 ou CBL‑MULTI‑12, vendidos separadamente).

    Receptor HDMI sobre CATx

    O Receptor HDMI sobre CATx (HD-RX-USB-2000-C) recebe sinais HDMI, CEC, RS-232, Ethernet e IR não compactados enviados de um dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex (CCS‑UC‑1‑X) através de um único cabo CAT type2. Os sinais são divididos em portas de saída relevantes para conexão com a tela frontal da sala.

    Segurança de nível empresarial

    O Crestron Flex é uma solução de nível empresarial que é idealmente equipada para implantação em massa em instalações corporativas, universitárias, médicas, militares ou governamentais de qualquer tamanho. Seus recursos avançados de segurança garantem privacidade, confiabilidade e conformidade com as políticas de TI de sua organização.

    Fácil provisionamento e gerenciamento de dispositivos

    O XiO Cloud service3 é um serviço de provisionamento baseado em nuvem IoT que permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem facilmente milhares de dispositivos. O serviço XiO Cloud permite alertas de sistema, gerenciamento de rede e provisionamento.

    Suporte de nível premium

    Crestron Flex Care é um serviço de assinatura opcional que se renova automaticamente anualmente, fornecendo suporte técnico remoto ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantia estendida de cinco anos no hardware Crestron®, substituições antecipadas rápidas e uma taxa com desconto para suporte no local.

    Especificação
    • Key Features

      • Tabletop audio and video conferencing solution
      • Present, call, conference, and collaborate using your own UC conference software (BYOD)
      • Complete kit contains the Crestron Flex tabletop conference device (CCS‑UC‑1‑X), a collaboration camera, HD-RX-USB-2000-C HDMI® over CATx Receiver, cables, and power supply
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Premium-level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise‑grade security ‑ connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-UC-MX50-U-Conference-System-Kits
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosUnified Communications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto