Publicar produtos
UC-SB1-CAM-FLEX - UC Video Conference Smart Soundbar & Camera

UC-SB1-CAM-FLEX - UC Video Conference Smart Soundbar & Camera

Traduzido por Google,

Uma barra de som elegante e moderna que inclui um viva-voz para conferências de alto desempenho e uma câmera em um dispositivo na frente da sala. Instala-se de forma limpa sob a tela da sala e faz interface com um computador via USB.

Este produto está disponível apenas como parte de um kit completo do sistema de videoconferência Crestron Flex UC.

A barra de som e câmera inteligente de videoconferência Crestron® UC (UC-SB1-CAM-FLEX) é um dispositivo de frente de sala que elimina a necessidade de instalar microfones, alto-falantes ou câmeras adicionais em um espaço de conferência. Montada na parede ou colocada em um aparador sob a(s) tela(s) da sala, a barra de som inteligente tem ótima aparência e soa ainda melhor em um espaço de reunião de pequeno a médio porte.

Câmera e viva-voz USB
O UC-SB1-CAM-FLEX inclui um alto-falante e uma câmera habilitados para AEC de alto desempenho. Está disponível como parte de um kit completo do sistema de videoconferência Crestron Flex UC. Uma única conexão USB 3.0 fornece uma interface plug-and-play para o Sistema de videoconferência Crestron Flex UC.

Excelente qualidade de som
A barra de som facilita as conversas com fidelidade e captação de áudio excepcionais. Seu conjunto de microfones de campo distante de 180° integrado captura fielmente as vozes em toda a sala usando a tecnologia de formação de feixe adaptável. Seus alto-falantes estéreo bidirecionais de alta potência produzem áudio completo, rico e com som real. A tecnologia AEC de alto desempenho alcança desempenho full-duplex transparente, livre de ruídos ou ecos perturbadores. Processamento de sinal digital adicional garante qualidade de som ideal para uma experiência imersiva.

Câmera HD Inteligente
A câmera Huddly IQ™ integrada possui um campo de visão diagonal ultra grande angular de 150° para capturar uma sala de conferência inteira em resolução de vídeo Full HD 1080p. Óptica asférica de alta precisão, sensor CMOS de 12 MP e processamento de vídeo avançado garantem uma imagem de vídeo imersiva e cristalina, livre de artefatos de luz ou ruído ou aberrações ópticas.

O zoom automático digital Genius Framing detecta de forma inteligente as pessoas na sala e as enquadra perfeitamente para uma visão ideal. Com o Genius Framing, não há necessidade de controlar a câmera manualmente ou depender de predefinições armazenadas. Ao fazer uma conferência, a imagem da câmera se ajusta automaticamente para enquadrar todos na foto.1 A análise de contagem de pessoas detecta e relata o número de pessoas no quadro.

Entrada e saída de áudio analógico
Conectividade de áudio adicional é fornecida através de entradas e saídas analógicas estéreo não balanceadas no painel traseiro. A entrada acomoda qualquer fonte de áudio de nível de linha, que alimenta o amplificador interno e os alto-falantes sem controle de volume ou outro processamento de sinal. A saída é fornecida para alimentar um sistema de audição assistida e transporta o mesmo sinal de áudio que os alto-falantes da barra de som.

Instalação fácil
O suporte de montagem articulado integral se prende facilmente a uma superfície de parede usando quatro parafusos. Um total de oito orifícios de montagem, organizados em incrementos de 2 pol. (51 mm), acomodam espaçamento de pinos de parede de 12 a 24 pol. (305 a 610 mm). O suporte de montagem permite que a barra de som seja inclinada para frente para acesso total às conexões do painel traseiro. Uma vez instalada e conectada, a barra de som é mantida na posição vertical magneticamente para operação normal. Como alternativa, a barra de som pode ser colocada em uma prateleira ou aparador. Resultados ideais são alcançados posicionando a unidade na altura do ouvido/face quando sentado. É necessária uma única tomada de 100-240 VCA para alimentar a unidade.



Especificação
  • Key Features 

    • A complete conferencing speakerphone and camera solution in one front‑of‑room device
    • Sleek and stylish design installs cleanly beneath the room display(s) — mounts on the wall or sits on a credenza
    • 180° far‑field adaptive beamforming microphone array senses who is speaking and optimizes directionality for clear pickup
    • High‑powered 2‑way stereo speakers produce full, rich, and natural sound quality
    • Advanced AEC & DSP technology affords exceptional full‑duplex audio performance with highly‑intelligible, echo‑free 2‑way voice quality
    • Built‑in Huddly IQ™ camera — a premium conferencing camera fully integrated into the soundbar
    • Ultra wide‑angle 150° diagonal field of view that captures the entire room
    • Full HD 1080p video resolution, precision optics, and advanced video processing delivers a crystal clear video image
    • 4x digital zoom, pan, and tilt allows manual shot control
    • Genius Framing lossless digital autozoom automatically detects people and frames them perfectly in the shot1
    • People counting provides room usage analytics via the XiO Cloud® service when used with a Crestron Flex UC Video Conference System
    • Analog audio input and output connections for local source and assistive listening devices
    • Multicolor status bar indicates audio volume, mute, and operational status
    • USB 3.0 port provides audio and video connectivity through a single USB interface
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrestron-UC-SB1-CAM-FLEX-UC-Smart-Soundbar-Camera
  • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
  • Grupo de produtosUnified Communications
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio