Publicar produtos
DM-MD32X32-CPU3 - 32x32 DigitalMedia™ Switcher
DM-MD32X32-CPU3 - 32x32 DigitalMedia™ Switcher
DM-MD32X32-CPU3 - 32x32 DigitalMedia™ Switcher

    DM-MD32X32-CPU3 - 32x32 DigitalMedia™ Switcher

    Traduzido por Google,

    O DM-MD32X32-CPU3 oferece uma solução avançada de roteamento de sinal AV 4K60 4:4:4 para fornecer a base para um sistema DigitalMedia™ completo. O DM-MD32X32-CPU3 oferece comutação ultrarrápida e distribuição sem perdas de HDMI® e outros sinais para suportar reprodutores de mídia digital, receptores HDTV, computadores, câmeras e dispositivos de exibição.

    O DM-MD32X32-CPU3 é configurável para lidar com até 32 fontes AV. As saídas são configuráveis para fornecer até 32 saídas DM, HDBaseT® e/ou HDMI, ou até 16 saídas de streaming H.264, em um único chassi.1 Com base na plataforma 3-Series®, o DM-MD32X32- CPU3 fornece segurança de nível empresarial.

    A rede Ethernet integrada e a distribuição USB fornecem uma solução de conectividade completa combinada com o controle Crestron® 2 integrado para gerenciar os monitores e outros dispositivos da sala sem qualquer fiação adicional. As ferramentas de operação, configuração e solução de problemas de fácil utilização são fornecidas através do painel frontal do DM-MD32X32-CPU3, ou através do software Crestron Toolbox™, para permitir uma configuração fácil. Uma interface de navegador da web também é fornecida.3

    4K Ultra HD
    O DM-MD32X32-CPU3 foi projetado para atender aos requisitos extremos de largura de banda para lidar com sinais de vídeo 4K e Ultra HD. O suporte para vídeo 4K também garante suporte para computadores e monitores de última geração com resoluções nativas além de 1080p e WUXGA.4

    Tecnologia DigitalMedia 8G+®
    O DM-MD32X32-CPU3 oferece suporte total para dispositivos Crestron DigitalMedia 8G+, bem como produtos DM CAT 8.10 e DM Fiber 9.10 de primeira geração, permitindo que você aproveite a mais recente tecnologia Crestron DigitalMedia 8G+.

    Um sistema DigitalMedia 8G+ lida com sinais de vídeo de alta resolução e pode distribuir simultaneamente sinais de som surround estéreo e multicanal que suportam formatos de áudio 7.1 de alta taxa de bits, bem como PCM linear não compactado. Os sinais são transportados através de um cabo de par trançado tipo CAT ou um fio de fibra multimodo ou monomodo.

    Certificado HDBaseT®
    Usando a tecnologia DigitalMedia 8G+®, o DM-MD32X32-CPU3 pode ser conectado diretamente a um dispositivo compatível com HDBaseT sem a necessidade de um transmissor ou receptor DM.

    Transmissão H.264
    O recurso de entrada de streaming DM-MD32X32-CPU3 permite que câmeras IP e outras fontes codificadas H.264 sejam distribuídas via DigitalMedia juntamente com HDMI e outras fontes sem streaming. Ele também permite que os switchers DM sejam interligados para roteamento simplificado de conteúdo HD entre prédios e escritórios globais. O streaming em larga escala para computadores e dispositivos móveis pode ser facilitado por meio da integração com um sistema de mídia de streaming, como um sistema de mídia Wowza® ou Kaltura®.

    Porta LAN de CONTEÚDO integrado
    Qualquer entrada ou saída de streaming pode ser configurada para transmitir através da porta CONTENT LAN ou LAN do switcher DM ou através de uma porta CONTENT LAN dedicada de uma placa de entrada ou saída da Série DMC. O controle e o conteúdo podem ser combinados em uma única rede ou podem ser isolados em redes separadas.

    Arquitetura Modular
    O DM-MD32X32-CPU3 possui uma arquitetura modular com 32 slots de cartão de entrada e 16 slots de cartão de saída dupla. Uma ampla seleção de placas de entrada é oferecida para suportar uma gama completa de tipos de sinais AV digitais e analógicos, conforme especificado na tabela de especificações a seguir.

    Expansão de saída
    Uma saída de passagem HDMI é fornecida em cada placa de entrada para permitir que as entradas de até cinco switchers DM sejam encadeadas, permitindo a configuração de sistemas de distribuição muito grandes com muitas saídas. Usando cinco switchers DM-MD32X32-CPU3, por exemplo, é possível suportar até 160 saídas separadas.

    Tecnologia QuickSwitch HD™
    Os sinais de mídia digital geralmente são criptografados para proteger contra visualização não autorizada. Após autenticar monitores ou processadores de sinal, um dispositivo de origem deve emitir uma chave antes de fornecer um sinal de saída. A tecnologia Crestron QuickSwitch HD gerencia essas teclas para garantir comutação rápida e confiável e imunidade a apagões.

    NOTA: A tecnologia QuickSwitch HD requer o uso de uma saída HDMI dimensionável, que está disponível em dispositivos DigitalMedia™, como DM-RMC-4KZ-SCALER-C e DMC-4KZ-HDO.

    Tecnologia Auto-Locking®
    A tecnologia Crestron Auto-Locking permite uma comutação de sinal super rápida, configurando instantaneamente todos os dispositivos no caminho do sinal assim que o sinal atinge o primeiro dispositivo. A tecnologia de travamento automático praticamente elimina qualquer lacuna perceptível durante a comutação.

    Gerenciamento de formato EDID
    A tecnologia DigitalMedia gerencia o EDID (Extended Display Identification Data) que os dispositivos usam para se comunicar para eliminar conflitos que podem surgir quando uma fonte é roteada para vários monitores ou componentes de áudio. Através do software Crestron Toolbox, os recursos de formato e resolução de cada dispositivo podem ser avaliados, permitindo que o instalador configure o EDID corretamente.

    Um escalonador para cada monitor
    Instalar placas de saída selecionadas no DM-MD32X32-CPU3 ou conectar um receptor DM com scalers HD e 4k integrados ao DM-MD32X32-CPU3 permite dimensionamento de alto desempenho. Escaladores independentes colocados em cada dispositivo de exibição permitem o roteamento de várias fontes para muitos dispositivos de exibição diferentes.13 A abordagem de escalonador distribuído garante uma imagem ideal em todas as telas e permite que uma fonte de computador de alta resolução seja visualizada em qualquer monitor do prédio.

    Roteamento de áudio versátil
    HDMI é a chave para lidar com formatos de som surround 7.1, como Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® e DTS HD Master Audio™. Para compartilhar essas fontes de áudio com várias zonas de áudio, o DM-MD32X32-CPU3 permite a distribuição simultânea de som surround multicanal e sinais estéreo de dois canais da mesma fonte HDMI.

    O sinal estéreo digital é convertido em analógico para permitir o compartilhamento por meio de um sistema de áudio multiroom Sonnex® ou qualquer outro sistema de distribuição de áudio. O DM-MD32X32-CPU3 também permite que processadores e amplificadores de som surround sejam localizados centralmente em vez de no local de exibição por meio de saídas HDMI locais opcionais.

    Switch Ethernet integrado
    O DM-MD32X32-CPU3 inclui um switch Ethernet integrado com uma porta LAN gigabit. Além de transportar vídeo e áudio digital, um sistema DigitalMedia também pode estender um link Ethernet de 100 Mbps para cada monitor e dispositivo de origem por meio de receptores e transmissores DM selecionados, fornecendo conectividade de alta velocidade para qualquer dispositivo de sala que exija uma conexão LAN. A Ethernet também é utilizada internamente pelo barramento de controle Crestron para gerenciar os dispositivos DM no sistema e fornecer controle de exibição em cada sala.

    Modo de rede privada
    Para agilizar sua implementação em uma LAN corporativa ou universitária, o DM-MD32X32-CPU3 emprega o Modo de Rede Privada para fornecer uma conexão de ponto único para o sistema completo. Usando o modo de rede privada, o DM-MD32X32-CPU3 requer apenas um endereço IP para a rede DM completa.

    Roteamento de sinal USB
    O DM-MD32X32-CPU3 suporta roteamento de sinal USB HID (Human Interface Device) para que um teclado e/ou mouse compatível com USB HID possa fornecer controle local para dispositivos em outros locais. e cartões de entrada. Conecte um módulo host USB over Ethernet Extender (USB-EXT-DM-LOCAL12) a um host com o qual você gostaria de se comunicar e instale um módulo de dispositivo (USB-EXT-DM-REMOTE12) em cada local de exibição para conectar teclados, jogos controladores, mouses ou outros dispositivos.

    Controle de dispositivo incorporado CEC
    Através de sua conexão com o sistema de controle, o DM-MD32X32-CPU3 fornece um gateway para controlar muitos dispositivos diretamente através de suas conexões HDMI ou HDBaseT, potencialmente eliminando a necessidade de quaisquer fios de controle dedicados ou emissores IR.13

    Controle do navegador da Web
    O DM-MD32X32-CPU3 também inclui um servidor web integrado que permite a execução de funções como configuração Ethernet, roteamento e atualizações de firmware.13

    Especificação
    • Key Features

      • Delivers a unified HD signal distribution solution incorporating both point-to-point wired and IP streaming technologies
      •  Provides lossless HD AV signal routing over twisted pair copper wire or fiber
      •  Integrates video, audio, networking, and control over one wire or fiber strand
      •  Enables high-performance H.264 streaming from any input source up to 1080p or WUXGA
      •  Provides a built‑in CONTENT LAN port for streaming
      •  Affords full matrix switching with ultra high 12.5 Gbps backplane data rate
      • Handles HDMI® devices with Deep Color, 3D, 4K, and high‑bitrate 7.1 encoded audio
      •  HDBaseT® Certified device — Enables direct connection to other HDBaseT certified equipment
      • HDCP 2.2 compliant via 4K input and output cards
      • Distributes Full HD 1080p, Ultra HD, and 4K signals via DM 8G+® and HDBaseT connectivity
      • Distributes 1080p and WUXGA signals over via DM 8G® Fiber or via DM 8G® SM Fiber
      •  Allows streaming of 1080p signals over an IP network with no distance limitations
      • Supports first‑generation DM® CAT and DM® Fiber products
      •  Configurable with up to 32 DM, HDBaseT, and/or HDMI outputs
      • Configurable with up to 16 streaming outputs
      •  Easy output expansion using multiple DM switchers
      •  Modular inputs support a complete range of digital, analog, and streaming signal types
      •  QuickSwitch HD™ technology manages HDCP keys for fast, reliable switching
      •  Auto-Locking® technology achieves rapid switching between disparate sources
      •  Performs automatic AV signal format management via EDID
      •  Enables device control via CEC
      •  Allows independent scaling for every display through select output cards and DM receivers
      •  Distributes and routes USB HID mouse and keyboard signals
      •  Allows full audio and USB breakaway switching
      •  Supports analog audio embedding and de‑embedding
      •  Includes integrated Ethernet switch with Gigabit LAN port
      •  Private Network Mode — requires just one IP address for the complete DM system
      •  Secure access through full user/group management or Active Directory® credential management integration
      •  Hardware level security using 802.1X authentication
      •  TLS, SSL, SSH, and SFTP network security protocols
      • Includes a built‑in web server
      • 14‑space 19 in. (483 mm) rack‑mountable
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDM-MD32X32-CPU3-switcher
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosDigitalMedia Modular Matrix
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment