Publicar produtos
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier

    DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier

    Traduzido por Google,

    O Crestron DM‑NAX‑8ZSA é um amplificador de áudio sobre IP (AoIP) de última geração que coloca a distribuição de áudio multiroom da Crestron na rede. Ele fornece oito saídas de zona estéreo amplificada (16 canais). Quatro saídas de nível de linha estéreo espelham saídas de zona de alto-falante 1-4. Um reprodutor de serviço de streaming dedicado para cada uma das oito zonas permite total liberdade para transmitir conteúdo diferente em cada zona.

    O DM NAX™ é desenvolvido nos padrões AES67 com facilidade adicional de configuração por meio de uma interface da Web, SIMPL Windows, C# e/ou uma API RESTful. É compatível com DM‑NVX® por meio do fluxo de áudio secundário AES67 e também com soluções AES67 de terceiros e Dante® por meio do modo de compatibilidade ativado pelo Dante Controller. Recursos completos de DSP estão disponíveis nas saídas de linha e alto-falante.

    Os gatilhos de tensão correspondentes às 4 saídas analógicas de nível de linha estéreo podem ser usados ​​para ligar e desligar amplificadores externos conectados.

    Áudio sobre IP
    O DM NAX leva a distribuição de áudio a um nível totalmente novo, colocando-o na rede. A escala do DM NAX excede em muito as capacidades das gerações anteriores de áudio distribuído Crestron. As unidades DM NAX integram-se com dispositivos DM NVX para obter áudio de feeds de vídeo para salas sem monitores.

    Serviços de streaming e transmissão
    Um reprodutor de serviço de streaming dedicado para cada uma das zonas com suporte para AirPlay® 2, Internet Radio, Spotify Connect™, Pandora®, SiriusXM®, TIDAL™, Deezer®, Qobuz®, Podcasts e muito mais. O DM-NAX-8ZSA oferece streaming, roteamento, distribuição e amplificação em um único dispositivo. Os fluxos podem ser roteados para outros amplificadores AoIP sem fluxo.

    Controle de voz
    Atualmente, o Amazon® Voice Service é suportado apenas ao usar o DM‑NAX‑8ZSA com Crestron Home®.

    sinos
    Uma biblioteca de sinos está incorporada na unidade. Os sinos podem ser atribuídos a diferentes zonas para ajudar a identificá-los. Sempre que um sinal sonoro é acionado, o áudio da zona diminui ou pausa, para que o sinal sonoro possa ser ouvido claramente na mídia ativa até que o sinal sonoro termine.

    DSP
    Recursos de DSP, como aumento e corte de graves e agudos, volume, atraso ajustável, proteção e limitação de alto-falante, perfis de tom, EQ completo de 10 bandas por saída e uma opção para ter saída de linha como um nível fixo ou variável com ou sem DSP aplicados estão disponíveis.

    As zonas podem ser interligadas permanentemente (até 4 barramentos disponíveis por unidade e até todas as 8 zonas podem se juntar a um determinado barramento) para roteamento e controle simultâneos ou agrupadas dinamicamente com outras zonas para uma coleção temporária de zonas que reproduzem a mesma mídia .

    Funcionalidade de codificador e decodificador
    O DM-NAX-8ZSA é configurável para operar como um codificador e decodificador AV de rede. As fontes analógicas de nível de linha, fontes digitais S/PDIF ou fluxos de mídia em um DM NAX podem ser enviadas para qualquer outro terminal compatível com DM NAX ou AES67 na rede.

    Especificação
    • Key Features

      •  Audio-over-IP (AoIP) amplifier, puts Crestron® multiroom distributed audio on the network
      •  Robust, high-efficiency, audiophile grade amplification
      •  Built-in streaming services support
      •  2 RU form factor, low power consumption, cool-running operation
      •  Built-in chime support
      •  Voice control support for Crestron Home® OS
      •  150 Watts/Ch. @ 8 Ohms or 300 Watts/Ch. @ 4 Ohms, with zones bridgeable up to 500 Watts/Ch.
      •  Provides eight amplified stereo zone (16-channel) outputs
      •  Four stereo line-level outputs mirror speaker zone outputs 1-4
      •  Output Bussing — enables linked operation of multiple adjacent zones
      •  Connects directly to a managed network to route to or from other DM NAX and DM NVX® devices
      •  Interoperable with Dante® audio networking devices via AES67 compatibility
      •  Includes 4 stereo unbalanced analog RCA and 4 SPDIF (2 TOSLINK® and 2 Coaxial) audio inputs
      •  Full DSP capabilities
      •  Individual zone power control and global standby
      •  Streamlined setup and adjustment via the device’s web interface
      •  Seamless Crestron system integration with Crestron Home and SIMPL Windows programming
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDM-NAX-8ZSA
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosDigitalMedia Streaming Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio and visual source products
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment