Publicar produtos
DMC Input Card

DMC Input Card

Traduzido por Google,

O cartão de entrada genérico projetado para uso com qualquer Comutador Crestron® DigitalMedia™ baseado em cartão.


Especificação
  • Key Features

    • Modular input card for a DM-MD8X8, DM-MD16X16, or DM-MD32X32 switcher


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDMC-Input-Card
  • Familia de productoVideo
  • Grupo de produtosDigitalMedia Modular Matrix
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-15
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
  • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Número OmniClass23-37 23 00
  • Título OmniclassTelecommunications Equipment