Publicar produtos
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70

    UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70

    Traduzido por Google,

    O sistema de conferência de mesa UC-B70-AZ Crestron Flex oferece uma solução de videoconferência em salas de médio a grande porte para uso com o software Zoom Rooms®. Simplifica as necessidades de comunicação e colaboração com menos componentes e máxima eficiência.

    O UC-B70-AZ possui uma tela sensível ao toque de mesa de 10,1 pol., Crestron Videobar 70 com vídeo e áudio inteligentes de alta definição, um injetor PoE e cabos. O UC-B70-AZ também suporta até três monitores de vídeo 1 (não incluídos).

    A solução de conferência UC-B70-AZ oferece configuração e instalação descomplicadas, melhor utilização do espaço, um ambiente mais limpo e visualmente atraente, fácil colaboração e compartilhamento de conteúdo e implantação escalável.

    Videoconferência de alta definição com áudio impressionante
    O poderoso e elegante multifuncional (AIO) Crestron Videobar 70 oferece uma solução de conferência conveniente e compacta para salas de reuniões de médio a grande porte. Compreende:

    • Uma configuração de câmera quádrupla que captura toda a sala em 4K, rastreia e enquadra automaticamente o apresentador ou todos na sala com base em sua configuração e aprimora o conteúdo de vídeo usando IA.
    • Os alto-falantes duplos de 10 watts produzem áudio completo, rico e com som natural. O processamento adicional de sinal digital com AEC e redução de ruído garante qualidade de som ideal para uma experiência envolvente.
    • Conjunto integrado de 24 microfones para capturar vozes em toda a sala usando tecnologia de formação de feixe adaptável. O cancelamento de ruído AI também é fornecido para garantir uma comunicação cristalina com fidelidade e captação de áudio excepcionais.
    • Sistema operacional Android™ executado no chipset QCS8250 que garante sempre uma experiência de conferência tranquila e confiável.

    Experiência de software nativa Zoom Rooms®
    O sistema UC-B70-AZ possui software de conferência Zoom Rooms que permite conectividade de áudio e vídeo para fácil colaboração e compartilhamento de conteúdo.

    Sistema de conferência baseado em sistema operacional Android
    Como sistema de conferência baseado no sistema operacional Android, o UC-B70-AZ oferece uma experiência Zoom Rooms® consistente e segura. O controlador de mesa do sistema e o Videobar 70 rodam no sistema operacional Android para garantir a conformidade com os requisitos empresariais.

    Interface de usuário intuitiva
    Com uma grande tela de toque capacitiva de 10,1 pol. (257 mm), a tela de toque de mesa Crestron® (TS‑1070) oferece controle de conferência superior em salas de reunião, espaços de reunião e escritórios executivos. A tela sensível ao toque também oferece controle opcional de iluminação ambiente, persianas, termostatos e outros equipamentos. 2

    Implantação simplificada
    O AIO Crestron Videobar 70 vem com um suporte de parede pronto para montagem, permitindo que a barra de vídeo seja instalada de forma limpa abaixo da tela - conecte os monitores e a tela sensível ao toque e monte.

    Segurança de nível empresarial
    O Crestron Flex é uma solução de nível empresarial idealmente equipada para implantação em massa em instalações corporativas, universitárias, médicas, militares ou governamentais de qualquer porte.

    Fácil provisionamento e gerenciamento de dispositivos
    O serviço XiO Cloud é um serviço de provisionamento IoT baseado em nuvem (disponível separadamente) que permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem facilmente milhares de dispositivos. O serviço XiO Cloud fornece alertas de sistema, gerenciamento e provisionamento de rede e o emparelhamento de um dispositivo de controle com Crestron Videobar 70. As atualizações do sistema são controladas pela atualização automática Crestron, serviço XiO Cloud e Zoom ZDM.

    Especificação
    • Key Features

      • Front‑of‑room video conferencing solution for Zoom Rooms® software
      • Intelligent high-definition video, immersive high-quality audio, built-in digital signal processer, and Zoom rooms conferencing software, all in one Android™ OS-based Crestron Videobar 70 enclosure
      • Native Zoom Rooms® Controller touch screen UI provides a consistent, simple user experience with one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a 10.1 in. tabletop touch screen, all-in-one Crestron Videobar 70, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to deploy and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports up to three video displays (not included)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUC-B70-A-Z
    • Familia de productoWorkspace Solutions
    • Grupo de produtosUnified Communications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.29
    • Largura (polegadas)9.63
    • Profundidade (polegadas)4.67
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)2.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual equipment
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment