Publicar produtos
HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount

    HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount

    Traduzido por Google,

    O HD-TXC-101-CE é um transmissor DM Lite montável em superfície projetado para emparelhar com um receptor DM Lite para formar um extensor de sinal ponto a ponto para sinais HDMI®, RS-232 e IR. A família de produtos DM Lite oferece uma solução muito simples e versátil para estender sinais de vídeo HD, UHD, 2K e 4K, com áudio estéreo ou surround, em um único cabo CAT5e (ou melhor). Um comprimento de cabo de até 230 pés (70 m) é suportado para sinais HD 1080p, WUXGA e 2K, ou até 130 pés (40 m) para UHD e 4K. Além de vídeo e áudio, o HD-TXC-101-CE suporta a extensão de sinais de controle RS-232 e IR em qualquer direção.[1]

    Para aplicações que requerem uma versão de placa de parede, consulte o HD-TXC-101-C-1G-EBT ou HD-TXC-101-C-1G-EWT.
    Para aplicações que não requerem extensão de sinal IR ou RS-232, consulte o HD-TX-101-CE.

    A porta de alimentação USB fornece apenas energia (máximo de 500 mA) e é adequada para uso geral para alimentar dispositivos alimentados por USB. Nenhum dado USB é transmitido por esta conexão. Não pode ser usado para estender dados USB, vídeo ou sinais de áudio.

    O HD-TXC-101-CE foi projetado para ser montado em uma superfície plana embaixo de uma mesa, atrás de um aparador ou dentro de um pódio. Ele também pode ser conectado a um único trilho de rack na parte traseira de um gabinete de equipamento. Quando alimentado usando o pacote de alimentação de montagem em parede fornecido, o HD-TXC-101-CE também fornece energia para o receptor conectado através do cabo de link. Alternativamente, um pacote de energia pode ser conectado ao receptor, que por sua vez fornece energia ao HD-TXC-101-CE através do cabo de link.[2]

    Importante: Este produto não é endereçável a partir de um sistema de controle e não oferece funcionalidade programável. Os sinais AV, CEC, IR e RS-232 são simplesmente passados entre um único par de transmissor e receptor. A porta de link RJ45 neste produto destina-se exclusivamente à conexão com um único receptor DM Lite. Não deve ser usado para conectar a nenhum outro equipamento ou rede. O DM Lite não é compatível com PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) ou HDBaseT®.

    Especificação
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite receiver to provide a simple point-to-point signal extender
      • Enables extension of HDMI®, RS-232, and IR signals
      • Links to the receiver via a single CAT5e (or better) twisted pair cable[1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI, DVI, and Dual-Mode DisplayPort sources [3]
      • USB power port supplies power to USB powered devices
      • HDCP 2.2 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Extends bidirectional RS-232 and IR control signals
      • Low-profile surface mount design
      • Universal 100-240V power pack included[2]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHD-TXC-101-C-E-dm-lite-hdmi-over-catx--ir-rs-232
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosHDMI Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment