O HZ2-AUX é um controle remoto multidirecional embutido na parede Horizon® 2 que controla dimmers e interruptores Horizon 2. Seu design combina com toda a linha de dimmers, interruptores e teclados Horizon 2, tornando-o um ótimo complemento para instalações novas ou modernizadas.
Nota: O HZ2-AUX não aceita outros estilos de montagem de botão e não possui luz de fundo LED. Para controle multidirecional usando um dispositivo que aceite qualquer tipo de conjunto de botão e tenha retroiluminação LED, use um HZ2‑KPCN ou HZ2‑KPEX.
O HZ2-AUX está disponível com gravação padrão ou gravação personalizada em um conjunto de botão oscilante (Estilo 6).
- A gravação padrão em um conjunto de botão oscilante (Estilo 6) é fornecida com HZ2-AUX-A, HZ2-AUX-W e HZ2-AUX-B. A gravação padrão inclui um ponto simples no local onde o botão pode ser pressionado.
- Gravação personalizada em um conjunto de botão oscilante (Estilo 6) fornecido com HZ2-AUX-A ENGRAVED, HZ2-AUX-W ENGRAVED e HZ2-AUX-B ENGRAVED. O conjunto de botão gravado personalizado é instalado antes do envio e substitui o conjunto de botão padrão pela gravação padrão.
NOTA: Os painéis frontais não estão incluídos. Consulte os painéis frontais da série HZ2‑FP‑G para obter mais informações.
Gravação de botão
A gravação personalizada a laser é usada para identificar a funcionalidade de cada botão no conjunto de botões. Quando um modelo com gravação personalizada é solicitado, o conjunto do botão gravado é instalado no dispositivo antes de ser enviado. Crie arquivos de gravação usando o Impress, o aplicativo Crestron Home Setup, o Crestron Home Online Configurator ou D3Pro. Se necessário, a gravação personalizada pode ser alterada até o processamento do pedido, enviando um e-mail para ordens@crestron.com com o arquivo de gravação.
Se a gravação ou montagem do botão não tiver sido finalizada antes de um pedido ser feito, as gravações padrão poderão ser substituídas por gravações personalizadas enviando um arquivo de gravação para pedidos@crestron.com antes do envio do pedido. Se o pedido de gravação atualizado mantiver os mesmos tipos e quantidades de produtos do pedido original, ele será processado no pedido em que foi originalmente recebido.
Para solicitar gravações de reposição, consulte a página do produto do conjunto de botão GRAVADO HZ2-BTNS.
Conjuntos de botões sem gravações (modelos BLANK) estão disponíveis separadamente e podem ser usados como estão ou gravados de forma personalizada por um gravador terceirizado.
Nota: Os dispositivos encomendados com gravação personalizada (modelos ENGRAVED) são fornecidos com o conjunto de botões indicado no pedido de gravação. O conjunto de botões é instalado antes do envio e substitui o conjunto de botões padrão pela gravação padrão.
Escurecimento e comutação multivias
Semelhante aos circuitos tradicionais de três ou quatro vias, o HZ2-AUX permite controlar as luzes de vários locais usando o fio viajante. Até quatro dispositivos podem ser conectados a um único dimmer ou switch. O HZ2‑KPEX fornece iluminação de fundo de botão e seis opções diferentes de montagem de botão gravável, enquanto o HZ2-AUX não fornece luz de fundo de botão e um único conjunto de botão basculante grande (Estilo 6). O controlador multidirecional fornece usabilidade instantânea após a instalação, sem a necessidade de programação.
Nota: O HZ2-AUX não pode ser usado para controlar uma carga diretamente. Deve ser usado em conjunto com HZ2‑DIMEX, HZ2‑DIMUEX e HZ2‑SWEX (todos vendidos separadamente).
Expansão Multigangue
Instale até quatro dispositivos Horizon® 2 lado a lado em uma caixa elétrica multigang dos EUA com um painel frontal compatível da série HZ2‑FP‑G. Quando vários dispositivos são instalados em um painel frontal de 2, 3 ou 4 grupos, os botões dos dispositivos são alinhados para formar uma superfície de controle contínua.
Conjuntos de botões substituíveis em campo
Os conjuntos de botões substituíveis em campo permitem alterações na função do dispositivo ou permitem que o cliente use o sistema antes de finalizar as gravações. O conjunto de botão pode ser substituído por uma configuração de conjunto de botão Estilo 6 HZ2-BTNS e está disponível com gravação personalizada (modelos ENGRAVADOS) ou sem gravação (modelos BLANK).
Os dispositivos HZ2-AUX estão disponíveis nos seguintes estilos:
HZ2-BTNS-6 (Estilo 6): 1 botão oscilante grande
Suporte de parede padrão
Os teclados Horizon são projetados para instalação em uma caixa elétrica de parede padrão, tornando-os perfeitos para instalação em uma caixa multi-gang junto com outros dispositivos Horizon.