O HZ2‑DIMEX é um dimmer de fase direta embutido na parede Horizon® 2 que fornece controle de rede sem fio infiNET EX® de reatores e drivers. Ele tem a capacidade de ajustar os níveis de luz mínimo e máximo e de definir a curva de escurecimento como linear, logarítmica ou usar uma curva personalizada. Seu design combina com toda a linha de dimmers, interruptores e teclados Horizon, tornando-o um ótimo complemento para instalações novas ou reformadas.
A gravação personalizada em qualquer conjunto de botão de estilo é fornecida com HZ2‑DIMEX-A ENGRAVED, HZ2‑DIMEX-W ENGRAVED e HZ2‑DIMEX-B ENGRAVED. O conjunto de botão gravado personalizado é instalado antes do envio e substitui o conjunto de botão padrão pela gravação padrão.
NOTA: Os painéis frontais não estão incluídos. Consulte os painéis frontais da série HZ2‑FP‑G para obter mais informações.
Teclado Integrado
Suportando até cinco botões em seis configurações de botões disponíveis, o HZ2‑DIMEX é configurável para uma variedade de aplicações. Como o dispositivo está conectado à rede Crestron®, ele pode funcionar como um teclado para acionar ações remotas.
Gravação de botão
A gravação personalizada a laser é usada para identificar a funcionalidade de cada botão no conjunto de botões. Quando um modelo com gravação personalizada é solicitado, o conjunto do botão gravado é instalado no dispositivo antes de ser enviado. Crie arquivos de gravação usando o Impress, o aplicativo Crestron Home Setup, o Crestron Home Online Configurator ou D3Pro. Se necessário, a gravação personalizada pode ser alterada até o processamento do pedido, enviando um e-mail para ordens@crestron.com com o arquivo de gravação.
Se a gravação ou montagem do botão não tiver sido finalizada antes de um pedido ser feito, as gravações padrão podem ser substituídas por gravações personalizadas enviando um arquivo de gravação para pedidos@crestron.com antes do envio do pedido. Se o pedido de gravação atualizado mantiver os mesmos tipos e quantidades de produtos do pedido original, ele será processado no pedido em que foi originalmente recebido.
Para solicitar gravações de reposição, consulte a página do produto do conjunto de botão GRAVADO HZ2-BTNS.
Conjuntos de botões sem gravações (modelos BLANK) estão disponíveis separadamente e podem ser usados como estão ou gravados de forma personalizada por um gravador terceirizado.
Nota: Os dispositivos encomendados com gravação personalizada (modelos ENGRAVED) são fornecidos com o conjunto de botões indicado no pedido de gravação. O conjunto de botões é instalado antes do envio e substitui o conjunto de botões padrão pela gravação padrão.
Botões retroiluminados multicoloridos
Os botões gravados são iluminados com a retroiluminação LED RGB do dispositivo. Cada botão pode receber luz de fundo de cor personalizada. A retroiluminação LED fornece feedback alterando a intensidade, alterando a cor ou piscando para mostrar que uma ação está sendo executada.
O tema de cores locais define as cores de todos os botões do dispositivo. Além do tema de cores local, cada botão pode receber um tema de cores alternativo. Treze temas de cores locais estão disponíveis, incluindo Tunable White (o padrão é Warm White), Neutral White, Cool White e uma variedade de cores comuns. O tema de cores locais e os temas de cores alternativos podem ser alterados programaticamente.
Conjuntos de botões substituíveis em campo
Os conjuntos de botões substituíveis em campo permitem alterações na função do dispositivo ou permitem que o cliente use o sistema antes de finalizar as gravações. O conjunto de botão pode ser substituído por qualquer uma das seis configurações de conjunto de botão HZ2-BTNS e está disponível com gravação personalizada (modelos ENGRAVADOS) ou sem gravação (modelos BLANK).
Os dispositivos HZ2‑DIMEX ENGRAVED estão disponíveis nos seguintes estilos:
- HZ2-BTNS-1 (Estilo 1): 5 botões únicos
- HZ2-BTNS-2 (Estilo 2): 4 botões simples e 1 botão rocker dividido;
O botão split rocker está localizado na posição mais baixa do botão
- HZ2-BTNS-3 (Estilo 3): 4 botões simples e 1 botão rocker dividido;
O botão split rocker está localizado na segunda posição mais baixa do botão
- HZ2-BTNS-4 (Estilo 4): 3 botões simples e 2 botões oscilantes divididos;
Os botões split rocker estão localizados nas duas posições mais baixas dos botões
- HZ2-BTNS-5 (Estilo 5): 1 botão oscilante médio e 2 botões simples;
Botões únicos estão localizados nas duas posições de botão mais baixas
- HZ2-BTNS-6 (Estilo 6): 1 botão oscilante grande
Expansão Multigang com Faceplates Horizon 2
Instale até quatro dispositivos Horizon® 2 lado a lado em uma caixa elétrica multigang dos EUA com um painel frontal compatível da série HZ2‑FP‑G. Quando vários dispositivos são instalados em um painel frontal de 2, 3 ou 4 grupos, os botões dos dispositivos são alinhados para formar uma superfície de controle contínua.
NOTA: A redução de capacidade é necessária para instalações multigang. Para obter detalhes, consulte o Manual do produto Horizon® 2.
Sensor de luz ambiente
Para garantir uma visibilidade ideal sob diversas condições de iluminação, a iluminação dos botões e a intensidade do indicador ajustam-se automaticamente de acordo com a quantidade de luz ambiente na sala.
Controle multivias
O HZ2‑DIMEX suporta controle de carga de vários locais. Até quatro dispositivos HZ2-AUX ou HZ2-KPEX (vendidos separadamente) podem ser conectados a um fio viajante em um circuito tradicional de três ou quatro vias para controlar uma carga conectada. O HZ2‑KPEX oferece iluminação de fundo de botão e seis opções diferentes de montagem de botão gravável, enquanto o HZ2-AUX não fornece luz de fundo de botão e um único conjunto de botão basculante grande (Estilo 6).
Suporte de parede padrão
Os teclados Horizon são projetados para instalação em uma caixa elétrica de parede padrão, tornando-os perfeitos para instalação em uma caixa multi-gang junto com outros dispositivos Horizon.
Comunicações infiNET EX
A tecnologia sem fio infiNET EX fornece comunicações RF bidirecionais em uma estrutura residencial ou comercial sem a necessidade de fiação de controle físico. Cada dispositivo infiNET EX atua como um expansor, enviando sinais de comando para outros dispositivos infiNET EX ao alcance (aproximadamente 150 pés (46 m) em ambientes internos) para garantir confiabilidade e estabilidade.
O dispositivo se comunica com um sistema de controle por meio de um gateway sem fio Crestron (vendido separadamente). Até 100 dispositivos infiNET EX podem coexistir em uma rede sem fio.
Nota: Qualquer dispositivo infiNET EX que forneça funcionalidade de expansão estenderá efetivamente o alcance da rede sem fio além do alcance inicial do gateway. Os dispositivos infiNET EX alimentados por bateria não fornecem funcionalidade de expansor. Um expansor sem fio infiNET EX dedicado também está disponível (CLW-EXPEX, vendido separadamente).