Publicar produtos
HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position
HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position
HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position

    HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position

    Traduzido por Google,

    A HZ2A-KEY é uma placa keystone Horizon® 2 que aceita 1, 2 ou 4 módulos keystone. A placa keystone é usada em conjunto com módulos keystone (vendidos separadamente) para atender aos requisitos de instalação mais complicados.

    Projetada para combinar com os dispositivos Horizon® 2, a placa keystone permite a conexão de equipamentos de rede e AV, mantendo uma aparência elegante em toda a casa. Compatível com a maioria dos módulos keystone de terceiros (vendidos separadamente) para atender qualquer aplicação.

    Expansão Multigang com Faceplates Horizon 2

    Instale até quatro dispositivos Horizon® 2 lado a lado em uma caixa elétrica multigang dos EUA com um painel frontal compatível da série HZ2‑FP‑G. Quando vários dispositivos são instalados em um painel frontal de 2, 3 ou 4 grupos, os botões dos dispositivos são alinhados para formar uma superfície de controle contínua.

    Suporte de parede padrão

    Os teclados Horizon são projetados para instalação em uma caixa elétrica de parede padrão, tornando-os perfeitos para instalação em uma caixa multi-gang junto com outros dispositivos Horizon.

    Especificação
    • Key Features

      • Precision fit and finish
      • 1, 2, or 4 keystone module positions
      • Contiguous surface when multi-ganged
      • Mount up to four Horizon® 2 devices with Horizon 2 multi‑gang faceplates (HZ2‑FP‑G series, sold separately)
      • Available in white, almond, and black


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaHZ2A-KEY4
      • Familia de productoInterconnects, Interfaces & Infrastructure
      • Grupo de produtosInterfaces
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-11-14
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)4.13
      • Largura (polegadas)1.8
      • Profundidade (polegadas)0.56
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
      • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
      • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
      • Número OmniClass23-37 23 00
      • Título OmniclassTelecommunications Equipment