Publicar produtos
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    Traduzido por Google,

    A IV‑CAMPTZ‑20 é uma câmera IP PTZ de alta qualidade que pode produzir vídeo com resolução de até 1080p60 através das portas 3G‑SDI ou HDMI®. É ideal para qualquer reunião em que uma câmera precise capturar várias áreas da sala. Combine com 1 Beyond Automate VX para uma solução de rastreamento de alto-falante (apresentador) com várias câmeras. A câmera IV‑CAMPTZ‑20 oferece suporte a uma única conexão Ethernet e fornece alimentação (PoE+), monitoramento e controle.

    Vídeo de alta qualidade
    Um sensor Sony Exmor CMOS de alta qualidade permite que a câmera produza vídeo com resolução de até 1080p60 por meio das portas 3G‑SDI ou HDMI.

    Opções de controle manual
    Use VISCA sobre IP para controlar a câmera com um sistema de controle Crestron®. O software 1B Cam Manager está incluído para fácil configuração a partir de um computador na rede.

    Mudança silenciosa e rápida entre predefinições
    Até 256 predefinições de combinação de pan, tilt e zoom podem ser configuradas. A câmera se moverá para o ponto predefinido selecionado. Um motor rápido e silencioso (velocidade panorâmica de 120°/s) define os ângulos da câmera rapidamente.

    Capacidade multicâmera com sistemas automatizados
    Adicione a câmera IV‑CAMPTZ‑20 a um sistema multicâmera Automate. O Automate pode ser configurado para alternar automaticamente entre várias câmeras 1 Beyond para focar no participante que está falando. Incorpore microfones e DSPs populares para alternar entre o apresentador e o público.

    Opções de montagem
    Os orifícios de montagem padrão facilitam a montagem da câmera em um suporte de parede (incluído). A inversão da imagem permite que a câmera seja montada invertida, se necessário.

    Especificação
    • Key Features

      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Control using VISCA over IP
      • Smooth and quiet operation
      • Compatible with Automate™ multicamera systems
      • Image Flip allows for optional inverted mounting
      • Single Ethernet connection provides power (PoE+), monitoring, and control
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIV-CAMPTZ-20
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosIntelligent Video
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.1
    • Largura (polegadas)8.9
    • Profundidade (polegadas)6.3
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)3.74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment