Publicar produtos
IV-SAM-VXS-1B - 1 Beyond Automate™ VX Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution
IV-SAM-VXS-1B - 1 Beyond Automate™ VX Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution
IV-SAM-VXS-1B - 1 Beyond Automate™ VX Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution

    IV-SAM-VXS-1B - 1 Beyond Automate™ VX Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution

    Traduzido por Google,

    O IV‑SAM‑VXS‑1B Automate™ VX é uma solução de comutação de câmera ativada por voz que traz a experiência completa de estúdio multicâmera para reuniões, prefeituras e salas de aula. A troca e o movimento da câmera são feitos automaticamente com base na localização do participante que está falando. O Automate VX vem com recursos integrados de gravação e streaming, juntamente com saídas para videoconferência.

    Serviços profissionais
    O sistema 1 Beyond Automate requer a compra de 1 Beyond Camera Systems Remote Professional Services.
    Uma Proposta de Equipamento emitida pela equipe de Serviços de Suporte de Vendas da Crestron é necessária antes de fazer um pedido de IV‑SAM‑VXS‑1B. Todos os pedidos devem fazer referência ao número da Proposta de Equipamento e incluir o sistema de câmera completo descrito na Proposta de Equipamento, incluindo Serviços Profissionais.

    NOTA: A Proposta de Equipamento incluirá 1 Beyond câmeras, sistema Automate VX e 1 Beyond Camera Systems Remote Professional Services. Ele também identificará equipamentos de terceiros, como microfones, que são necessários para completar o sistema e devem ser adquiridos separadamente do fabricante aplicável, com base nas informações fornecidas sobre o tamanho da sala, layout dos móveis e especificações de design.

    Visite IV-PROSERVICE-1B para mais detalhes.

    Vídeo aprimorado para reuniões
    Veja quem está falando com fotos em close-up da câmera. A troca de câmera no estilo de produção limpa oferece uma experiência mais envolvente para participantes ou visualizadores remotos.

    Comutação ativada por voz
    A operação mãos-livres usa dados dos microfones da sala para localizar o participante que está falando. A troca de câmera é determinada pelo tipo de microfone usado.

    Adapta-se aos tamanhos e usos do quarto
    As câmeras podem ser localizadas em toda a sala para obter os melhores ângulos de câmera. As configurações da sala podem ser definidas para acomodar diferentes layouts de móveis com um único toque de botão.

    Gráficos, títulos e layouts
    Combine várias fontes, sobreponha títulos e adicione gráficos personalizados. Uma interface gráfica do usuário permite layouts personalizados, não apenas imagem em imagem ou lado a lado.

    API RESTful para Crestron® e controle de terceiros
    Habilite a comutação automática, grave/transmita e altere as configurações ou layouts da sala usando um módulo de controle Crestron®. Uma API adaptável está disponível para interfaces de usuário personalizáveis ​​em sistemas de controle de terceiros.

    Conferência, Transmissão e/ou Gravação
    Além da saída de alta qualidade para codecs hard ou soft, o sistema possui um codificador e gravador integrados para permitir várias transmissões ao vivo e mais de 100 horas de gravação.

    Interface Web do designer de salas
    A ferramenta Room Designer fornece a capacidade de projetar e configurar espaços de reunião. A interface do navegador é usada para ajudar a escolher a melhor posição para uma variedade de câmeras e microfones em uma sala.

    Especificação
    • Key Features

      • Automatic camera switching based on the active speaking participant
      • Switches between multiple cameras for broadcast-style production
      • Supports 3 SDI and 5 NDI sources; outputs SDI and NDI streams
      • Intelligent video algorithm follows the conversation, avoiding excessive camera switching
      • Easy configuration with the browser-based Room Design tool
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIV-SAM-VXS-1B
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosIntelligent Video
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.5
    • Largura (polegadas)16.75
    • Profundidade (polegadas)14.5
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment