Publicar produtos
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker

    SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante pendente de 2 vias Saros® 4"
    SAROS_PD4T

    Complete sua instalação com alto-falantes Crestron. Os alto-falantes pendentes Saros® são projetados para oferecer excelente inteligibilidade de fala e reprodução de música completa e rica para uso em espaços de teto aberto, como restaurantes, casas noturnas, espaços comerciais, templos religiosos e instalações para convenções. A construção sólida e vários aprimoramentos de recursos garantem uma instalação rápida e fácil e anos de desempenho confiável.

    Os alto-falantes Saros® da Crestron® oferecem desempenho de nível profissional e instalação flexível em uma variedade de tamanhos populares para aplicações comerciais exigentes. Construção sólida, fácil instalação e componentes de alta qualidade são marcas registradas da linha de alto-falantes Saros. Ideal para uso em música de fundo ou em primeiro plano, paginação e sistemas de reforço de som, os alto-falantes Saros são projetados para obter cobertura suave e uniforme, alta saída e qualidade de som clara e natural através do emprego de tweeters de cúpula de titânio carregados com chifre, alta eficiência woofers de cone amortecido, gabinetes com portas e crossovers precisamente ajustados.

    O modelo Saros PD4T é um alto-falante pendente de 2 vias com um woofer de 4 polegadas e tweeter de cúpula de 3/4 de polegada de ampla dispersão e carregado com chifre. Um transformador multi-tap de 30 Watts integrado permite o uso com sistemas de alto-falantes distribuídos de 70 e 100 Volts. O manuseio de energia em 8 Ohms é de 100 Watts (programa), com uma ampla resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (±3 dB).

    O Saros PD4T foi projetado para ser suspenso de uma treliça de teto em um ambiente de teto aberto. Seu gabinete limpo e contornado alcança uma aparência atraente em restaurantes e casas noturnas, espaços comerciais, casas de culto, instalações de convenções, universidades e prédios de escritórios. A construção resistente às intempéries permite o uso em locais de entretenimento ao ar livre, pátios e piscinas. Para facilitar a instalação, é fornecido um comprimento de 10 pés (3 m) de cabo de aço com mosquetão acoplado. A fixação do cabo de aço à treliça e o ajuste para o comprimento desejado são realizados de forma rápida e fácil usando o punho de cabo de aço autotravante Gripple® fornecido.

    Para alcançar sua aparência elegante e esculpida, o Saros PD4T emprega uma carcaça de plástico ABS durável e uma grade sem moldura de “moldura zero”. Composta de aço, a grade é mantida no lugar por poderosos ímãs, eliminando quaisquer parafusos visíveis ou outras ferragens. Um cordão de segurança está incluído para evitar que a grade apresente um risco de queda. A configuração da derivação do transformador de 70/100 V é realizada por meio de um controle ajustável com chave de fenda localizado no defletor do alto-falante atrás da grade.

    As conexões de fiação são fornecidas na parte superior do alto-falante adjacente ao ponto de fixação da suspensão. A conexão da fiação é facilitada usando um bloco de terminais de parafuso destacável com provisões para fácil fiação paralela em uma aplicação com vários alto-falantes. Uma proteção contra intempéries está incluída para proteger as conexões de fiação contra umidade.

    O PD4T é completado com uma tampa superior, que oculta as conexões de fiação e o hardware de suspensão para uma aparência muito limpa e contornada. Os alto-falantes Saros PD4T estão disponíveis em branco ou preto e podem ser pintados para combinar com a arquitetura circundante. Eles são precificados e vendidos individualmente.

    Características principais

    • Alto-falante suspenso de alto desempenho para aplicações de teto aberto
    • Resistente às intempéries para uso sob as vésperas e em espaços semifechados
      Woofer de polipropileno de 4" com surround de pano umedecido para graves firmes e controlados e médios claros
    • Portas frontais duplas otimizadas para resposta aprimorada de baixa frequência
    • Tweeter de cúpula de titânio de ampla dispersão e carregado com chifre para controle de padrão aprimorado e nítido e claro
    • Transformador multi-tap de 30 Watt 70/100V embutido
    • Manipulação de energia do programa de 100 Watts a 8 Ohms
    • Resposta de frequência de 60Hz-20kHz
      Padrão de cobertura nominal de 110°
    • Construção rígida em ABS reforçada com fibra de vidro
    • Grade sem moldura de aço fixada magneticamente
    • Disponível em preto ou branco
    • Pintável para se misturar com o ambiente
    • Inclui montagem de cabide de cabo de aço com hardware Gripple® para instalação rápida e fácil
    Especificação
    • Features & Performance

      • Woofer 4 inch (102 mm) polypropylene w/ring mode decoupled cloth surround & steel basket
      • Tweeter 0.79 inch (20 mm) titanium dome, horn loaded
      • Crossover Frequency 2 kHz
      • Impedance 8 Ohms nominal with transformer set to "8Ω"
      • Transformer Taps 1.875W/3.75W/7.5W/15W/30W at 70V;
        3.75W/7.5W/15W/30W at 100V
      • Frequency Response 60 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      • Frequency Range 45 Hz to 20 kHz (-10 dB)
      • Power Handling 100 Watts program (8 Ohms)
      • Sensitivity 85 dB @ 1W/1m
      • Coverage 110° conical (nominal)

      Connections

      • Input (1) 4-pin 5 mm detachable terminal block with screw-down flanges and weather boot;
        Speaker input with parallel pass-thru;
        Maximum Wire Size: 12 AWG

      Controls

      • Transformer Tap (1) Recessed screwdriver-adjustable rotary switch on baffle;
        Used to select 70/100V tap or 8 Ohms (bypass)

      Environmental

      • Temperature -2° to 120° F (-19° to 49° C)
      • Humidity 5% to 95% RH (non-condensing)
      • Splash Resistance IPx4 rated per IEC 60529

      Construction

      • Enclosure Glass fiber reinforced ABS plastic, UL® 94V-0 flame rated, textured finish, paintable, removable top cover
      • Baffle Glass fiber reinforced ABS plastic, UL 94V-0 flame rated
      • Grille Steel with textured finish, paintable, magnetically-held “zero-bezel” frameless, safety tether
      • Mounting Single rigging point beneath top cover for suspension; Gripple® 10 ft (3 m) wire rope (aka, aircraft cable) hanger with attached snap hook and self-locking wire rope grip included

      Dimensions

      • Height 8.33 in (212 mm)
      • Width 9.02 in (223 mm) diameter

      Weight

      • 7.0 lb (3.2 kg)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSaros_4in_2-Way_Pendant_Speaker
    • Familia de productoAudio
    • Grupo de produtosSpeakers - Commercial
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.33
    • Largura (polegadas)9.02
    • Profundidade (polegadas)9.02
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 17 13 19
    • Título OmniclassSpeakers