Publicar produtos
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen

    TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen

    Traduzido por Google,

    A série Crestron® TSW-570 é uma tela sensível ao toque de montagem em parede elegante e versátil, ideal para aplicações residenciais e empresariais. O TSW-570 possui uma tela de toque capacitiva de 5 polegadas (127 mm) com botões de controle programáveis personalizados e suporte para software Smart Graphics® e projetos de interface de usuário personalizados baseados em HTML5. A conectividade PoE e uma ampla variedade de acessórios de montagem simplificam as instalações novas e adaptadas.

    Controle avançado da tela de toque

    O TSW-570 oferece uma interface de usuário elegante e poderosa para controlar a tecnologia em uma casa, sala de reuniões, sala de aula ou centro de comando. A tela sensível ao toque fornece uma interface intuitiva totalmente personalizável com controles capacitivos fáceis de usar, feedback real e exibição de status em tempo real. Um sensor de proximidade integrado ativa a tela sem exigir nenhuma interação do usuário, e os controles automáticos de brilho garantem a visibilidade ideal sob diferentes condições de iluminação.

    Botões virtuais programáveis personalizados

    O TSW-570 fornece uma barra de status universal preenchida com botões virtuais para acesso rápido às funções comuns da tela de toque. A tela de toque vem pré-configurada com botões virtuais para Power, Home, Lights, Up e Down. Cada botão pode ser programado por meio de um sistema de controle Crestron para fornecer funcionalidade personalizada, e os botões não utilizados podem ser ocultados individualmente. A barra de status universal é expandida ou oculta usando gestos simples de furto na tela de toque.

    Interfaces de usuário dinâmicas

    O TSW-570 suporta interfaces de usuário personalizadas criadas com as tecnologias Crestron HTML5 User Interface e Smart Graphics, permitindo maior flexibilidade para desenvolvedores e programadores de UI.

    • A interface de usuário HTML5 da Crestron permite que os designers de interface do usuário desenvolvam interfaces de usuário avançadas e front-end com maior capacidade de reutilização e eficiência usando metodologias modernas da web. As ferramentas de desenvolvimento de interface de usuário Crestron HTML5 são fornecidas para simplificar a criação de interfaces de usuário construídas em tecnologias web padrão
    • O Smart Graphics permite que os programadores integrem controles acionados por gestos fluidos, feedback animado, metadados avançados, aplicativos e widgets incorporados e vídeo full-motion em suas interfaces de usuário. O Smart Graphics fornece recursos dinâmicos, como botões gráficos e controles deslizantes, listas e barras de ferramentas, objetos de arrastar e soltar, widgets de painel, protetores de tela e temas personalizáveis.

    Transmissão de vídeo

    O suporte nativo para os formatos H.265, H.264 e MJPEG permite que o TSW-570 exiba vídeo ao vivo de uma câmera IP, um codificador de streaming (Crestron CEN-NVS200-PWE, DM-TXRX-100-STR ou similar ), ou um switcher DigitalMedia™. O vídeo é entregue na tela sensível ao toque por Ethernet, eliminando a necessidade de qualquer fiação de vídeo extra.

    Aplicativo de agendamento de salas Crestron

    Como parte de uma solução completa de agendamento de salas corporativas, o TSW-570 pode ser implantado como um painel de agendamento por meio do aplicativo de agendamento de salas Crestron. Um painel de agendamento Crestron pode ser instalado na entrada de uma sala de reuniões para fornecer indicação da disponibilidade da sala e visualização de sua programação para o dia. Se desejar, a sala pode ser reservada no local para uma reunião ad hoc. Um sensor de ocupação CEN-ODT-C-POE também pode ser emparelhado com a tela sensível ao toque, permitindo que o status de ocupação seja relatado instantaneamente ao aplicativo de agendamento para não comparecimentos e uso não programado do quarto.

    Executando o aplicativo Crestron Scheduling, o TSW-570 se integra diretamente com o software Crestron Fusion®, o software Microsoft Exchange Server® (para usuários do software Outlook® e Office 365®), o aplicativo de calendário Google Calendar™ (incluindo o software G Suite™) , software de agendamento CollegeNET® 25Live® ou software Ad Astra™. O software IBM® Notes® também é suportado por meio de um servidor local Crestron Fusion.

    Especificação
    • Key Features

      • Next generation Crestron® wall mount touch screen
      • 5 in. (127 mm) widescreen active-matrix color display and 1280 x 720 qHD display resolution
      • Capacitive touch screen display
      • Custom-programmable virtual control buttons
      • Supports Crestron HTML5 and Smart Graphics® software custom user projects
      • H.265, H.264, or MJPEG streaming video display
      • Native Crestron room scheduling app
      • Built-in web browsing
      • Single wire Ethernet connection with PoE or PoE+ power
      • Dual USB 2.0 ports for room availability accessories
      • Enterprise grade security and authentication
      • Web, cloud, or device-based configuration
      • Wall mounting with provided mounting bracket
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTouch_Screen_TSW-570
    • Familia de productoControl Surfaces
    • Grupo de produtosTouch Screens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoCommunications products
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment