Publicar produtos
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080

    TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080

    Traduzido por Google,

    O TST‑1080‑DSW é um encaixe de parede opcional para a tela sensível ao toque sem fio TST‑1080. Colocar o TST‑1080 na base de parede permite que ele seja usado como uma tela sensível ao toque estacionária enquanto carrega simultaneamente sua bateria interna.

    Quando acoplado ao TST‑1080‑DSW, a tela sensível ao toque fica quase nivelada com a moldura externa, proporcionando uma aparência limpa e evitando a remoção não autorizada. Ao inserir uma senha ou pressionar um botão na tela sensível ao toque, o mecanismo inclina suavemente a tela sensível ao toque para fora, permitindo que ela seja liberada para uso sem fio. Uma chave de hardware está incluída para liberar a tela sensível ao toque em caso de queda de energia.

    O TST‑1080‑DSW foi projetado para instalação embutida em uma estrutura de parede plana e vertical. 1 A instalação da base de parede requer hardware adicional (não incluído):

    • As caixas traseiras TST‑902‑DSW‑BB e TST‑902‑DSW‑BBI estão disponíveis para construção em estrutura e em alvenaria.
    • Os kits de montagem TST‑902‑DSW‑PMK, TST‑902‑DSW‑WMKM e TST‑902‑DSW‑WMKT estão disponíveis para aplicações de pré e pós-construção que não necessitam de caixa traseira.

    Especificação

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaTST-1080-DSW
      • Familia de productoControl Surfaces
      • Grupo de produtosAccessories
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-11-14
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)8.01
      • Largura (polegadas)11.86
      • Profundidade (polegadas)4.37
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      • Peso líquido (Lbs)4.7
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
      • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
      • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
      • Número OmniClass23-37 23 00
      • Título OmniclassTelecommunications Equipment