Publicar produtos
UC-AUDIO-POD - Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone, Black
UC-AUDIO-POD - Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone, Black
UC-AUDIO-POD - Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone, Black
UC-AUDIO-POD - Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone, Black
UC-AUDIO-POD - Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone, Black

    UC-AUDIO-POD - Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone, Black

    Traduzido por Google,

    O Crestron Flex UC-AUDIO-POD-B é um dispositivo de conferência de mesa sem fio com alto-falante e quatro microfones ideal para salas pequenas e grandes. O pod conecta e transfere áudio sem fio de e para um Crestron Flex UC-AUDIO-HUB emparelhado. O hub conectado recebe e envia áudio para um UC Engine por meio de uma conexão USB-C®. Até quatro pods podem ser conectados ao hub, fornecendo som omnidirecional em salas de conferência grandes ou médias e espaços de reuniões multifuncionais. O pod pode ser colocado em qualquer lugar da sala ou montado sobre uma mesa, dependendo do tamanho e formato do espaço de reunião.

    Um botão para ativar e desativar o som do microfone, indicadores de volume do alto-falante e um anel indicador LED exibem o status operacional do pod. Os níveis de volume são sincronizados em todos os pods de uma sala de conferência, mantendo a consistência do nível de áudio. O pod é alimentado por um cabo USB-C conectado a um adaptador de alimentação universal fornecido.

    Áudio de alta qualidade
    O pod oferece áudio inteligível e de alta qualidade em todos os cantos da sala. Ele contém quatro microfones direcionais com mixagem automática que fornecem captação de 360 ​​graus, cancelamento de eco de alta qualidade, compensação automática de ganho e redução de ruído.

    Excelente adaptabilidade
    O pod é escalável em vários tipos de salas, incluindo aquelas com formatos não convencionais e aquelas com designs desafiadores. Num projeto de arquitetura aberta ou onde as paredes e os tetos não podem ser abertos aos fios, o pod fornece uma solução de áudio que garante que nem a estética da sala nem o áudio ideal sejam comprometidos. O pod, quando conectado ao hub, pode ser facilmente movido se a mobília mudar, e pods adicionais podem ser adicionados se o ambiente se expandir. Os pods podem ser implantados em espaços com videoconferência hospedados em dispositivos pessoais para permitir reuniões híbridas produtivas com áudio de alta qualidade.

    Conectividade USB plug-and-play
    O pod é ligado automaticamente quando conectado ao hub conectado a um UC Engine por meio de USB plug-and-play.

    Segurança Robusta
    O pod fornece áudio em longas distâncias, tornando-o ideal para espaços maiores. A tecnologia Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT™) garante que apenas pods emparelhados transmitam áudio do hub pretendido. O pod fornece transmissão de áudio segura e protegida, aproveitando a tecnologia DECT. DECT utiliza vários níveis de segurança e não interfere com outras tecnologias sem fio, como Wi-Fi® e Bluetooth®.

    Fácil gerenciamento de dispositivos
    A configuração e o status da conexão do pod podem ser monitorados por meio de uma interface de usuário web simples, sem configuração prévia. A implantação de pods em vários tipos de salas, atualizações de firmware, monitoramento e gerenciamento podem ser controlados usando o serviço XiO Cloud®.

    Especificação
    • Key Features

      • A tabletop conferencing device with speaker and microphones for small to large rooms
      • Wireless connectivity enables placement of the pod anywhere on a conference table
      • Convenient in-call volume and mic mute controls
      • Speaker volume indicator and LED indicator ring display the operational status
      • Optional tabletop mounting accessory and Kensington® lock support
      • Built-in AEC and noise reduction affords exceptional full-duplex audio performance with highly intelligible, echo-free two-way voice quality
      • Up to four pods connect wirelessly to the hub which sends and receives audio to a UC Engine through a USB-C® connection
      • DECT™ technology ensures minimal interference and robust security
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaUC-AUDIO-POD
      • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
      • Grupo de produtosUnified Communications
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-11-14
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)3
      • Largura (polegadas)4.4
      • Profundidade (polegadas)4.4
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      • Peso líquido (Lbs)1.6
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
      • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
      • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
      • Número OmniClass23-37 23 00
      • Título OmniclassTelecommunications Equipment