Publicar produtos
UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar

    UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar

    Traduzido por Google,

    Uma barra de som elegante e moderna que inclui um viva-voz de conferência de alto desempenho em um dispositivo impressionante na frente da sala. Instala-se de forma limpa sob a tela da sala e faz interface com qualquer computador via USB. Inclui conectividade para uma câmera USB externa (não incluída).

    Um incrível dispositivo de front-of-room, o Crestron® UC Video Conference Smart Soundbar (UC-SB1) elimina a necessidade de instalar microfones ou alto-falantes adicionais. Montada na parede ou colocada em um aparador abaixo da(s) tela(s) principal(is), a barra de som inteligente tem ótima aparência e soa ainda melhor em qualquer espaço de reunião de pequeno a médio porte.

    Alto-falantes estéreo de alta potência, microfone de formação de feixe adaptável e processamento de sinal digital avançado oferecem desempenho excepcional de viva-voz full-duplex com clareza de voz altamente inteligível e sem eco. Seu design compacto e multifuncional reduz a desordem na mesa de conferência e até acomoda salas sem nenhuma mesa. Uma câmera USB pode ser conectada através de uma porta USB 3.0 no painel traseiro.

    NOTA: Consulte também o modelo UC‑SB1‑CAM para obter uma solução semelhante com câmera integrada.

    Viva-voz USB
    O UC-SB1 é um viva-voz habilitado para AEC de alto desempenho. Uma câmera USB também pode ser conectada para uma solução completa de videoconferência. A barra de som se integra a qualquer computador que execute conferência UC ou software de colaboração na Web e também oferece suporte à apresentação geral de conteúdo AV baseado em computador. Uma única conexão USB 3.0 (compatível com 2.0) fornece uma interface plug-and-play para um computador.

    O UC-SB1 se comporta como qualquer dispositivo de classe de áudio USB, permitindo o uso como alto-falante e microfone para todos os tipos de aplicativos multimídia executados em um computador. Mesmo que você não esteja em uma chamada, você pode usar a barra de som inteligente para compartilhar conteúdo com todos na sala ou fazer uma gravação profissional da reunião, com resultados excepcionais.

    Excelente qualidade de som
    A barra de som inteligente facilita as conversas com fidelidade e captação de áudio excepcionais. Seu conjunto de microfones de campo distante de 180° integrado captura fielmente as vozes em toda a sala usando a tecnologia de formação de feixe adaptável. Seus alto-falantes estéreo bidirecionais de alta potência produzem áudio completo, rico e com som real. A tecnologia AEC de alto desempenho alcança desempenho full-duplex transparente, livre de ruídos ou ecos perturbadores. Processamento de sinal digital adicional garante qualidade de som ideal para uma experiência imersiva.

    Entrada de câmera USB
    O UC-SB1 inclui uma porta de câmera USB 3.0 para acomodar uma câmera USB externa. Conectar a câmera à barra de som facilita a conectividade total de áudio e vídeo a um computador por meio de uma única interface USB.

    Funcionalidade aprimorada
    A barra de som inteligente UC-SB1 integra-se perfeitamente a uma ampla variedade de plataformas de UC baseadas em computador. A conectividade USB plug-and-play permite o controle da barra de som pelo computador sem a necessidade de nenhum software extra, controles remotos ou sistema de controle. O computador detecta a conexão da barra de som automaticamente e, por sua vez, a barra de som responde quando uma chamada em conferência é feita, o volume do alto-falante é ajustado ou o alto-falante ou o microfone são silenciados. Na parte frontal da barra de som, o status operacional é exibido por uma barra de status de LED multicolorida que se expande para fora à medida que o volume aumenta e muda de cor para indicar o status de conexão e mudo.

    Entrada e saída de áudio analógico
    Conectividade de áudio adicional é fornecida através de entradas e saídas analógicas estéreo não balanceadas no painel traseiro. A entrada acomoda qualquer fonte de áudio de nível de linha, que simplesmente alimenta o amplificador interno e os alto-falantes sem controle de volume ou outro processamento de sinal. A saída é fornecida para alimentar um sistema de audição assistida e transporta o mesmo sinal de áudio que os alto-falantes da barra de som.

    Instalação fácil

    A instalação é fácil usando o suporte de montagem articulado integral, que se prende facilmente à parede e permite que a barra de som seja inclinada para frente para acesso total às conexões do painel traseiro. Uma vez instalada e conectada, a barra de som é mantida na posição vertical magneticamente para operação normal. O suporte permite a fixação em qualquer superfície de parede usando dois parafusos. Um total de oito orifícios de montagem, dispostos em incrementos de 2 pol. (51 mm), acomoda qualquer espaçamento de vigas de parede de 12 a 24 pol. (305 a 610 mm). Como alternativa, a barra de som pode ser simplesmente colocada em uma prateleira ou aparador. Resultados ideais são alcançados posicionando a unidade na altura da orelha/face. É necessária uma única tomada de 100-240 VCA para alimentar a unidade.

    Características principais

    • Uma solução completa de viva-voz para conferência em um dispositivo impressionante para a frente da sala
    • O design elegante e elegante da barra de som é instalado de forma limpa sob a(s) tela(s) da sala - é montado na parede ou em um aparador
    • Barra de status multicolorida — indica o volume de áudio, mudo e status operacional
    • Matriz de microfones de formação de feixe adaptável de campo distante de 180° — detecta quem está falando e otimiza a direcionalidade para uma captação clara
    • Alcance de captação de microfone de 23 pés (7 m) — elimina qualquer necessidade de microfones de mesa
    • Alto-falantes estéreo de 2 vias de alta potência produzem qualidade de som completa, rica e natural
    • Tecnologia AEC e DSP avançada — oferece desempenho de áudio full-duplex excepcional com qualidade de voz bidirecional altamente inteligível e sem eco
    • Entrada de câmera — permite a conexão de qualquer câmera de conferência USB
    • USB 3.0 — fornece conectividade de áudio e vídeo por meio de uma única interface USB
    • Plug & Play — compatível com as principais plataformas de SO de computador que executam qualquer software de conferência na web
    • E/S de áudio analógico — conexões de entrada e saída para fonte local e dispositivos de escuta assistida
    • Suporte de montagem articulado integral — simplifica a instalação de montagem na parede
    • Espera de baixo consumo de energia — acorda e dorme automaticamente para economizar energia
    • Fonte de alimentação interna — alimentação por linha de 100 a 240 VCA
    Especificação
    • Speakers

      • Woofers (2) 3 in. (76 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Passive Radiators (2) 3 x 4‑3/8 in. (76 x 112 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Tweeters (2) 1 in. (25 mm) polyester dome
      • Amplifier Power 20 W RMS per channel, stereo
      • Frequency Response 80 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      • Effective Output Level 91 dB SPL @ 1 m, both channels driven at full power

      Microphone

      • Microphone Linear quad‑element far‑field adaptive beamforming microphone array
      • Pickup Range 23 ft (7 m) typical
      • Pickup Angle 180° Horizontal
      • Frequency Response 20 Hz to 8 kHz

      Audio

      • DSP Acoustic echo cancellation, dereverberation, automatic gain control, dynamic noise suppression, adaptive beamforming, speaker volume control, speaker EQ and limiting (fixed); full‑duplex IEEE 1329 Type 1 compliant;
      • Note: DSP affects USB audio in/out only unless noted otherwise
      • USB Audio In/Out USB 3.0, UAC 1.0 & HID, AEC‑enabled USB speakerphone, 2‑channel stereo far‑end/content signal input, 2‑channel mono microphone signal output; plug & play compatible with the computer or other USB Audio Class host
      • Analog Input 2‑Channel stereo, fixed level (bypasses DSP), for in‑room amplification of an external audio sourc
      • Analog Input Sensitivity 1 Vrms per channel for full rated output
      • Analog Output 2‑Channel stereo, fixed level, feeds amplified audio content to an assistive listening system;
      • Note: Output level varies for USB input signal only according to the speaker volume control setting; analog input signal passes through without volume control or DSP

      Video

      • USB Camera Input USB 3.0 port, accepts connection of a USB camera

      Indicators

      • Status Bar (1) Multi‑segment RGBY LED zero‑center mutually‑diverging linear bargraph;
        Indicates the speaker volume, microphone mute, and speaker mute in red and green LEDs

      Connectors

      • AUDIO IN (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio input;
        Input Level: 1 Vrms maximum;
        Input Impedance: 10k Ohms
      • AUDIO OUT (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio output;
        Output Level: 1 Vrms maximum;
        Output Impedance: 100 Ohms
      • PC (1) USB 3.0 Type‑B connector, female;
        USB 3.0 device port;
        Connects to computer;
        6 ft (1.83 m) USB 3.0 Type B to Type A cable included
      • CAMERA (1) USB 3.0 Type‑A connector, female;
        USB 3.0 host port;
        Connects to the internal camera output via a 6 in. (13 cm) USB Type‑C™ to USB 3.0 Type A cable
      • 100‑240V~ 0.5A 50/60Hz (1) IEC 60320 C14 main power inlet;
        Mates with removable power cord, included

      Power

      • Main Power 500 mA maximum @ 100‑240 VAC, 50/60 Hz
      • Power Consumption 22 W

      Environmental

      • Temperature 41° to 104° F (5° to 40° C)
      • Humidity 10% to 90% RH (non‑condensing)
      • Heat Dissipation 66 BTU/hr

      Construction

      • Enclosure Lightly textured gunmetal black finish, plastic housing, perforated stainless steel grilles, die‑cast aluminum rear cover, integral steel hinged mounting bracket
      • Mounting Freestanding or surface wall mount at ear/face level (adhesive feet included, mounting bracket attached)

      Dimension

      • Height 4.57 in. (117 mm), 4.64 in. (118 mm) with feet
      • Width 43.60 in. (1108 mm)
      • Depth 3.90 in. (100 mm)

      Weight

      • Approximately 15 lb (6.8 kg)

      Compliance

      • CE, IC, UL 62368‑1, CSA C22.2 62368‑1, EN 62368‑1, IEC 62368‑1, FCC Part 15 Class B, ICES‑003 Issue 5 Class B, EN55022:2010 Class B, AS/NZS CISPR22:2010 Class B, AS/NZS CISPR 22:2010 Class B, EN55024:2010, EN61000‑3‑2:2014, EN61000‑3‑3:2013, RoHS compliant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUC-Video-Conference-Smart-Soundbar-UC-SB1
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosUnified Communications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.57
    • Largura (polegadas)43.6
    • Profundidade (polegadas)3.9
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment