Publicar produtos
UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar

    UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Uma barra de som elegante e moderna que inclui um viva-voz e uma câmera de conferência de alto desempenho em um dispositivo impressionante na frente da sala. Instala-se de forma limpa sob a tela da sala e faz interface com qualquer computador via USB.

    Um incrível dispositivo de frente de sala, o Crestron® UC Video Conference Smart Soundbar & Camera (UC-SB1-CAM) elimina a necessidade de instalar microfones, alto-falantes ou câmeras adicionais. Montada na parede ou colocada em um aparador sob a(s) tela(s) principal(is), a barra de som inteligente tem ótima aparência e soa ainda melhor em qualquer espaço de reunião de pequeno a médio porte.

    Alto-falantes estéreo de alta potência, microfone de formação de feixe adaptável e processamento de sinal digital avançado oferecem desempenho excepcional de viva-voz full-duplex com clareza de voz altamente inteligível e sem eco. Uma visão perfeita da sala é obtida através da câmera de conferência integrada com resolução de vídeo HD 1080p, campo de visão diagonal ultra-amplo de 150° e zoom automático digital Genius Framing. a mesa de conferência, e até acomoda quartos sem mesa.

    NOTA: Consulte também o modelo UC‑SB1 para uma solução semelhante sem câmera integrada. O UC‑SB1 permite o uso de qualquer câmera USB montada separadamente da barra de som inteligente.

    Viva-voz e câmera USB
    O UC-SB1-CAM inclui um alto-falante e uma câmera habilitados para AEC de alto desempenho. Ele também está disponível e projetado para integração com qualquer computador que execute conferência UC ou software de colaboração na Web, bem como para apresentação geral de conteúdo AV baseado em computador. Uma única conexão USB 3.0 fornece uma interface plug-and-play para um computador.

    O UC-SB1-CAM se comporta como qualquer dispositivo de classe de áudio USB ou vídeo USB, permitindo o uso como alto-falante, microfone e câmera para todos os tipos de aplicativos multimídia executados em um computador. Mesmo que você não esteja em uma chamada, você pode usar a barra de som inteligente para compartilhar conteúdo com todos na sala ou fazer uma gravação profissional da reunião, com resultados excepcionais.

    Excelente qualidade de som
    A barra de som inteligente facilita as conversas com fidelidade e captação de áudio excepcionais. Seu conjunto de microfones de campo distante de 180° integrado captura fielmente as vozes em toda a sala usando a tecnologia de formação de feixe adaptável. Seus alto-falantes estéreo bidirecionais de alta potência produzem áudio completo, rico e com som real. A tecnologia AEC de alto desempenho alcança desempenho full-duplex transparente, livre de ruídos ou ecos perturbadores. Processamento de sinal digital adicional garante qualidade de som ideal para uma experiência imersiva.

    Câmera HD Inteligente
    A câmera Huddly IQ™ integrada possui um campo de visão diagonal ultra grande angular de 150° para capturar uma sala de conferência inteira em resolução de vídeo Full HD 1080p. Óptica asférica de alta precisão, sensor CMOS de 12 MP e processamento de vídeo avançado garantem uma imagem de vídeo imersiva e cristalina, livre de artefatos de luz ou ruído ou aberrações ópticas.

    O zoom automático digital Genius Framing detecta de forma inteligente as pessoas na sala e as enquadra perfeitamente para uma visão ideal. Com o Genius Framing, não há necessidade de controlar a câmera manualmente ou depender de predefinições armazenadas. Durante a conferência, a imagem da câmera se ajusta automaticamente para enquadrar todos na foto.

    Funcionalidade aprimorada
    A barra de som inteligente UC-SB1-CAM integra-se perfeitamente a uma ampla variedade de plataformas de UC baseadas em computador. A conectividade USB plug-and-play permite o controle da barra de som pelo computador sem a necessidade de nenhum software extra, controles remotos ou sistema de controle. O computador detecta a conexão da barra de som automaticamente e, por sua vez, a barra de som responde quando uma reunião online é iniciada, o volume do alto-falante é ajustado ou o alto-falante ou o microfone são silenciados. Na parte frontal da barra de som, o status operacional é exibido por uma barra de status de LED multicolorida que se expande para fora à medida que o volume aumenta e muda de cor para indicar o status de conexão e mudo.

    Entrada e saída de áudio analógico
    Conectividade de áudio adicional é fornecida através de entradas e saídas analógicas estéreo não balanceadas no painel traseiro. A entrada acomoda qualquer fonte de áudio de nível de linha, que simplesmente alimenta o amplificador interno e os alto-falantes sem controle de volume ou outro processamento de sinal. A saída é fornecida para alimentar um sistema de audição assistida e transporta o mesmo sinal de áudio que os alto-falantes da barra de som.

    Instalação fácil
    A instalação é fácil usando o suporte de montagem articulado integral, que se prende facilmente à parede e permite que a barra de som seja inclinada para frente para acesso total às conexões do painel traseiro. Uma vez instalada e conectada, a barra de som é mantida na posição vertical magneticamente para operação normal. O suporte permite a fixação em qualquer superfície de parede usando dois parafusos. Um total de oito orifícios de montagem, dispostos em incrementos de 2 pol. (51 mm), acomoda qualquer espaçamento de vigas de parede de 12 a 24 pol. (305 a 610 mm). Como alternativa, a barra de som pode ser simplesmente colocada em uma prateleira ou aparador. Resultados ideais são alcançados posicionando a unidade na altura da orelha/face. É necessária uma única tomada de 100-240 VCA para alimentar a unidade.

    Características principais

    • Uma solução completa de viva-voz e câmera de conferência em um dispositivo impressionante para a frente da sala
      O design elegante e elegante da barra de som é instalado de forma limpa sob a(s) tela(s) da sala - é montado na parede ou em um aparador
    • Barra de status multicolorida — indica o volume do áudio, mudo e status operacional
    • Matriz de microfones de formação de feixe adaptável de campo distante de 180° — detecta quem está falando e otimiza a direcionalidade para uma captação clara
    • Alcance de captação de microfone de 23 pés (7 m) — elimina qualquer necessidade de microfones de mesa
    • Alto-falantes estéreo de 2 vias de alta potência produzem qualidade de som completa, rica e natural
    • Tecnologia AEC e DSP avançada — oferece desempenho de áudio full-duplex excepcional com qualidade de voz bidirecional altamente inteligível e sem eco
    • Câmera Huddly IQ™ integrada — uma câmera de conferência premium totalmente integrada à barra de som
    • Campo de visão diagonal ultra grande angular de 150° — captura toda a sala
    • Zoom automático digital sem perdas Genius Framing — detecta automaticamente as pessoas e as enquadra perfeitamente na foto
    • Resolução de vídeo Full HD 1080p, ótica de precisão e processamento de vídeo avançado — oferece uma imagem de vídeo cristalina
    • Zoom digital 3x, panorâmica e inclinação — permite o controle manual de fotos
    • Contagem de pessoas — permite a análise de uso da sala por meio do serviço Crestron XiO Cloud™ quando usado com o UC-ENGINE ou UC-ENGINE-SD
    • USB 3.0 — fornece conectividade de áudio e vídeo por meio de uma única interface USB
    • Plug & Play — compatível com as principais plataformas de SO de computador que executam qualquer software de conferência na web
    • E/S de áudio analógico — conexões de entrada e saída para fonte local e dispositivos de escuta assistida
    • Suporte de montagem articulado integral — simplifica a instalação de montagem na parede
    • Espera de baixo consumo de energia — acorda e dorme automaticamente para economizar energia
    • Fonte de alimentação interna — alimentação por linha de 100 a 240 VCA
    Especificação
    • Speakers

      • Woofers (2) 3 in. (76 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Passive Radiators (2) 3 x 4‑3/8 in. (76 x 112 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Tweeters (2) 1 in. (25 mm) polyester dome
      • Amplifier Power 20 W RMS per channel, stereo
      • Frequency Response 80 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      • Effective Output Level 91 dB SPL @ 1 m, both channels driven at full power

      Microphone

      • Microphone Linear quad‑element far‑field adaptive beamforming microphone array
      • Pickup Range 23 ft (7 m) typical
      • Pickup Angle 180° Horizontal
      • Frequency Response 20 Hz to 8 kHz

      Audio

      • DSP Acoustic echo cancellation, dereverberation, automatic gain control, dynamic noise suppression, adaptive beamforming, speaker volume control, speaker EQ and limiting (fixed); full‑duplex IEEE 1329 Type 1 compliant; Note: DSP affects USB audio in/out only unless noted otherwise
      • USB Audio In/Out USB 3.0, UAC 1.0 & HID, AEC‑enabled USB speakerphone, 2‑channel stereo far‑end/content signal input, 2‑channel mono microphone signal output; plug & play compatible with the computer, or other USB Audio Class host
      • Analog Input 2‑Channel stereo, fixed level (bypasses DSP), for in‑room amplification of an external audio source
      • Analog Input Sensitivity 1 Vrms per channel for full rated output
      • Analog Output 2‑Channel stereo, fixed level, feeds amplified audio content to an assistive listening system; Note: Output level varies for USB input signal only according to the speaker volume control setting; analog input signal passes through without volume control or DSP

      Camera

      • Model Huddly IQ (mounted internally)
      • Image Sensor 12 megapixel Sony® IMX477 Type 1/2.3 CMOS sensor
      • Lens High precision, ultra wide angle, six element aspherical glass lens
      • Field of View 150º diagonal, 120º horizontal, 90º vertical
      • Aperture f/2.8
      • Processor Intel® Movidius® Myriad® X VPU with Neural Compute Engine hardware accelerator
      • Pan/Tilt/Zoom 3x lossless digital zoom, pan, and tilt
      • Autozoom Genius Framing automatic lossless digital zoom intelligently frames people in the room
      • Dynamic Light Optimization Auto‑adjusts light levels and white balance
      • Noise Reduction 3D noise reduction, bias compensating spatio‑temporal filtering, wide area chroma filtering, flicker elimination
      • Scaling Real‑time scaling, dewarping, and perspective correction
      • People Counting Detects and reports the number of people in frame

      Video

      • USB Video Out USB 3.0, UVC 1.1 & HID, conferencing camera; plug & play compatible with a computer, or other USB Video Class host
      • Output Resolution HD 1080p @ 30 fps
      • Color Space YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2, MJPEG

      Indicators

      • Status Bar (1) Multi‑segment RGBY LED zero‑center mutually‑diverging linear bargraph;
        Indicates the speaker volume, microphone mute, and speaker mute in red and green LEDs

      Connectors

      • AUDIO IN (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio input;
        Input Level: 1 Vrms maximum;
        Input Impedance: 10k Ohms
      • AUDIO OUT (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio output;
        Output Level: 1 Vrms maximum;
        Output Impedance: 100 Ohms
      • PC (1) USB 3.0 Type‑B connector, female;
        USB 3.0 device port;
        Connects to computer;
        6 ft (1.83 m) USB 3.0 Type B to Type A cable included
      • CAMERA (1) USB 3.0 Type‑A connector, female;
        USB 3.0 host port;
        Connects to the internal camera output via a 6 in. (13 cm) USB Type‑C™ to USB 3.0 Type A cable
      • 100‑240V~ 0.5A 50/60Hz (1) IEC 60320 C14 main power inlet;
        Mates with removable power cord, included

      Power

      • Main Power 500 mA maximum @ 100‑240 VAC, 50/60 Hz
      • Power Consumption 22 W

      Environmental

      • Temperature 41° to 104° F (5° to 40° C)
      • Humidity 10% to 90% RH (non‑condensing)
      • Heat Dissipation 75 BTU/hr

      Construction

      • Enclosure Lightly textured gunmetal black finish, plastic housing, perforated stainless steel grilles, die‑cast aluminum rear cover, integral steel hinged mounting bracket
      • Mounting Freestanding or surface wall mount at ear/face level (adhesive feet included, mounting bracket attached)

      Dimension

      • Height 4.57 in. (117 mm), 4.64 in. (118 mm) with feet
      • Width 43.60 in. (1108 mm)
      • Depth 3.90 in. (100 mm)

      Weight

      • Approximately 15 lb (6.8 kg)

      Compliance

      • CE, IC, UL 62368‑1, CSA C22.2 62368‑1, EN 62368‑1, IEC 62368‑1, FCC Part 15 Class B, ICES‑003 Issue 5 Class B, EN55022:2010 Class B, AS/NZS CISPR22:2010 Class B, AS/NZS CISPR 22:2010 Class B, EN55024:2010, EN61000‑3‑2:2014, EN61000‑3‑3:2013, RoHS compliant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUC-Video-Conference-Smart-Soundbar-UC-SB1-CAM
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosUnified Communications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.57
    • Largura (polegadas)43.6
    • Profundidade (polegadas)3.9
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
    Åland Islands
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    American Samoa
    Albania
    Armenia
    Antigua and Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Australia
    Andorra
    Azerbaijan
    Aruba
    Benin
    Brasil
    Cook Islands
    Austria
    Bahrain
    Barbados
    Botswana
    Chile
    Federated States of Micronesia
    Belarus
    Bangladesh
    Belize
    Burkina Faso
    Colombia
    Fiji
    Belgium
    Bhutan
    Bermuda
    Burundi
    Ecuador
    French Polynesia
    Bosnia and Herzegovina
    British Indian Ocean Territory
    British Virgin Islands
    Cabo Verde
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Guam
    Bulgaria
    Brunei
    Canada
    Cameroon
    French Guiana
    Kiribati
    Croatia
    Cambodia
    Caribbean Netherlands
    Central African Republic
    Guyana
    Marshall Islands
    Cyprus
    China
    Cayman Islands
    Chad
    Paraguay
    Nauru
    Czech Republic
    Christmas Island
    Collectivity of Saint Martin
    Comoros
    Peru
    New Caledonia
    Denmark
    Cocos (Keeling) Islands
    Costa Rica
    Côte d'Ivoire
    Suriname
    New Zealand
    Estonia
    Georgia
    Cuba
    Democratic Republic of the Congo
    Uruguay
    Niue
    Faroe Islands
    Hong Kong
    Curaçao
    Djibouti
    Venezuela
    Norfolk Island
    Finland
    India
    Dominica
    Egypt
    Northern Mariana Islands
    France
    Indonesia
    Dominican Republic
    Equatorial Guinea
    Palau
    Germany
    Iran
    El Salvador
    Eritrea
    Papua New Guinea
    Gibraltar
    Iraq
    Greenland
    Ethiopia
    Pitcairn Islands
    Greece
    Israel
    Grenada
    Gabon
    Samoa
    Guernsey
    Japan
    Guadeloupe
    Ghana
    Solomon Islands
    Hungary
    Jordan
    Guatemala
    Guiné-Bissau
    Timor-Leste
    Iceland
    Kazakhstan
    Haiti
    Guinea
    Tokelau
    Ireland
    Kuwait
    Honduras
    Kenya
    Tonga
    Isle of Man
    Kyrgyzstan
    Jamaica
    Lesotho
    Tuvalu
    Italy
    Laos
    Martinique
    Liberia
    United States Minor Outlying Islands
    Jersey
    Lebanon
    Mexico
    Libya
    Vanuatu
    Latvia
    Macau
    Montserrat
    Madagascar
    Wallis and Futuna
    Liechtenstein
    Malaysia
    Nicaragua
    Malawi
    Lithuania
    Maldives
    Panama
    Mali
    Luxembourg
    Mongolia
    Puerto Rico
    Mauritania
    Macedônia do Norte
    Myanmar (Burma)
    Saint Kitts and Nevis
    Mauritius
    Malta
    Nepal
    Saint Lucia
    Mayotte
    Moldova
    North Korea
    Saint Pierre and Miquelon
    Moçambique
    Monaco
    Oman
    Saint Vincent and the Grenadines
    Morocco
    Montenegro
    Pakistan
    Saint-Barthélemy
    Namibia
    Netherlands
    Palestine
    Sint Maarten
    Niger
    Norway
    Philippines
    The Bahamas
    Nigeria
    Poland
    Qatar
    Trinidad and Tobago
    Republic of the Congo
    Portugal
    Saudi Arabia
    Turks and Caicos Islands
    República Democrática de São Tomé e Príncipe
    Romania
    Singapore
    U.S. Virgin Islands
    Reunion
    Russia
    South Korea
    United States
    Rwanda
    San Marino
    Sri Lanka
    Saint Helena
    Serbia
    Syria
    Senegal
    Slovakia
    Taiwan
    Seychelles
    Slovenia
    Tajikistan
    Sierra Leone
    Spain
    Thailand
    Somalia
    Svalbard and Jan Mayen
    Turkmenistan
    South Africa
    Sweden
    Turquia
    South Sudan
    Switzerland
    United Arab Emirates
    Suazilândia
    Ukraine
    Uzbekistan
    Sudan
    United Kingdom
    Vietnam
    Tanzania
    Vatican City
    Yemen
    The Gambia
    Togo
    Tunisia
    Uganda
    Western Sahara
    Zambia
    Zimbabwe