Publicar produtos
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer

    ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer

    Traduzido por Google,

    O woofer de teto Crestron Ultimate fabricado pela Origin Acoustics oferece o auge do desempenho para instalações residenciais exigentes. A construção resistente às intempéries permite o uso em chuveiros, saunas, vestiários, iates e aplicações marítimas.

    O ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH inclui peças de montagem, kit de anéis de acabamento, grades e peças de instalação.

    O ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH faz parte do ULTIMATE IC3‑SA‑WOOFER/TWEETER‑W‑T‑KIT que também inclui o ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH .

    Na fase de pré-construção, apenas o ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH pode ser instalado e, uma vez concluída a construção, o ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH pode ser instalado para concluir a configuração do alto-falante.

    O processo de instalação é simplificado com trilhos integrados que fixam a caixa do woofer diretamente às vigas do teto, garantindo um encaixe nivelado e seguro.

    Especificação
    • Key Features

      • 6 in. (152 mm) carbon fiber woofer
      • IP66 rated for dust and water with weatherized construction
      • 44 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various square and round trim rings and grilles


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaultimate-ic3-aw-sa-box-woofer-w-t-each
      • Familia de productoAudio
      • Grupo de produtosSpeakers - Residential
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-04-30
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)9.61
      • Largura (polegadas)9.61
      • Profundidade (polegadas)3.58
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      • Peso líquido (Lbs)3
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
      • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
      • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 17 13 19
      • Título OmniclassSpeakers