Publicar produtos
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)

    ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)

    Traduzido por Google,

    O alto-falante de teto Crestron Ultimate fabricado pela Origin Acoustics oferece o auge do desempenho para instalações residenciais exigentes.

    O ULTIMATE IC3‑SA‑WOOFER/TWEETER‑W‑T‑KIT é um alto-falante embutido no teto que se assemelha a uma iluminação de designer de 3,5 pol. (89 mm), combinando perfeitamente com o teto ao lado de um LFX‑DL‑TUNC para um ambiente sofisticado e uniforme. aparência. A construção resistente às intempéries permite o uso em chuveiros, saunas, vestiários, iates e aplicações marítimas.

    O ULTIMATE IC3‑SA‑WOOFER/TWEETER‑W‑T‑KIT inclui o ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH e o ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH, acessórios de montagem, acabamento -kit de anéis, grades e ferragens de instalação.

    Na fase de pré-construção, apenas o ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH pode ser instalado e, uma vez concluída a construção, o ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH pode ser instalado para concluir a configuração do alto-falante.

    O processo de instalação é simplificado com trilhos integrados que fixam a caixa do woofer diretamente às vigas do teto, garantindo um encaixe nivelado e seguro. O tweeter é travado no lugar com um parafuso sextavado.

    O kit de anéis de acabamento incluído apresenta seis designs diferentes, incluindo as mais recentes opções de montagem embutida invisível e grades redondas e quadradas, permitindo a seleção do acabamento ideal para combinar com qualquer interior. Três anéis espaçadores também estão incluídos para permitir profundidades de material de teto de até 35 mm (1,38 pol.).

    Especificação
    • Key Features

      • Audiophile performance 2-way all weather in-ceiling speaker
      • 6 in. (152 mm) carbon fiber woofer
      • 2 in. (51 mm) wideband ceramic coated aluminum tweeter
      • IP66 rated for dust and water with weatherized construction
      • 75 W (RMS), 200 W (Peak) power handling
      • 44 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various square and round trim rings and grilles



        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaultimate-ic3-sa-woofer-tweeter-w-t-kit
        • Familia de productoAudio
        • Grupo de produtosSpeakers - Residential
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2024-04-30
        • Número de edição1
        • Altura (polegadas)9.61
        • Largura (polegadas)9.61
        • Profundidade (polegadas)3.58
        Relacionado
        • Material principalAço
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        • Peso líquido (Lbs)3
        Classificação
        • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
        • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
        • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
        • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
        • Número OmniClass23-37 17 13 19
        • Título OmniclassSpeakers