Os alto-falantes Crestron® Ultimate fabricados pela Origin Acoustics oferecem o auge do desempenho para instalações residenciais exigentes. Materiais selecionados, componentes de prateleira superiores e uma aparência sofisticada destacam o design por trás de cada modelo. O resultado é uma linha completa de alto-falantes de teto adequados para instalação em vários locais. A construção resistente às intempéries permite o uso em áreas de deck, pátio, vestiários, sauna, iate e piscina.
O ULTIMATE IC8-AW-WT-EACH promete o melhor em design de áudio instalado, proporcionando qualidade de som impressionante e minimizando o impacto na decoração do cliente. O alto-falante embutido no teto é fornecido com uma grade redonda com moldura de plástico branco. Opções de grade quadrada e moldura de alumínio também estão disponíveis. Além disso, estão disponíveis os seguintes acessórios:
- Kit de montagem embutida (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
- Kit de montagem pré-construção (SPKA-PMK-IC6/IC8)
- Novo modelo de construção (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
- Caixa traseira com classificação de fogo (SPKA-BBFR8-IC6/IC8)
- Lata traseira acústica (SPKA-BC-IC6/IC8)
A instalação simplificada de cada alto-falante é facilitada por um sistema de montagem de baioneta fácil de usar, gira e trava, sem ferramentas, otimizado para minimizar a interferência com outros elementos presentes no espaço do teto.
NOTA: Os alto-falantes Ultimate e Reference IC6 e IC8 são intercambiáveis, pois compartilham a mesma dimensão de diâmetro de corte.
O alto-falante de teto de 2 vias ULTIMATE IC8-AW-WT-EACH apresenta um woofer de fibra de carbono de 8 pol. (203 mm) para graves profundos e definidos e médios articulados, e um woofer de cerâmica de 1 pol. tweeter de alumínio revestido para agudos nítidos com cobertura consistente em uma ampla área de audição. Uma cesta de woofer moldada por compressão garante uma resposta de graves pura e sem cor. A montagem coaxial suspensa do tweeter giratório reduz anomalias de resposta de frequência média causadas por interferência entre o woofer e a parte traseira do tweeter.