Publicar produtos
ULTIMATE IC8-DT-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
ULTIMATE IC8-DT-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    ULTIMATE IC8-DT-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    Traduzido por Google,

    Os alto-falantes Crestron® Ultimate fabricados pela Origin Acoustics oferecem o auge do desempenho para instalações residenciais exigentes. Materiais selecionados, componentes de prateleira superiores e uma aparência sofisticada destacam o design por trás de cada modelo. O resultado é uma linha completa de alto-falantes de teto adequados para instalação em vários locais. A construção resistente às intempéries permite o uso em áreas de deck, pátio, vestiários, sauna, iate e piscina.

    O alto-falante ULTIMATE IC8‑DT-AW-W‑T‑EACH incorpora tweeters duplos em um único gabinete de alto-falante, tornando-o a escolha perfeita para fornecer som estéreo de ponto único em salas menores.

    O ULTIMATE IC8‑DT-AW-W‑T‑EACH promete o melhor em design de áudio instalado, proporcionando uma qualidade de som impressionante e minimizando o impacto na decoração do cliente. O alto-falante embutido no teto é fornecido com uma grade redonda com moldura de plástico branco. As opções de grade quadrada e/ou de cor alumínio são vendidas separadamente. Além disso, estão disponíveis os seguintes acessórios:

    • Kit de montagem embutida (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
    • Kit de montagem pré-construção (SPKA-PMK-IC6/IC8)
    • Modelos de Nova Construção (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
    • Caixa traseira com classificação de fogo (SPKA-BBFR8-IC6/IC8)

    A instalação simplificada de cada alto-falante é facilitada por um sistema de montagem de baioneta sem ferramentas, fácil de usar, gira e trava, otimizado para minimizar a interferência com outros elementos presentes no espaço do teto.

    NOTA: Os alto-falantes Ultimate e Reference IC6 e IC8 são intercambiáveis, pois compartilham a mesma dimensão de diâmetro de recorte.

    O alto-falante tweeter duplo embutido no teto de 2 vias estéreo ULTIMATE IC8‑DT-AW-W‑T‑EACH possui um
    Woofer de fibra de carbono de 8 pol. (203 mm) para graves profundos e definidos e médios articulados, e tweeters duplos de cúpula de alumínio revestidos de cerâmica de 1 pol. (25 mm) para agudos nítidos com cobertura consistente em uma ampla área de audição. Uma cesta de woofer moldada por compressão garante uma resposta de graves pura e sem cor.

    Especificação
    • Key Features

      • Audiophile performance 2-way single-point stereo in-ceiling speaker
      • 8 in. (203 mm) carbon fiber cone woofer
      • Dual 1 in. (25 mm) ceramic coated aluminum dome tweeters
      • IP66 rated for dust and water, weatherized construction
      • Twist and lock toolless bayonet mounting system
      • 150 W (Program), and 300 W (Peak) power handling
      • 38 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various grille options
      • Installation friendly low profile with 4.29 in. (109 mm) depth
      • An ideal solution for delivering stereo sound into smaller rooms


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaULTIMATE-IC8-DT-AW-W-T-EACH
      • Familia de productoAudio
      • Grupo de produtosSpeakers - Residential
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-04-30
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)9.61
      • Largura (polegadas)9.61
      • Profundidade (polegadas)4.64
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      • Peso líquido (Lbs)5
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
      • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
      • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 17 13 19
      • Título OmniclassSpeakers