Publicar produtos
487 Series Interior Partition System
487 Series Interior Partition System
487 Series Interior Partition System

    487 Series Interior Partition System

    Traduzido por Google,

    A série CRL 487 combina a eficiência e os atributos estéticos do vidro com os aprimoramentos de desempenho de uma divisória totalmente emoldurada. A Série 487 é uma solução altamente eficaz para criar espaços de escritório notáveis e proporcionar privacidade acústica, ao mesmo tempo em que permite a entrada de luz desejável nos espaços internos. A Série 487 pode acomodar portas de alumínio ou madeira em configurações giratórias ou deslizantes. Os quadros opcionais de “pressão positiva” de 20 e 90 minutos fornecem barreiras térmicas quando necessário.


    Especificação
      • Accepts 1/4", 3/8", 1/2", and 9/16" (6, 10, 12, and 14 mm) Glazing
      • Single and Double Door Frames Designed to Wrap 4-7/8" (124 mm) Walls
      • 1-1/2" (38.1 mm) Face Trim
      • Sliding Door Kits Optional

      keywords: office partition, interior partition, partition

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrl-usalum-487
    • Familia de productoInterior Partitions
    • Grupo de produtosGlass Wall
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2015-06-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFramed partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Título OmniclassPartition Frames
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States