Publicar produtos
Fallbrook XL NY Grid System
Fallbrook XL NY Grid System

    Fallbrook XL NY Grid System

    Traduzido por Google,


    A mitigação sonora atende ao apelo visual.

    Fallbrook XL NY é um sistema de grade muntin projetado especificamente como uma opção de design para o sistema de divisórias internas Fallbrook XL. O sistema de grade é altamente versátil e pode ser fixado em qualquer lugar do vidro, horizontal ou verticalmente. Não é necessário entalhe ou perfuração no vidro, o que simplifica a instalação.

    O sistema de divisórias interiores Fallbrook XL atinge um equilíbrio entre desempenho acústico e estética. Apresentando painéis de vidro isolantes de 1”, o sistema fornece atenuação sonora para maior privacidade em aplicações como edifícios governamentais, escritórios de advocacia, escritórios executivos, departamentos de recursos humanos e salas de conferências.

    Especificação
    • Features & Benefits of Fallbrook XL NY Grid System

      • Grid system for Fallbrook XL Interior Partition
      • Versatile and visually appealing
      • Horizontal or vertical attachment to glass
      • Free positioning with no drilling required
      • Grid clamps and adapters included

      Pair this Grid System with the Fallbrook XL Interior Partition System

      • Utilizes 1" insulating glass to mitigate sound
      • Low-profile 1-7/8" framing
      • Front load, dry-glazed system
      • Maximum door height: 10 feet
      • Maximum door width: 36"
      • Compatible with wood or glass pivot doors
      • For use with laminated or monolithic glass

      Available Finishes: Matte Black, Satin Anodized

      Keywords: Glass partition, framed partition system, floating door frame, modern partition, office partition, office wall, grid system

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafallbrook-xl-ny-grid-interior-partition-system
    • Familia de productoInterior Partitions
    • Grupo de produtosGlass Wall
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFramed partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Título OmniclassPartition Frames

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States