Publicar produtos
Fallbrook XL Interior Partition System
Fallbrook XL Interior Partition System
Fallbrook XL Interior Partition System
Fallbrook XL Interior Partition System

    Fallbrook XL Interior Partition System

    Traduzido por Google,


    A mitigação sonora atende ao apelo visual.

    O sistema de divisórias interiores Fallbrook XL atinge um equilíbrio entre desempenho acústico e estética. Apresentando painéis de vidro isolantes de 1”, o sistema fornece atenuação sonora para maior privacidade em aplicações como edifícios governamentais, escritórios de advocacia, escritórios executivos, departamentos de recursos humanos e salas de conferências.

    Visualmente, o Fallbrook XL foi projetado com uma moldura de porta de baixo perfil e extrusões verticais, o que o diferencia dos sistemas tradicionais de divisórias emolduradas. Isto leva a uma maior visibilidade e difusão da luz do dia.

    Especificação
    • Features & Benefits

      • Utilizes 1" insulating glass to mitigate sound
      • Low-profile 1-7/8" framing
      • STC 42 rating for fixed glazing
      • Front load, dry-glazed system
      • Maximum door height: 10 feet
      • Maximum door width: 36"
      • Compatible with wood or glass pivot doors
      • For use with laminated or monolithic glass

      Available Finishes: Matte Black, Satin Anodized

      Keywords: Glass partition, framed partition system, floating door frame, modern partition, office partition, office wall

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafallbrook-xl-interior-partition-system
    • Familia de productoInterior Partitions
    • Grupo de produtosGlass Wall
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFramed partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Título OmniclassPartition Frames

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States