Publicar produtos
Essential Awning Window
Marvin

Essential Awning Window

4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,

A janela Essential Awning oferece linhas limpas com operação articulada, ideal para áreas de difícil acesso ou para acesso ao ar fresco mesmo durante uma chuva leve. A janela Essential Awning pode ser usada sozinha ou combinada com outras janelas de batente, de imagem ou de travessa para obter o máximo de luz do dia e fluxo de ar. Um sistema de travamento multiponto oculto é seguro e fácil de engatar, e a fibra de vidro durável para o exterior e o interior praticamente não requer manutenção.

Características da janela de toldo essencial: Disponível em tamanhos tão grandes quanto 4 pés de largura e 3 pés de altura; Material durável e de baixa manutenção para o interior e exterior; A opção de substituição de inserção está disponível para caber perfeitamente em aberturas de janela existentes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamarvin-awwau
  • Familia de productoEssential
  • Grupo de produtosWindows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFiberglass
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Awning Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia Europa Ásia