Publicar produtos
Alaska
Alaska
Alaska
    Crossville

    Alaska

    Traduzido por Google,

    Apresentando a mais nova fronteira na exploração de azulejos: Alaska da Crossville.

    Esta coleção moderna com visual de terrazzo convida você a criar designs desinibidos. Os visuais inspirados na natureza e tom sobre tom do Alaska combinam com outras linhas Crossville, e as vastas opções de tamanho, incluindo nosso maior ladrilho de campo de 24 x 48, permitem possibilidades inexploradas. Conforme a luz passa pelos ladrilhos, tenha um vislumbre de brilho, graças ao acabamento duplo que lembra o verdadeiro terrazzo.

    A tecnologia Digital Plus fornece gráficos ultrarrealistas, e a qualidade dos produtos Crossville garante um desempenho inédito em materiais tradicionais de terrazzo. A paleta de cores da Alaska oferece neutros versáteis como nenhum outro. A variedade de tamanhos de ladrilhos de campo ⏤ de 24 x 48 a 12 x 24 ⏤ cria infinitas possibilidades, especialmente quando combinados com um dos mosaicos deslumbrantes, 2 x 2, ou o novo mosaico poligonal de 12 peças. Peças de acabamento de um bullnose de 4 x 24 junto com a base cove de 6 x 12 completam as instalações em um estilo lindamente acabado. As cores da Alaska também combinam com nossa coleção Retro Active 2.0 .

    Entre em contato com a Crossville

    Especificação
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalaska-porcelain-stone-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de produtosPorcelain Stone
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniclassCeramic Mosaic Tile Flooring