Publicar produtos
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
    Crossville

    Altered State

    Traduzido por Google,

    Altered State imita artisticamente a aparência de aço oxidado, cobre, ferro, zinco e cromo em porcelanato durável. Inspirada nas composições incomuns de artesãos de metal, esta coleção combina força e estilo. À medida que o ar e a água envelhecem o metal, os gráficos da Altered State evocam ambos os processos com visuais e esmaltes altamente detalhados para uma aparência metalúrgica convincente.

    Entre em contato com a Crossville

    Especificação
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatlered-state-porcelain-stone-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de produtosPorcelain Stone
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniclassCeramic Mosaic Tile Flooring