Publicar produtos
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
    Crossville

    Color Blox 2.0

    Traduzido por Google,

    Comemore o poder duradouro e as infinitas possibilidades da cor com Color Blox 2.0. Este aprimoramento de cara nova para a linha original Color Blox reacende a coleção com tons neutros mais quentes e na moda, assim como azuis e verdes frescos e um branco mais limpo. Esta linha inspirada em concreto traz uma sensibilidade moderna e limpa para o azulejo.

    Color Blox 2.0 é mais do que apenas cores bonitas, é também sobre funcionalidade. Esta linha traz para você uma variedade de tamanhos – 6x6, 12x12, 12x24 e um impressionante *24x24 – todos com acabamentos de bases em forma de enseada e narizes de touro a cantos e mosaicos. Feito nos EUA, Color Blox 2.0 é Green Square Certified e Petal Certified pelo International Living Future Institute, tornando-se uma bela seleção responsável.

    Observação: peças de campo de 4 x 12 só estão disponíveis mediante encomenda especial.

    *As peças de campo 24 x 24 estão disponíveis nas seguintes cores: Boot Black, Cotton Sheets, I See the Moon, Mud Pie, Sandbox, Slinky, Tree House, Wet Clay.

    Entre em contato com a Crossville

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-blox-porcelain-stone-2-point-0-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de produtosPorcelain Stone
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniclassCeramic Mosaic Tile Flooring