Publicar produtos
Stone Fiction
Stone Fiction
Stone Fiction
Stone Fiction
Stone Fiction
    Crossville

    Stone Fiction

    Traduzido por Google,

    O fascínio do travertino do interior ao exterior.

    Não é mentira que o travertino de corte transversal é uma manifestação atemporal e terrena de estilo. Requisitos de manutenção e irregularidades na superfície tornam o compromisso com o travertino — digamos assim — difícil. A coleção de porcelanatos Stone Fiction é a alternativa elegantemente sem esforço.

    Esta linha inspirada se baseia no visual sempre atraente do travertino, ao mesmo tempo em que proporciona confiança no desempenho da porcelana para uma vida inteira de elegância, praticidade e estilo.

    Os gráficos de superfície suaves e giratórios da Stone Fiction e a paleta de cores neutras suaves e infinitamente combináveis ​​emulam o que a Mãe Natureza criou nos depósitos minerais distintos do travertino. Cada ladrilho reinterpreta de forma convincente os poços naturalmente dramáticos da pedra em uma profundidade sutil e fácil de limpar. O aconchego resultante centraliza seus espaços na ilusão de um material consagrado pelo tempo.

    O Stone Fiction leva seu charme de ambientes internos para externos com um acabamento não polido e uma opção externa adequada para passarelas e arredores de piscinas. Mosaicos de 12x24, 24x24 e 2x2, todos feitos nos EUA, oferecem uma coleção simples, mas impactante, projetada para honrar sua visão criativa.

    Entre em contato com a Crossville

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastone-fiction-porcelain-stone-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de produtosPorcelain Stone
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniclassCeramic Mosaic Tile Flooring